- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Iparág
- Autonóm mobilitás
-
AGV rendszer görgők
AGV rendszer görgők
Kerék 250 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű keréktest görgőkhöz, amely 250 mm átmérőjű és 75 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. Ez a kerék kiválóan alkalmas repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, AMR és automatizált shuttle rendszerekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, orvosi berendezésekhez mint C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen készülékek, valamint kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztika, gyártási platform kocsik, ultrahang készülékek és szállítóberendezések számára.
Kerék 230 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű görgő, amely 230 mm átmérővel és 82 mm szélességű öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. Ez a keréktest különösen alkalmas repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, AMR és automatizált shuttle rendszerekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, valamint orvosi berendezésekhez mint C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen készülékek, továbbá kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, ultrahang készülékek és szállítóberendezések számára.
Kerék 250 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű görgő, amely 250 mm átmérőjű és 80 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. Ez a keréktest különösen alkalmas repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, AMR és automatizált shuttle rendszerekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, valamint orvosi berendezésekhez mint C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen készülékek, továbbá kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, ultrahang készülékek és szállítóberendezések számára.
Kerék 200 mm
A Novatech kerék görgőkhöz készült, 200 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A tengelylyuk átmérője 25 mm, az agy hossza 90 mm. Az öntöttvas testű kerék öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve. Dinamikus teherbírása 1680 kg 4 km/h sebességnél és 1400 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 3360 kg. Alkalmazási területei között szerepel a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipar, orvosi berendezések, valamint különféle ipari szállítórendszerek.
Kerék 95 mm
A Novatech kerék precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik, 95 mm átmérővel és 40 mm futófelület szélességgel. A kerék acél, vas testanyagból készült, öntött poliuretán futófelülettel. A tengely furatátmérője 20 mm, az agy hossza 45 mm. Dinamikus teherbírása 400 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 800 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipari OEM, orvosi berendezések, kerámia- és üveggyártás, valamint különféle ipari szállítóberendezések.
Kerék 150 mm
A Novatech kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 150 mm, futófelület szélessége 50 mm, tengelylyuk átmérője 20 mm, agy hossza 60 mm. Dinamikus teherbírása 500 kg 4 km/h sebességnél és 400 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1000 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipar, orvosi berendezések, gyártási platformok és szállítóberendezések.
Kerék 150 mm
A Novatech kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely görgőkhöz való felhasználásra készült. A kerék átmérője 150 mm, futófelület szélessége 50 mm, tengelylyuk átmérője 25 mm, agy hossza 60 mm. Precíziós golyóscsapágyazással felszerelt. Dinamikus teherbírása 500 kg 4 km/h sebességnél és 400 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1000 kg. Alkalmazási területei között szerepel a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipar, orvosi berendezések, valamint különféle ipari szállítórendszerek.
Kerék 250 mm
A Novatech kerék görgőkhöz készült, 250 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A tengelylyuk átmérője 25 mm, az agy hossza 62 mm. Az öntöttvas testű kerék öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve. Dinamikus teherbírása 1440 kg 4 km/h sebességnél és 1200 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 2880 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipar, orvosi berendezések, valamint különféle ipari szállítórendszerek.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék görgőkhöz kifejlesztett precíziós megoldás, amely 82 mm átmérővel, 70 mm futófelület-szélességgel és 75 mm agyhoszszal rendelkezik. Az acél, vas testű kerék öntött poliuretán futófelülettel és tömített precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, 17 mm tengelylyuk-átmérővel. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 700 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén 1400 kg, így ideális repülőgépipar, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM alkalmazásokhoz.
Kerék 140 mm
A Novatech kerék öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazással és tömítéssel van ellátva. A kerék átmérője 140 mm, futófelület szélessége 60 mm, tengelylyuk átmérője 12 mm, agy hossza 65 mm. Dinamikus teherbírása 700 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1400 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipar, orvosi berendezések, kerámia- és üveggyártás, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák, gépgyártás, logisztikai és szállítórendszerek.
Kerék 75 mm
A Novatech kerék 75 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik, amely öntött poliuretán anyagból készült. A kerék acél, vas testtel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, tengelylyuk átmérője 25 mm, agy hossza 50 mm. Dinamikus teherbírása 550 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1100 kg. Alkalmazási területei között szerepel a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipari OEM, orvosi berendezések, kerámia- és üveggyártás, valamint különféle ipari szállítóberendezések.
Kerék 140 mm
A Novatech kerék öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve tömített kivitelben. A kerék átmérője 140 mm, futófelület szélessége 50 mm, tengelylyuk átmérője 20 mm, agy hossza 55 mm. Dinamikus teherbírása 630 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1260 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipari OEM, orvosi berendezések, kerámia- és üveggyártás, valamint különféle ipari szállítóberendezések.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék 85 mm átmérővel és 90 mm futófelület-szélességgel rendelkezik, amely öntött poliuretán anyagból készült. A kerék acél, vas testtel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, 17 mm tengelylyuk-átmérővel és 90 mm agyhoszszal. Dinamikus teherbírása 800 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1600 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipari OEM, orvosi berendezések, kerámia- és üveggyártás, valamint különféle ipari szállítóberendezések.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék 85 mm átmérőjű és 85 mm futófelület-szélességű, 95 mm hosszú agyhosszúsággal és 20 mm tengelylyuk-átmérővel rendelkezik. Acél, vas testanyagú konstrukciója öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal, tömített kivitelben készült. Dinamikus teherbírása 800 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1600 kg. Alkalmazási területei között szerepel a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipari OEM, orvosi berendezések, kerámia- és üveggyártás, valamint különféle ipari szállítóberendezések.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék 85 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik, 85 mm hosszú aggyal és 12 mm tengelylyuk-átmérővel. A kerék acél, vas vázszerkezettel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek tömítettek. Dinamikus teherbírása 800 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1600 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipar, orvosi berendezések, valamint különféle ipari szállítórendszerek.
Kerék 125 mm
A Novatech kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely görgőkhöz való felhasználásra készült. A kerék átmérője 125 mm, futófelület szélessége 50 mm, az agy hossza 54 mm, a tengely furatátmérője 17 mm, furat horonnyal ellátott csapágyazással. Dinamikus teherbírása 500 kg 4 km/h sebességnél és 400 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1000 kg. Alkalmazási területei között szerepel a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipar, orvosi berendezések, valamint különféle ipari szállítórendszerek.
Kerék 60 mm
A Novatech kerék 60 mm átmérővel és 20 mm futófelület-szélességgel rendelkezik, 20 mm tengelylyuk-átmérővel és 12 mm agyhoszszal. Az acél, vas testű kerék öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipari OEM, orvosi berendezések, kerámia- és üveggyártás, valamint különféle ipari szállítóberendezések.
Kerék 80 mm
A Novatech kerék görgőkhöz kifejlesztett precíziós megoldás, amely 80 mm átmérővel és 20 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A 20 mm tengelylyuk-átmérőjű és 14 mm agyhoszszúságú kerék acél, vas testanyagból készül, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) kialakítással. Dinamikus teherbírása 140 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 280 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipar, orvosi berendezések, kerámia- és üveggyártás, tűzoltótechnika, targoncák, gépgyártás és szállítóberendezések.
Kerék 80 mm
A Novatech kerék 80 mm átmérőjű, 25 mm futófelület-szélességgel és 12 mm agy hosszúsággal rendelkezik, 25 mm tengelylyuk átmérővel. Az acél, vas testű kerék öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal (RS/2RS) van felszerelve. Dinamikus teherbírása 160 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 320 kg. Alkalmazási területei között szerepel a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipari OEM, orvosi berendezések, kerámia- és üveggyártás, valamint különféle ipari szállítóberendezések.
Kerék 200 mm
A Novatech kerék öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, futófelület szélessége 80 mm, tengelylyuk átmérője 25 mm, agy hossza 92 mm. Dinamikus teherbírása 1680 kg 4 km/h sebességnél, illetve 1400 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 3360 kg. Alkalmazási területei között szerepel a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipar, orvosi berendezések, kerámia- és üveggyártás, valamint különféle ipari szállítóberendezések.
Kerék 160 mm
A Novatech kerék alumínium testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 160 mm, futófelület szélessége 50 mm, tengelylyuk átmérője 20 mm, agy hossza 60 mm. Dinamikus teherbírása 550 kg 4 km/h sebességnél és 440 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1100 kg. Alkalmazási területei között szerepel a repülőgépipar, AMR és AGV rendszerek, autóipar, orvosi berendezések, kerámia- és üveggyártás, valamint különféle ipari szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 150 mm
A Kappa load forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapággyal felszerelt forgószerkezettel. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva, 150 mm átmérővel. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus teherbírása 960 kg 4 km/h sebességnél, illetve 800 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1920 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő 250 mm
A Kappa load forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással ellátott forgószerkezettel. A 250 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással működik. A görgő összmagassága 305 mm. Dinamikus teherbírása 1320 kg 4 km/h sebességnél, illetve 1100 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 2640 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
A Kappa load forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapággyal felszerelve a pontos forgómozgásért. A 150 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus teherbírása 960 kg 4 km/h sebességnél, illetve 800 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1920 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.