- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- lakástípus szerint
-
Rögzített görgők
Rögzített görgők
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban található. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely tömörgumi, fekete futófelülettel és siklócsapágygyal rendelkezik, míg a keréktest polipropilénből készült. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 150 kg, dinamikus terhelésre pedig 75 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgő alkalmazása széles körű: használható autóipari OEM megoldásokban, élelmiszerszállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes környezetekben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel van ellátva a kiváló tapadás és a csendes működés érdekében. A kerék precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosított a sima és könnyű mozgás. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 200 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, amely biztosítja a nehéz tárgyak biztonságos szállítását. Dinamikus terhelés alatt 100 kg kapacitás érhető el 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ahol megbízható és hatékony mozgatási rendszerre van szükség.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban van elhelyezve. A görgoő 100 mm átmérőjű keréket tartalmaz, amely poliamid testből és a kerékkel megegyezőő anyagból készült futófelülettel rendelkezik. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 400 kg, valamint dinamikus terhelésre 400 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális az autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgoős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyező futófelületből áll, valamint sikló csapágy típusú csapágyazást tartalmaz. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás mellett 4 km/h sebességnél lehet igénybe venni. Az Alpha fixvillás görgoő alkalmazható autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendezeésekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgómozgást. A görgő 125 mm átmérőjű, rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumival borított kerekből áll, amely poliamid testbe van szerelve. A kerék tűgörgős csapágyazása garantálja a hosszú élettartamot és a zajtalan működést. Az összes magasság 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgő széles körben alkalmazható az autóipari OEM, élelmiszer-szállítási és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Fixvillás görgő 75 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház burkolattal rendelkezik, amely kiváló tartósságot és korróziós ellenállást biztosít az igényes ipari környezetben. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és siklócsapágy típusú csapágyazással készült, ezáltal biztosítva a sima és csendes működést. Az eszköz teljes magassága 100 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 150 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, míg dinamikus terhelés alatt 75 kg terhelés mellett 3 km/h sebességig használható. Az Agila görgoő ideális alkalmazása az ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatásához.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva és acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 80 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely tűgörgős csapágyazást biztosít a zökkenőmentes működéshez. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé különféle alkalmazásokban. A terméket 300 kg statikus és 150 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely megbízható teljesítményt garantál az autóipari OEM, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testtel rendelkezik, és siklócsapágygyal van ellátva, amelynek futófelülete megegyezik a kerék anyagával. Az összes magassága 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális megoldás az autóipari OEM gyártáshoz, élelmiszerszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz. Robusztus kialakítása és megbízható teljesítménye garantálja a hosszú élettartamot és az ipari alkalmazások igényes követelményeinek való megfelelést.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van ellátva. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült, amely biztosítja a megfelelő szilárdságot és tartósságot az igényes felhasználási körülmények között. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi és elektromosan vezető anyagból készült, így biztosítja az optimális tapadást és az elektromos vezetőképességet. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazással van felszerelve, amely hosszú élettartamot és zökkenőmentes működést garantál. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 160 kg, dinamikus terhelésre pedig 80 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A polipropilén és elektromosan vezető anyagból készült test biztosítja az antistatikus tulajdonságokat. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban kerül elhelyezésre. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely rugalmas, fekete, vulkanizált gumi futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha fixvillás görgő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállítási és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezvényen, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgo egy nehéz acéllemezből készült házba integrált szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A görgo 80 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és sikló csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé. A terméket 400 kg statikus terhelhetőség és 200 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely széles körű ipari alkalmazásokhoz teszi alkalmassá. Az Alpha görgo ideális megoldás az autóipari OEM, élelmiszer-szállítási és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgoös konténerek, szerszámrendszerek, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van ellátva, biztosítva a stabil és biztonságos rögzítést különféle szállítóeszközökhöz. A szerkezet acéllemezből, közepesen erős kivitelből készült, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes ipari környezetben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és sikló csapágy rendszerrel van felszerelve, ezáltal biztosítva a sima és csendes működést. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a szűkös helyeken történő alkalmazáshoz. A terméket 160 kg statikus terhelhetőség és 80 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 3 km/h sebességnél, amely megfelelő kapacitást nyújt a mindennapi használathoz. Az Agila görgoő ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, az élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók, ahol megbízható és hatékony szállítási megoldásra van szükség.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítási megoldás, amely 100 mm átmérőjű, poliamid testű kerekekkel van felszerelve. A kerék talpfelülete rugalmas gumi, fekete, vulkanizált anyagból készült, amely tűgörgős csapágyazással rendelkezik, biztosítva a sima és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és stabil felépítést garantál. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő kiválóan alkalmazható autóipari OEM-alkalmazásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezvényen, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 200 mm
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel felszerelt ipari szállítóeszköz, amely 240 mm teljes magassággal rendelkezik. A szerkezet acéllemez házból épül fel, amely biztosítja a szükséges merevséget és tartósságot a különféle alkalmazásokban. A görgo 200 mm átmérőjű, tömörgumi fekete futófelülettel és acéllemez testtel van kialakítva, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva az optimális forgási teljesítmény érdekében. A terméket statikus terhelésre 410 kg, valamint dinamikus terhelésre 205 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM gyártásban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendszerekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban kerül elhelyezésre. A görgoő 80 mm átmérőjű, tömörgumi fekete futófelülettel és polipropilén testből készült, amely siklócsapágy típusú csapágyazással van ellátva. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és stabil szerkezetet biztosít. A terméket statikus terhelésre 140 kg, dinamikus terhelésre pedig 70 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles körű alkalmazásokhoz tervezték, beleértve az autóipari OEM felhasználást, élelmiszer-szállítást és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiákat, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat. A termék megbízható teljesítményt nyújt ezekben az igényes ipari és kereskedelmi környezetekben.
Fixvillás görgő 200 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A szerkezet rozsdamentes acélból gyártott házból áll, amely biztosítja a korrozióálló tulajdonságokat és a hosszú élettartamot. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek teste poliamidból készült, így könnyű és tartós. A kerék futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi, amely sima és csendes mozgást biztosít. A kerék tűgörgős csapágya rozsdamentes acélból készült, amely garantálja a megbízható működést és az ellenálló képességet a korrozióval szemben. Az eszköz teljes magassága 240 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 400 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha stainless görgo ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések területén.
Fixvillás görgő 160 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házással és téglalap alakú talplemez szerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle alkalmazásokban. A görgoő 160 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyezőő gumibetétből áll, és sikló csapágy típusú csapágyazást használ az optimális futási teljesítmény érdekében. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket 1000 kg statikus terhelhetőséggel és 500 kg dinamikus terhelhetőséggel tervezték, amely utóbbi 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha stainless görgoő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaiban, ahol megbízható teljesítmény és korróziós ellenállás szükséges.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban kerül elhelyezésre. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete fekete, tömör gumi anyagból készült, és tűgörgős csapágy biztosítja a sima forgást. Az acéllemez test szerkezete biztosítja a szükséges szilárdságot és tartósságot. Az összes magasság 128 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 140 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 70 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha görgő széles körű alkalmazásokhoz alkalmas, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiákat, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést különféle alkalmazásokban. A szerkezet nehéz acéllemezből készült ház védi az alkatrészeket és garantálja a hosszú élettartamot. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid testtel ellátott kerékből áll, amely rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi futófelülettel van felszerelve. A kerék tűgörgős csapágyazása biztosítja a sima és csendes működést. Az Alpha fixvillás görgoő teljes magassága 128 mm, amely optimális méreteket kínál a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM, élelmiszer-szállítási és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely 100 mm átmérőjű, tömör gumival futófelülettel ellátott kerékkel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyazása biztosítja a sima és megbízható működést, míg a polipropilén háztest könnyű, de stabil szerkezetet nyújt. Az eszköz teljes magassága 128 mm, amely kompakt felépítést tesz lehetővé. A statikus terhelhetőség 150 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 75 kg 4 km/h sebességnél, amely megfelelő teljesítményt garantál különféle szállítási feladatokhoz. Az Alpha görgoő nyomot nem hagyó gumitalpának köszönhetően ideális megoldás az autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállítókocsikhoz, catering berendezésekhez, konténergazdálkodáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, valamint tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Fixvillás görgő 160 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, nehéz acéllemezből készült házással rendelkezik, amely biztosítja a szerkezet stabilitását és tartósságát. A görgo 160 mm átmérőjű, poliamid testtel ellátott, rugalmas gumival borított futófelülettel készült, amely nyomot nem hagy és vulkanizált technológiával előállított. A kerék tűgörgős csapágyazással van felszerelve, amely optimális forgási teljesítményt és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és hatékony felépítést biztosít. A terméket statikus terhelésre 600 kg, dinamikus terhelésre pedig 300 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsiknál, konténergyártásnál, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsiknál, görgős konténereknél, szerszámrendeknél, szállítóberendezéseknél, hulladékkezelő berendezéseknél és munkapadoknál.
Fixvillás görgő 14 mm
A Compacta fixvillás görgoő egy könnyű acéllemezből készült, kerek lemez szerelésű ipari görgoő, amely szerszámok, munkapadok és szállítóberendezések mozgatására alkalmas. A kerek lemez típusú szerelési felület biztosítja a stabil és megbízható rögzítést a különféle alapszerkezetekhez. A könnyű acéllemez házat poliamid anyagú keréktest egészíti ki, amely 14 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve. A kerék futófelülete megegyezik a kerék anyagával, és sikló csapágy távolszoróval ellátott csapágyazás biztosítja a sima és hosszú élettartamú működést. Az összes magassága 13,5 mm, amely kompakt szerkezetet tesz lehetővé szűk helyeken történő alkalmazáshoz. A görgoő statikus terhelhetősége 30 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 15 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas könnyebb és közepes terhelésű szállítási és mozgatási feladatokra.
Fixvillás görgő 14 mm
A Compacta fixvillás görgoő egy szerszámokhoz, munkapadokhoz és szállítóberendezésekhez kifejlesztett ipari megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült házból áll, amely biztosítja a szükséges stabilitást és tartósságot az igénybevételes alkalmazások során. A görgoő 14 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és sikló csapágy távolsartóval rendelkezik, amely optimális futási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 17 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé szűk terekben is. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 50 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 25 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő kapacitást biztosít a tipikus ipari alkalmazásokhoz. Ez a görgoő ideális választás olyan környezetekhez, ahol megbízható, hosszú élettartamú és kompakt megoldásra van szükség.
Frequently Asked Questions
Advantages of Fixed Castors
Fixed castors are designed to provide stable and precise movement, making them the ideal choice for long-distance straight-line transport. Thanks to their rigid construction, fixed castors offer excellent lateral stability and ensure reliable directional control. When combined with swivel castors, they enable controlled yet manoeuvrable movement, providing both guidance and flexibility across a wide range of applications.
TENTE fixed castors offer various benefits:
Straight-line Movement – Fixed castors ensure stable and precise travel along straight paths without unwanted swivelling. This makes fixed castors particularly suitable for applications that require safe, controlled, and predictable movement.
High Stability – The rigid design of fixed castors provides superior lateral stability compared to swivel castors. This reduces the risk of tipping or drifting, especially when handling heavy loads. In demanding environments, heavy duty fixed castors are the preferred solution for maximum stability.
Controlled Manoeuvrability – When used in combination with swivel castors, fixed castors allow guided movement while maintaining directional flexibility. This ensures an optimal balance between control and manoeuvrability in applications using both swivel and fixed castors.
Higher Load Capacity – With fewer moving parts, fixed castors are able to support higher loads than comparable swivel castors..
Types of Fixed Castors
Fixed castors are available in a wide range of designs to suit different applications. From heavy duty fixed castors for industrial use to small fixed castors for compact equipment, each type of fixed castor is engineered to deliver the right balance of stability, durability, and performance. Below are some of the most common types of fixed castors and their advantages:
Heavy Duty Fixed Castors
Heavy duty fixed castors are designed for demanding applications, offering high load capacity and exceptional durability. These fixed castors are ideal for industrial environments where heavy machinery, equipment, or large goods must be transported safely and reliably. TENTE heavy duty fixed castors are available with load capacities of up to 15,000 kg.
Small Fixed Castors
Small fixed castors are ideal for lightweight equipment and compact applications. These fixed castors are designed for installations with limited space while still ensuring smooth and stable movement. The smallest TENTE fixed castor, Compacta, is available with an overall height of 13.5 mm.
Fixed Rubber Castors
Fixed rubber castors combine the stability of fixed castors with smooth and quiet running performance. These fixed castors feature a rubber tread that absorbs shocks, reduces noise, and protects sensitive floor surfaces from damage, making them ideal for environments where both comfort and surface protection are important.
Fixed Castors with Brake
Fixed castors with brake provide additional safety and control in specialised applications. These fixed castors combine the straight-line stability of fixed castors with a reliable braking mechanism. As fixed castors are typically used together with swivel castors that include locking systems, an additional brake is not always required. However, fixed castors with brake are particularly suitable for applications where movement must be completely prevented when stationary.
Fields of Application for Fixed Castors
Fixed castors are essential in a wide range of applications where stable and reliable transport is required. In healthcare environments, fixed castors are commonly used on sterilisation carts, cleanroom trolleys, and laundry carts, where guided and hygienic movement is critical. In industrial settings, fixed castors support heavy machinery, workshop equipment, automated systems, and transport trolleys, ensuring safe and durable movement along defined routes. Fixed castors are also widely used in furniture and mobile applications such as office chairs, roll cages, shopping trolleys, catering equipment, and travel solutions. Across all these applications, fixed castors combine robust construction with consistent performance to meet a wide range of mobility requirements.