- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Egészségügy
- Egészségügyi bútorok
-
Zuhanyszék görgők
Zuhanyszék görgők
Forgóvillás görgő 125 mm
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 163 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
Totálfékes görgő 100 mm
A Galea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból gyártott, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a siklócsapágy megbízható működést garantál. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.
Totálfékes görgő 100 mm
A Galea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 138 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és fékezési funkció szükséges.
Totálfékes görgő 125 mm
A Galea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, miközben a kerék 125 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő összmagassága 163 mm, így kompakt kialakítású, mégis robusztus konstrukciót képvisel. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg, ami széles körű felhasználást tesz lehetővé. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.
Totálfékes görgő 125 mm
A Galea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 163 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással szerelve a csendes és egyenletes gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 138 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányítás szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a kerék 125 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő összmagassága 163 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányítás szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyakkal ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság pedig 163 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányítás szükséges.
Totálfékes görgő 100 mm
A Galea totálfékes görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít a szerkezeti elemekkel. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, ami kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a teljes magasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. A görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz fékezés szükséges.
Totálfékes görgő 100 mm
A Galea totálfékes görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, ami kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a teljes magasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
Totálfékes görgő 125 mm
A Galea totálfékes görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít a szerelési felülettel. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol a totálfékes funkció biztonságos rögzítést tesz lehetővé.
Totálfékes görgő 125 mm
A Galea totálfékes görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít a szerkezeti elemekkel. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyós kialakítású a smooth mozgás és hosszú élettartam érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból készült, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, a csapágy pedig siklócsapágy típusú. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely sima és tartós működést garantál. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva optimális gördülési tulajdonságokat nyújt. A görgő összmagassága 139 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilén alapanyagú, termoplasztikus gumi futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhányszékek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Galea forgóvillás görgő irányfékkél egy tömör csap, kerek illesztéssel rendelkező mobilitási megoldás. Az illesztőelem biztosítja a stabil rögzítést különböző alkalmazásokban. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva a csendes és egyenletes gördülés érdekében. A görgő összmagassága 139 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely tömör csap, kerek típusú felszerelést alkalmaz a biztonságos rögzítéshez. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapágyazással biztosítva a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazás mellett, 125 mm átmérővel a csendes és gördülékeny mozgásért. A görgő összmagassága 162 mm, így kompakt kialakítást biztosít különböző alkalmazásokhoz. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg, ami megbízható teljesítményt garantál. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házat kétsoros golyó forgócsapágy teszi különösen ellenállóvá és tartóssá. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál, míg a precíziós golyóscsapágy hosszú élettartamot biztosít. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányítás szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányítás szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Galea forgóvillás görgo irányfékkél egy professzionális mobilitási megoldás, amely tömör csap, kerek típusú felszerelési rendszerrel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapágyazással biztosítva a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van kialakítva, amely optimális tapadást és csendes működést garantál, míg a siklócsapágy megbízható forgást tesz lehetővé. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság pedig 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ez a görgo ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányítás szükséges.
Forgóvillás görgő 100 mm
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, és siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 138 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható működés kulcsfontosságú.
Forgóvillás görgő 100 mm
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből, futófelülete pedig elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 138 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol az elektrosztatikus kisülés megelőzése kritikus fontosságú.
Forgóvillás görgő 125 mm
A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, biztosítva a statikus elektromosság biztonságos elvezetését. A kerék átmérője 125 mm, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára.