Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea egy totálfékes görgő, amely ipari és háztartási szállítókocsikhoz, illetve ápolási és kiszolgáló rendszerekhez egyaránt alkalmas, és különösen ápolási ágyak, étel-kiszolgáló és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához ajánlott. A rögzítés egy téglalap alakú talplemezes kialakítású csatlakozó, amely szabványos felületekre egyszerűen és biztonságosan szerelhető fel. A ház poliamidból készül, amely szilárdságot és kopásállóságot biztosít, aház felső részébe pedig kétsoros golyós forgócsapágy van beépítve, amely a görgő zavartalan, könnyű elfordulását teszi lehetővé. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készül, a kerék magja pedig polipropilénből, amely alacsony súlya mellett jó ütésállóságot nyújt. A kerékagyban precíziós golyóscsapágy található, amely csendes és egyenletes gördülést biztosít. A görgő teljes magassága 163 mm, amely a rendszer tervezésénél fontos helyigényi adat. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebesség mellett érvényes, így a tervezés során ezeket az értékeket kell figyelembe venni.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5077PJP125P60-90x70
EAN
4031582367911
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
163 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,41 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
55 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
50 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
5070PJP125P60-90x70

A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 163 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

A Galea forgóvillás görgő iránykényszerrel ápolási ágyak, étel kiszolgáló és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására szolgáló elem. Talplemeze téglalap alakú, amely a biztonságos rögzítést és a terhelés egyenletes elosztását szolgálja, és csökkenti a helyi feszültségcsúcsok kockázatát. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, anyaga poliamid, amely szilárdságot és kopásállóságot biztosít. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete termoplasztikus gumi, teste polipropilén, a futófelület pedig csendes és stabil gördülést, valamint jó tapadást biztosít. A termék teljes magassága 163 mm, amely a beépítési tér tervezésénél meghatározó. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebesség mellett.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg