- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- terhelhetőség szerint
-
Ipari teherbírású görgők
Ipari teherbírású görgők
Fixvillás görgő 160 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házással és téglalap alakú talplemez szerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle alkalmazásokban. A görgoő 160 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyezőő gumibetétből áll, és sikló csapágy típusú csapágyazást használ az optimális futási teljesítmény érdekében. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket 1000 kg statikus terhelhetőséggel és 500 kg dinamikus terhelhetőséggel tervezték, amely utóbbi 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha stainless görgoő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaiban, ahol megbízható teljesítmény és korróziós ellenállás szükséges.
Forgóvillás görgő 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 200 mm, míg a görgő teljes magassága 240 mm. A dinamikus teherbírás 600 kg 4 km/h sebességnél, illetve 480 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 1200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM megoldások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Totálfékes görgő 200 mm
A Zeta típusú Totálfékes görgő repülőgépipari, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára készült nagy teherbírású gördülő alkatrész. Rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik, amely stabil csatlakozási felületet biztosít. Házszerkezete nagyon nehéz kivitelű acéllemezből készül, forgócsapágya kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű. A kerék átmérője 200 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, a kerék teste pedig poliamidból készül. A termék teljes magassága 240 mm, amely a beépítési térigény szempontjából fontos adat. A statikus terhelhetőség 1200 kg, a dinamikus terhelhetőség 480 kg 6 km/h, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél, és az adatok a terhelés alatti működés szempontjából mérvadóak.
Fixvillás görgő 250 mm
A Zeta fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari alkalmazásokban. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 250 mm, amely optimális gördülési tulajdonságokat biztosít. A görgő összmagassága 290 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1600 kg, így alkalmas nehéz ipari berendezések és járművek mozgatására.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta névre hallgató termék forgóvillás göröggörgő iránykerékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítési elem téglalap alakú talplemez, amely a terhelés biztonságos átadását szolgálja a felfekvő felületre. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, és kétsoros precíziós golyóscsapággyal ellátott, megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással rendelkezik, így biztosítva a sima és pontos elfordulást. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, amely csendes gördülést és kopásállóságot nyújt, míg a kerék teste poliamidból áll, ami kis tömege mellett szilárd szerkezetet biztosít. A termék teljes magassága 240 mm. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 6 km/h sebességnél 400 kg, 4 km/h sebességnél 500 kg. Alkalmazási területei a reptéri és raktári kézi kocsik, az autóipari OEM rendszerek, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel nagy teherbírású mozgatóelem, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikon, valamint szállítóberendezésekben használható. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a görgőt a szerkezethez csatlakoztatja és a terhelést egyenletesen adja át. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal rendelkezik, amely megerősített vagy rozsdamentes kivitelben készül, anyaga pedig nagyon nehéz acéllemez. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete öntött poliuretán, a kerék teste pedig alumíniumból készül. A termék teljes magassága 164 mm. A statikus terhelhetőség 1000 kg. Dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebesség mellett 400 kg, 4 km/h sebesség mellett 500 kg.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta egy forgóvillás, görgő irányfékkel ellátott görgőtípus, amely repülőgépipari, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikban, valamint szállítóberendezésekben használható. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a görgő felfekvő felületét és a csavarozott csatlakozást biztosítja. A házazat kétsoros precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely a forgóvilla kormányzását szolgálja, és a kialakítás kétsoros golyós csapágy-megerősítést vagy rozsdamentes kivitelt jelent, az alkalmazási környezettől függően. A ház anyaga acéllemez, amely nagyon nehéz üzemi igénybevételre készült. A kerék átmérője 160 mm, kialakítása precíziós golyóscsapággyal történik, futófelülete öntött poliuretánból készül, a kerékteste pedig alumíniumból. A termék teljes magassága 200 mm. A statikus teherbírás 1600 kg. Dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél pedig 800 kg.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő iránykerékkel nagy terhelhetőségű szállítóelem, amelyet repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platformkocsik, valamint szállítóberendezések számára fejlesztettek ki. A görgő rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik, amely stabil felfekvést biztosít az egység számára. A ház acéllemezből készül, és nagyon nehéz kivitelben érhető el, a forgó csatlakozást pedig kétsoros golyós csapágy biztosítja, amely megerősített vagy rozsdamentes kivitelben választható. A kerék átmérője 160 mm, futófelülete öntött poliuretánból készül, a kerékteste alumíniumból áll, a kereket pedig precíziós golyós csapágy támasztja meg. A termék teljes magassága 200 mm, ami kompakt beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 1100 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 440 kg, 4 km/h sebességnél pedig 550 kg.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel elsősorban repülőgépipari, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikon, valamint szállítóberendezésekben használható. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely stabil csatlakozási felületet nyújt a teherhordó szerkezethez. A ház forgócsapágya kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű, a házanyag acéllemez, nagyon nehéz kialakítású. A kerék átmérője 200 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete öntött poliuretán, a kerék teste pedig alumínium. A termék teljes magassága 240 mm, amely a beépítési méretek tervezésénél is figyelembe vehető. A statikus teherbírás 1600 kg. A dinamikus terhelhetőség 640 kg 6 km/h, illetve 800 kg 4 km/h sebesség mellett.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel ipari gördítőelem, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platformkocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez készült. A görgő rögzítését téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a szerelés során egyszerű és stabil felfekvést tesz lehetővé. A házazat acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, forgócsapágya pedig kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kialakítású. A kerék átmérője 200 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete öntött poliuretán, kerékteste pedig alumínium, amely a könnyű súly és a korrózióállóság szempontjából kedvező. A termék teljes magassága 240 mm, így a beépítési helyzet tervezésénél ez az érték közvetlenül figyelembe vehető. Statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 6 km/h sebességnél 560 kg, 4 km/h sebességnél pedig 700 kg.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez készült. Az illesztés téglalap alakú talplemez, amely a görgő rögzítését és a terhelés egyenletes átadását biztosítja a szerkezet felé. A ház acéllemezből készül, nagyon nehéz kivitelben, a fordulócsap kétsoros golyós csapágyazással rendelkezik, amely megerősített vagy rozsdamentes kivitelben érhető el. A kerék átmérője 125 mm, precíziós golyóscsapágyra van szerelve, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készül, a kerék teste pedig poliamidból, nehéz kivitelben. A termék teljes magassága 164 mm. A statikus terhelhetőség 1400 kg, a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebességnél 560 kg, 4 km/h sebességnél pedig 700 kg.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási környezetben megbízható, precíz mozgásátvitelt biztosít. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást tesz lehetővé a felszerelési felületen. A ház készítéséhez acéllemezt használtak, így a szerkezet nagyon nehéz terhelés mellett is ellenáll a deformációnak, a forgócsapágy pedig kétsoros golyós kivitelben, megerősítetten vagy rozsdamentes változatban készül. A kerék átmérője 160 mm, futófelülete keréklkel megegyező anyagból készül, a kerékteste poliamidból, nehéz kivitelben van kialakítva, a tengelyt pedig precíziós golyóscsapágy támasztja meg a gördülés egyenletessége érdekében. A termék teljes magassága 200 mm. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél 800 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platformkocsik, valamint a szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A görgő felfogását téglalap alakú talplemez biztosítja, amellyel a szerkezethez rögzíthető. A villaház kétsoros golyóscsapágyas, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű forgócsapággyal rendelkezik, anyaga acéllemez, amely nagyon nehéz terhelésre is alkalmas. A kerék átmérője 200 mm, csapágyazása precíziós golyóscsapágy, futófelületének anyaga a kerékkel megegyező, a kerék teste pedig poliamidból készült. A termék teljes magassága 240 mm. A statikus terhelhetősége 1600 kg, a dinamikus terhelhetősége 640 kg 6 km/h sebesség mellett, illetve 800 kg 4 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az autóipari OEM gyártás, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyakkal szerelve a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1400 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Totálfékes görgő 125 mm
A Zeta típusú totálfékes görgő repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez készült. A görgő talpcsatlakozása téglalap alakú talplemez, amely a rögzítést és a felszerelést egyszerűsíti. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, a forgócsapágy pedig kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kialakítású, így biztosítja a stabil, szabad forgást terhelés alatt is. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelületének anyaga megegyezik a kerék anyagával, a kerék teste pedig poliamidból, nehéz kivitelben készült. A görgő teljes magassága 164 mm. A statikus terhelhetőség 1400 kg, a dinamikus terhelhetőség 6 km/h sebességnél 560 kg, 4 km/h sebességnél pedig 700 kg.
Fixvillás görgő 125 mm
A Zeta fixvillás görgoő egy nagyon nehéz acéllemezből készült ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A szerkezet robusztus acéllemez házból áll, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést igénylő alkalmazásokban. A görgoő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid, nehéz anyagból készült és precíziós golyóscsapágy segítségével működik, garantálva a sima és csendes mozgást. Az egész szerkezet összmagassága 164 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé szűk terekben. A terméket kiváló statikus teherbírása jellemzi, amely 1400 kg, míg dinamikus terhelés alatt 560 kg-ot képes szállítani 6 km/h sebességnél, illetve 700 kg-ot 4 km/h sebességnél. A Zeta görgoő kifejezetten a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM alkalmazások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések számára lett tervezve, ahol megbízhatóság és nagy terhelhetőség szükséges.
Fixvillás görgő 250 mm
A Zeta fixvillás görgoő egy precíz ipari szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle platformokhoz és szállítóberendezésekhez. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést még igényes alkalmazásokban is. A görgoő 250 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima és hatékony forgást. A kerék futófelülete megegyezik a kerék anyagával, így optimális kopásállóságot nyújt. Az összes magassága 290 mm, amely lehetővé teszi a kompakt beépítést különféle szerkezetek közé. A görgoő statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 640 kg 6 km/h sebességnél és 800 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta görgoő ideális megoldás a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, valamint gyártási és platform kocsikban történő felhasználásra, ahol magas megbízhatóság és terhelhetőség szükséges.
Forgóvillás görgő 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és sima működést garantál. A kerék poliamid, nehéz anyagból készült testtel és a kerékkel megegyező futófelülettel rendelkezik, valamint siklócsapágyat tartalmaz. A kerék átmérője 160 mm, míg a görgő teljes magassága 200 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 1600 kg. A termék ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Forgóvillás görgő 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot garantál. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, a futófelület a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 240 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 1600 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Forgóvillás görgő 250 mm
A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál, míg a precíziós golyóscsapágy hosszú élettartamot biztosít. A görgő 250 mm átmérőjű kerékkel és 290 mm összmagassággal rendelkezik. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 1000 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Fixvillás görgő 250 mm
A Zeta fixvillás görgo egy korszerű szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos rögzítéshez. A szerkezet acéllemezből készült, amely nagyon nehéz kivitelezésű, így garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható működést igényes ipari környezetben. A görgo 250 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely rugalmas gumi futófelülettel van ellátva fekete, vulkanizált kivitelben, amely kiváló tapadást és kopásállóságot biztosít. A kerék alumínium testből készült, és precíziós golyóscsapágy van beépítve, amely sima és csendes működést garantál. Az összes magasság 290 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 1000 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 400 kg sebességgel 6 km/h-nál és 500 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgo széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM megoldásokban, gyártási és platform kocsiknál, valamint szállítóberendezésekben, ahol megbízható és hatékony anyagmozgatás szükséges.
Totálfékes görgő 160 mm
A Zeta totálfékes görgő nagy teherbírású, precíz kialakítású termék, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikban, valamint szállítóberendezésekben használható. A készülék illesztése téglalap alakú talplemez, amely a terhelés egyenletes elosztását és a stabil rögzítést szolgálja. A ház kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű forgócsapággyal rendelkezik, anyaga acéllemez, nagyon nehéz kivitelben. A kerék átmérője 160 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készült, a kerék testének anyaga poliamid, nehéz kivitelben. A termék teljes magassága 200 mm. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél pedig 800 kg. A műszaki paraméterek betartása az üzembiztos működés alapfeltétele.
Totálfékes görgő 160 mm
A Zeta típusú Totálfékes görgő nagy terhelhetőségű ipari alkatrész, amely repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, autóipari OEM rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, valamint szállítóberendezésekhez alkalmazható. Talplemeze téglalap alakú, ezért egyszerűen rögzíthető a szerkezethez. Háza nagyon nehéz kivitelű acéllemezből készül, a forgórész kétsoros golyós, megerősített vagy rozsdamentes kivitelű csapágyazással rendelkezik. A 160 mm átmérőjű kerék precíziós golyóscsapágyon fut, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, a kerék háza pedig nehéz kivitelű poliamidból készül. A termék teljes magassága 200 mm. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél pedig 800 kg. A szerkezet tartós, megbízható működést biztosít ipari környezetben is.
Frequently Asked Questions
Advantages of Heavy Duty Castors
Heavy duty castors are engineered to handle extreme loads while maintaining smooth movement and stability. They are built with reinforced materials and robust components, ensuring long-lasting performance even in the toughest environments.
TENTE heavy duty castors offer several key benefits:
High Load Capacity - Engineered to support heavy weights of up to 1500 kg and more without compromising mobility, making them ideal for industrial and commercial use.
Smooth and Stable Movement – Designed for effortless rolling, even under extreme loads, reducing strain on workers and equipment.
Enhanced Durability – Made from high-quality materials to withstand frequent use and harsh conditions.
Increased Safety – Locking mechanisms allow for better stability and control when working with heavy loads, reducing the risk of accidents and workplace injuries.
Tested Quality – Tested in our own and external laboratories for compliance with European standards.
Types of Heavy Duty Castors
Heavy duty castors are available in a variety of material configurations and sizes, each designed to meet specific application requirements and challenges. They can also incorporate different functionalities to enhance performance in various environments. Below are some of the most popular types of heavy duty castors featured in our product portfolio:
Heavy Duty Castors with Brakes
Heavy duty castors are available with a range of locking mechanisms to ensure stability and prevent unwanted movement when needed. TENTE heavy duty castors can be equipped with total locks, directional locks, wheel locks, or combinations of these mechanisms to meet specific application requirements. We do also offer automatic self-alignment for our heavy duty castors, helping to improve long-distance travel.
Spring-loaded Heavy Duty Castors
Spring-loaded heavy duty castors are engineered to minimize shock and impact loads during transport, enhancing durability and extending service life. By absorbing impacts, they also protect transported goods and reduce noise levels, ensuring a smoother and quieter operation. TENTE spring-loaded heavy duty castors can handle up to 900 kg of load per castor. They are availabe with either 160 mm or 200 mm wheel diameter.
Low Profile Heavy Duty Castors
In some applications, space constraints make standard heavy duty castors unsuitable. If you require a robust yet low-profile solution, our Kappa load is an ideal choice. With an overall height of 170 mm it is capable of handling loads of 840 kg per castor – combining a welded steel housing with a heavy polyamide wheel. If you need a similar sized low profile castor capable of handling handle extra heavy loads of up to 3,500 kg per castor, have a look at our smallest Omikron with an overall height of 180 mm.
Fields of application for Heavy Duty Castors
Heavy duty castors are used in a wide range of industries, providing both mobility and reliable support for heavy equipment when needed. Our solutions combine high load capacity with precision and flexibility to reliably master even the most complex challenges and toughest environments. Heavy duty castors are essential in industrial settings. Warehouse and logistics centres rely on them to transport and store heavy objects with pallet trolleys, roll cages, and heavy-duty shelving units, this way ensuring efficient handling of goods. In medical and laboratory environments, they provide stability and smooth movement for large medical devices, diagnostic equipment, and mobile workstations. Retail and commercial spaces use them for heavy display units, storage racks, and movable counters, offering both flexibility and durability. Even in construction and outdoor applications, heavy-duty castors support mobile scaffolding, tool carts, and transport platforms, standing up to rough terrain and heavy loads.