Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400458
Termékszám:
4681ITP160P63 FlatXL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
A Zeta egy forgóvillás, görgő irányfékkel ellátott görgőtípus, amely repülőgépipari, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM a...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Zeta egy forgóvillás, görgő irányfékkel ellátott görgőtípus, amely repülőgépipari, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikban, valamint szállítóberendezésekben használható. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a görgő felfekvő felületét és a csavarozott csatlakozást biztosítja. A házazat kétsoros precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely a forgóvilla kormányzását szolgálja, és a kialakítás kétsoros golyós csapágy-megerősítést vagy rozsdamentes kivitelt jelent, az alkalmazási környezettől függően. A ház anyaga acéllemez, amely nagyon nehéz üzemi igénybevételre készült. A kerék átmérője 160 mm, kialakítása precíziós golyóscsapággyal történik, futófelülete öntött poliuretánból készül, a kerékteste pedig alumíniumból. A termék teljes magassága 200 mm. A statikus teherbírás 1600 kg. Dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 640 kg, 4 km/h sebességnél pedig 800 kg.
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
Megbízható tapadás
Tapadás-optimalizált futófelületek biztonságos tapadáshoz nedves és csúszós padlón
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
Optimalizált irányzár
Az irányrögzítés állítható 2x180° vagy 4x90°
Gyors karbantartás
Hosszú élettartamú zsírral kent forgócsapágyak zsírzószemmel az egyszerű karbantartásért
Extra nehéz kivitel
Hegesztett tömör acélszerkezet a maximális teherbírásért
Nehéz kivitel
Extra nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Edzett forgófej
Megerősített és hőkezelt csapágyfedelek
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez