- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- házanyag szerint
-
Poliamid görgők
Poliamid görgők
Totálfékes görgő 100 mm
Az ICS totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű csapágyazással, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste polipropilén anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülés simaságát. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 141 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak számára, ahol megbízható mozgathatóság és nagy teherbírás szükséges.
Totálfékes görgő 125 mm
Az ICS totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű csapágyazással, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, átmérője 125 mm. A görgő összmagassága 166 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak számára, ahol megbízható mozgathatóság és fékezés szükséges.
Totálfékes görgő 125 mm
Az ICS totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik a stabil rögzítés érdekében. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapágyazással biztosítja a pontos irányíthatóságot. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással van ellátva optimális gördülési tulajdonságokért. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 166 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Különösen alkalmas ápolási ágyak számára, ahol megbízható mozgathatóság és biztonságos rögzítés szükséges.
Totálfékes görgő 125 mm
Az ICS totálfékes görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kialakítású csatlakozással rendelkezik. A poliamid házszerkezet csap, forgatható csapágyazást biztosít a kiváló manőverezhetőség érdekében. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülés zökkenőmentességét. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak alkalmazásához, ahol megbízható fékezés és precíz pozicionálás szükséges.
Fixvillás görgő 125 mm
Az ICS fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik. A kerék teste szintén poliamid anyagból van kialakítva, míg a futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes forgás érdekében, átmérője 125 mm. A görgő teljes magassága 166 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg, így alkalmas közepes terhelésű ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz.
Totálfékes görgő 125 mm
Az ICS totálfékes görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható csapágyazással, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste szintén poliamid anyagból van, míg a futófelület fröccsöntött poliuretánból készült, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek tömítettek a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság pedig 162 ápolásiágyak alkalmazásokhoz. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg, így alkalmas közepes terhelésű ipari alkalmazásokhoz.
Totálfékes görgő 125 mm
Az ICS totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik a stabil rögzítés érdekében. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapágyazással biztosítja a pontos irányíthatóságot. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, amely precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással kombinálva kiváló futási tulajdonságokat nyújt. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 166 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A termék különösen alkalmas ápolási ágyak számára, ahol az elektromosan vezető tulajdonságok és a megbízható fékezés kritikus fontosságú.
Totálfékes görgő 125 mm
Az ICS totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, amely biztosítja a megfelelő tapadást és az elektrosztatikus kisülést. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van ellátva, amelyek tömítettek a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. A termék különösen alkalmas ápolási ágyak alkalmazásához.
Totálfékes görgő 125 mm
Az ICS totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, amely optimális tapadást és vezetőképességet nyújt. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek tömített kivitelűek a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A termék különösen alkalmas ápolási ágyak számára.
Fixvillás görgő 100 mm
Az ICS fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet poliamid anyagból készült ház burkolattal rendelkezik, amely kiváló kémiai ellenállóságot és tartósságot biztosít az igényes ipari környezetben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amelynek futófelülete termoplasztikus gumi anyagból készült, garantálva a hosszú élettartamot és a kiváló tapadást különféle felületeken. A kerék precíziós golyóscsapágy rendszerrel van felszerelve, amely sima és csendes működést tesz lehetővé. Az eszköz teljes magassága 141 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Az ICS görgoő ideális megoldás ápolási ágyak mozgatásához és szállításához, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az ICS forgóvillás görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kialakítású rögzítéssel rendelkezik. A poliamid házban csap, forgatható csapágyazás biztosítja a forgómozgást. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben található. A kerék precíziós golyóscsapággyal, tömített változatban van felszerelve, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 137 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. A termék ápolási ágyak alkalmazási területén használható.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az ICS forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A poliamid házszerkezet csap, forgatható csapágyazással van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste poliamid anyagból készült, míg a futófelület fröccsöntött poliuretánból áll, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A precíziós golyóscsapágy hosszú élettartamot és könnyű gördülést garantál. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 141 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyakhoz és hasonló alkalmazásokhoz, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az ICS forgóvillás görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kialakítású rögzítéssel rendelkezik. A poliamid házszerkezet csap, forgatható forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A kerék polipropilén magja termoplasztikus gumi futófelülettel van ellátva, amely precíziós golyóscsapágyazással működik. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyak alkalmazásához, ahol megbízható mozgathatóság és kiváló teherbírás szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az ICS forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste polipropilén alapanyagból gyártott, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a tartós és zökkenőmentes működés érdekében. A görgő átmérője 125 mm, teljes magassága 166 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyakhoz és hasonló alkalmazásokhoz.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az ICS forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet csap, forgatható forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 137 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. A termék különösen alkalmas ápolási ágyak számára, ahol a megbízható mozgathatóság és a csendes működés elengedhetetlen követelmény.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az ICS forgóvillás görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kialakítású csatlakozással rendelkezik. A poliamid házszerkezet csap, forgatható forgócsapágyazást biztosít a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülés zökkenőmentességét. A kerék átmérője 100 mm, míg a teljes magasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 200 kg. A görgő kifejezetten ápolási ágyakhoz való alkalmazásra lett tervezve, ahol megbízható működés és precíz pozicionálás szükséges.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az ICS forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste polipropilén alapanyagból gyártott, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál. A precíziós golyóscsapágy hosszú élettartamot és gördülékeny mozgást biztosít. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 141 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak számára, ahol megbízható mobilitás és tartósság szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az ICS forgóvillás görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kialakítású rögzítéssel rendelkezik. A poliamid házban csap, forgatható csapágyazás biztosítja a forgómozgást. A 125 mm átmérőjű kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, futófelülete fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Elsősorban ápolási ágyak alkalmazásához ajánlott.
Fixvillás görgő 125 mm
Az ICS fixvillás görgő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van ellátva a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet poliamid anyagból készült házból áll, amely kiváló kémiai ellenállóságot és tartósságot biztosít hosszú távú használat során. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel van borítva, így optimális tapadást és csendes működést garantál. A kerék precíziós golyóscsapágy rendszerrel van felszerelve, amely sima és megbízható forgást tesz lehetővé. Az eszköz teljes magassága 166 mm, amely kompakt és ergonomikus méretezést biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, míg dinamikus terhelés alatt 100 kg a megengedett maximális terhelés 3 km/h sebességnél. Az ICS görgő ideális megoldás ápolási ágyak szállításához és mozgatásához, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Fixvillás görgő 125 mm
Az ICS fixvillás görgő egy korszerű szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van ellátva, biztosítva a stabil és biztonságos rögzítést különféle felületekre. A görgő poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik. A kerék 125 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelezéssel szerelt, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magasság 166 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket 200 kg statikus teherbírás jellemzi, amely stacionárius alkalmazásokhoz ideális, valamint 100 kg dinamikus teherbírása 3 km/h sebességnél, amely mozgatható használatot tesz lehetővé. Az ICS görgő kifejezetten ápolási ágyak szállítására és mozgatására tervezett, ahol a stabil, csendes és megbízható működés alapvető követelmény. A precíziós csapágy és a tömített kialakítás biztosítja az optimális teljesítményt még igényes környezetben is, míg a poliamid ház és a termoplasztikus gumi futófelület hosszú élettartamot és könnyű karbantartást nyújtanak.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az ICS forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A poliamid házszerkezet csap, forgatható kivitelű forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 166 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. A termék különösen alkalmas ápolási ágyak számára, ahol megbízható mozgathatóság és csendes működés szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az ICS forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít. A poliamid házszerkezet csap, forgatható csapágyazással van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, amely biztosítja az optimális tapadást és a statikus elektromosság elvezetését. A kerék precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással működik, garantálva a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes futást. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel és 162 mm összmagassággal rendelkezik. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Különösen alkalmas ápolási ágyak számára.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az ICS forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható csapágyazással, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, amely biztosítja a megfelelő tapadást és az elektrosztatikus kisülést. A kerék precíziós golyóscsapággyal, tömített kivitelben van felszerelve a hosszú élettartam érdekében. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 166 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Különösen alkalmas ápolási ágyak számára.
Fixvillás görgő 125 mm
Az ICS fixvillás görgoő egy elektromosan vezetõ poliamid házból és téglalap alakú talplemezből álló ipari szállítóeszköz, amely ápolási ágyak alkalmazásához terveztek. A görgoő 125 mm átmérõjû, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely szintén elektromosan vezetõ tulajdonságokkal bír, biztosítva az antisztatikus védelmet érzékeny környezetekben. A kerék precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelû, amely hosszú élettartamot és megbízható mûködést garantál. Az eszköz teljes magassága 166 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést tesz lehetõvé. A statikus terhelhetõség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetõség 100 kg, amely 3 km/h sebességnél mérték. A poliamid házanyag és az elektromosan vezetõ futófelület kombinációja ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol az elektromos vezetõképesség és a korrózióállóság egyaránt szükséges.
Frequently Asked Questions
Advantages of Polyamide Castors
Polyamide castors are designed to offer a perfect balance of strength, lightweight construction, and sleek design. With housings made from high-quality synthetic material, they provide excellent durability, impact resistance, and ease of cleaning. These properties make them ideal for applications like medical equipment, office furniture, and retail displays, where both reliable mobility and modern aesthetics are important.
TENTE polyamide castors offer various benefits:
Proven Strength - Polyamide housings are known for their excellent strength and impact resistance. They provide stable, reliable performance even under frequent use.
Lightweight Construction - Polyamide castors offer impressive durability while remaining lightweight, making them simple to install and handle. Their low weight helps reduce the overall load, making frequent repositioning much easier.
Modern Design - Polyamide castors feature a sleek, contemporary design that enhances the appearance of modern furniture and equipment. With a variety of sizes and colours available, they can be easily matched to different styles and settings.
Easy Cleaning - The smooth, non-porous surface of polyamide housings makes them easy to clean and maintain. This makes them particularly well-suited for the medical field and healthcare settings, where hygiene is a priority.
Chemical Resistance - Polyamide castors can withstand a wide range of cleaning agents. This durability ensures a long service life, even in environments that require frequent cleaning or exposure to chemicals.
Types of Polyamide Castors
Polyamide castors are available in a variety of configurations and designs to meet the diverse needs of furniture, medical, and retail applications. Each type is engineered to offer unique advantages, from secure braking and smooth swivelling to compact designs for tight spaces. Below are some of the most common types of polyamide castors and their key benefits:
Polyamide Swivel Castors
Polyamide swivel castors offer 360° rotation, making it easy to move and position equipment or furniture with minimal effort. They are ideal for medical trolleys where smooth and frequent directional changes are essential, office furniture, and movable retail fixtures, where flexibility during setup or reorganization is needed.
Small Polyamide Castors
Small polyamide castors are built to move lightweight furniture or equipment smoothly, even in tight spaces. Their compact design blends in seamlessly without taking up extra room, while the sturdy polyamide housing keeps them both durable and easy to handle. Our smallest polyamide castor is the TENTE Linea light, starting at an overall height of just 50,5 mm.
Braked Polyamide Castors
Braked polyamide castors are designed to combine effortless mobility with the option of secure, stable positioning whenever needed. TENTE polyamide castors can be configured with several locking mechanisms, including wheel brakes (locking only the wheel), total locks (locking both the wheel and swivel head), and directional locks (fixing the swivel direction while allowing the wheel to roll). This flexibility ensures you can adapt the level of control to your specific needs, whether it’s keeping an application steady or maintaining a precise direction when moving it.
Fields of Application for Polyamide Castors
Polyamide castors are designed for applications where a balance of strength, design, and smooth manoeuvrability is required. Their durable housing and clean, modern look make them especially well-suited for furniture, retail, and healthcare environments. In furniture and mobile applications, polyamide castors are commonly used on office chairs, office furniture, media furniture, and store fixtures and displays. Their smooth manoeuvrability and clean design make them ideal for applications that need reliable mobility or a refined aesthetic. In healthcare settings, polyamide castors can be found on medical furniture like bedside tables, medical carts like medication carts or computers on wheels, and medical imaging applications like mobile ultrasound scanners, where easy cleaning and lightweight handling are priorities. Their versatility also extends to shop fitting and designer furniture, providing both style and functionality, while ensuring reliable and effortless movement.