Fixvillás görgő 125 mm
ICS
Rendelési szám:
990027181
EAN:
4031582030556
Termékszám:
5328PJP125P50 7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
Az ICS fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biz...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az ICS fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A görgoő házát poliamidból készítették, amely kiváló kémiai ellenállóságot és tartósságot biztosít hosszú távú használat során. A görgoő 125 mm átmérőjű kereke termoplasztikus gumival borított, amely megbízható tapadást és kopásállóságot garantál különféle felületeken. A kerék preczíziós golyóscsapágy rendszerrel van ellátva, amely sima és csendes működést tesz lehetővé. Az ICS görgoő teljes magassága 166 mm, amely ergonomikus és praktikus méreteket biztosít az ápolási ágyak és hasonló alkalmazások számára. A terméket 200 kg statikus terhelhetőséggel tervezték, amely biztosítja a stabil és biztonságos működést álló helyzetben. Dinamikus terhelés alatt, 3 km/h sebességnél, a görgoő 100 kg terhelést képes biztonságosan szállítani. Ez a görgoő ideális választás az ápolási ágyak mozgatásához és szállításához szükséges megbízható és hosszú élettartamú megoldást keresők számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek