- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Egészségügy
- Egészségügyi bútorok
-
Éjjeliszekrény görgők
Éjjeliszekrény görgők
Forgóvillás görgő 75 mm
A Lumina forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítású rögzítési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapágyazással biztosítja a könnyű irányváltoztatást. A kerék teste poliamid anyagú, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készült, siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazással működik. A kerék átmérője 75 mm, a teljes magasság 88 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítési megoldással rendelkezik. A görgő háza cink-öntvény/alumínium anyagból készült, csap, forgatható csapágyazással biztosítja a forgómozgást. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből, futófelülete elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy távtartóval ellátva. A kerék átmérője 50 mm, a görgő teljes magassága 54 mm. Dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 80 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz a biztonságos rögzítés érdekében. A görgő háza polipropilén anyagból készült, csap, forgatható típusú forgócsapágyazással rendelkezik, amely kiváló manőverezhetőséget biztosít. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból készült, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, amely hatékony sztatikus elektromosság-elvezetést tesz lehetővé. A kerék siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazást alkalmaz, átmérője 50 mm. A görgő összmagassága 61 mm, amely kompakt kialakítást eredményez. Ez a görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok számára, ahol elektromos vezetőképesség és megbízható mozgathatóság szükséges.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely cink-öntvény vagy alumínium anyagból készült forgatható csappal ellátott házban található. A forgó szerkezet siklócsapágy távolsággal biztosított, amely a zökkenőmentes működést garantálja. A görgoő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely biztosítja az ellenálló képességet és a hosszú élettartamot. Az összes magasság 59 mm, amely kompakt és praktikus méreteket jelent. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Lumina forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok alkalmazásaira, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina típusú termék forgóvillás görgő szakaszos fékkel kialakítású, amely elsősorban bútorokhoz készült. A rögzítés csap szorítógyűrűvel, peremmel történik, amely a görgő biztonságos csatlakoztatását biztosítja a bútorszerkezethez. A ház csap, forgatható kialakítású, anyaga cink-öntvény / alumínium, amely szilárd és tartós kialakítást biztosít. A kerék átmérője 50 mm, csapágyazása siklócsapágy távtartóval valósul meg, a futófelület termoplasztikus gumiból, a kerék teste pedig polipropilénből készül. A termék teljes magassága 59 mm. Terhelhetősége statikus állapotban 80 kg, dinamikus esetben pedig 40 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek. A műszaki adatok alapján a termék a megadott terhelési határokon belül használható megbízhatóan.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvilla görgő egy elektromosan vezető polipropilén testtel rendelkező, precíziós mozgásátviteli elem, amely Zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre készült. A készülék cink-öntvas vagy alumínium anyagból gyártott házat tartalmaz, amely forgatható csappal van ellátva, biztosítva a 360 fokos elfordulást és a stabil működést. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival borított futófelülettel rendelkezik, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal bír, és síkcsapágy távolítóval szerelt, garantálva a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes forgást. Az eszköz teljes magassága 56 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A terhelhetőség statikus állapotban 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeinek rögzítésére, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható teljesítmény alapvető követelmény.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvilla görgő Zsákfurat B10 szerelványhez tervezett, elektromosan vezető polipropilén testtel rendelkező görgő, amely különféle bútoralkalmazásokhoz ideális, így éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz és irodabútorokhoz egyaránt használható. A görgő házát cink-öntvény és alumínium anyagok kombinációjából készítették, amely biztosítja a szükséges szilárdságot és korróziós ellenállást. A forgóvilla szerkezetben csap típusú, forgatható csapágy található, amely lehetővé teszi a görgő 360 fokos elfordulását. A görgő kereke 50 mm átmérőjű, polipropilén futófelülettel ellátott, amely megegyezik a kerék anyagával, és síkló csapágy távolságtartóval van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes működést. Az összes magasság 56 mm, amely kompakt szerelést tesz lehetővé a szűkös helyeken. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő teljesítményt nyújt az irodai és lakásbútorok mindennapi használatához.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvilla görgő polipropilén testtel és cink-öntv ény vagy alumínium házatással rendelkező, magas minőségű szállítási megoldás. A termék Zsákfurat B10 szerelv ényhez való szerelésre lett tervezve, amely biztosítja a gyors és megbízható rögzítést különféle bútor típusokhoz. A forgóvilla görgő forgatható csappal ellátott házattal kerül felszerelésre, amely lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást és a könnyű manőverezést. A kerék 50 mm átmérőjű, sikló csapágy távolsartóval felszerelt, amely biztosítja a sima és csendes működést. A kerék futófelülete megegyezik a kerék anyagával, így garantálva a tartósságot és a hosszú élettartamot. Az összes magasság 56 mm, amely kompakt és diszkrét megjelenést biztosít a bútorokon. A statikus terhelhetőség 80 kg, amely alkalmas a legtöbb bútor típushoz, míg a dinamikus terhelhetőség 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok számára, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.
Forgóvillás görgő 75 mm
A Stylea forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely egyszerű és megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap forgatható kivitelű forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágy távtartóval biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 75 mm, a görgő összmagassága 76 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok, ahol csendes és megbízható mozgathatóság szükséges.
Kerékfékes görgő 75 mm
A Stylea kerékfékes görgő éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatására alkalmas termék. A szerelvény zsákfurat B10 szerelvényhez csatlakoztatható, így a görgő egyszerűen rögzíthető a bútor alkatrészeihez. A ház poliamidból készült, csap, forgatható kialakítású, ezért a görgő szabadon elfordul a mozgásirány változtatásakor. A kerék átmérője 75 mm, csapágya siklócsapággyal, távtartóval kialakított, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készül, a kerék teste pedig szintén poliamid. A termék teljes magassága 76 mm, amely a beépítés során a függőleges helyigény meghatározó adata. A statikus terhelhetőség 160 kg, a dinamikus terhelhetőség 80 kg, amely értéket 3 km/h sebesség mellett kell érvényesnek tekinteni. A terhelési adatok együttes figyelembevétele biztosítja, hogy a görgő a névleges határokon belül, megbízhatóan működjön.
Forgóvillás görgő 65 mm
A Stylea forgóvillás görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel ellátott felszerelést tartalmaz. A ház poliamid anyagból készült, csap típusú, forgatható csapágyazással rendelkezik. A kerék teste poliamid anyagból áll, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágy távtartóval van ellátva, átmérője 65 mm. A görgő összmagassága 72 mm. Dinamikus teherbírása 50 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok, ahol megbízható mobilitást és könnyű manőverezhetőséget biztosít a kompakt méretekkel és megfelelő teherbírással.
Forgóvillás görgő 75 mm
A Stylea forgóvillás görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kialakítású rögzítéssel rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható csapágyazással biztosítja a forgómozgást. A kerék teste poliamid alapanyagú, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készült, siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazással működik. A kerék átmérője 75 mm, a görgő teljes magassága 88 mm. Dinamikus terhelhetősége 50 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 100 kg. A termék ideális éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok mozgatásához.
Kerékfékes görgő 75 mm
A Stylea névre hallgató ékfékes görgő, amely a bútorgyártásban és a lakóterek kialakításában egyaránt széles körben alkalmazható, és elsősorban éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz és irodabútorokhoz ajánlott. A görgő rögzítése menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kivitelben történik, amely a bútor alsó oldalába egyszerűen becsavarozható és biztonságosan rögzíthető. A ház poliamidból készült, amely könnyű szerkezetet, jó kopásállóságot és megbízható mechanikai szilárdságot biztosít. A ház csapos kialakítású, forgatható, így a görgő a mozgás irányának megfelelően szabadon elfordulhat. A kerék átmérője 75 mm, csapágya sziklócsapágy, futófelülete pedig kerékkel megegyező anyagú, a kerék anyagát poliamid testre építve. A görgő teljes magassága 88 mm. A statikus terhelhetőség 100 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 50 kg, 3 km/h sebesség mellett.
Kerékfékes görgő 65 mm
A Stylea egy kerékféléses göRG? Javítás: a Stylea névre épülő termék a Stylea kerékfékes görgő, amely a bútoripar és az irodai környezet igényeit kielégítő, precíz kivitelű szerkezeti elem. A görgő rögzítését Zsákfurat B10 szerelvényhez készült csap biztosítja, amely lehetővé teszi a stabil, hézagmentes csatlakoztatást a bútorszerkezetbe. A ház anyaga poliamid, amely könnyű, ütésálló és kopásálló kialakítást biztosít, a csap pedig forgatható, így a görgő szabadon igazodik a mozgás irányához. A kerék átmérője 65 mm, csapágya golyós csapágy típusú, míg a futófelület anyaga a kerékkel megegyező, ezáltal egységes gördülési tulajdonságokat nyújt. A teljes magassága 91,5 mm, amely a beépítési helyek méretezésénél figyelembe veendő mérőadat. A statikus terhelhetőség 100 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 50 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az éjjeliszekrények, a bútorok, a médiabútorok és az irodabútorok.
Forgóvillás görgő 75 mm
A Stylea forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított szerelési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapágyazással biztosítja a görgő könnyű irányváltoztatását. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazással működik. A kerék átmérője 75 mm, a görgő teljes magassága 88,5 mm. Dinamikus terhelhetősége 50 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 100 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok, ahol megbízható mobilitást és tartósságot biztosít.
Kerékfékes görgő 75 mm
A Stylea a Hungarian nyelvű adatok szerint kerékfékes görgő, amely bútorok és berendezések könnyű, kontrollált mozgatására szolgál. A szerelvény zsákfuratos B10 kialakítású, így a B10 szerelvényhez közvetlenül csatlakoztatható, és a rögzítés egyszerűen, külön szerszám nélkül kivitelezhető. Aház poliamidból készült, amely könnyű, ellenálló és mechanikailag stabil megoldást biztosít. A görgő csapos, forgatható kialakítású, így a kerék a mozgás irányához igazodva szabadon elfordulhat. A kerék átmérője 75 mm, csapágya szikló csapágy, és futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készül. A kerék teljes magassága 88,5 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 100 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél, 50 kg. A termék ajánlott alkalmazási területei az éjjeliszekrények, a bútorok, a médiabútorok és az irodabútorok.
Kerékfékes görgő 75 mm
A Stylea névre hallgató kerékfékes görgő, amely bútorok és berendezések gördíthetőségét biztosítja, és elsősorban éjjeliszekrényekbe, búrtokba, médiabútorokba és irodabútorokba szánták. A görgő rögzítése B10 típusú zsákfuratú szerelvénnyel történik, amely a bútor alsó részébe illeszthető, így a beépítés egyszerű és stabil. A ház poliamidból készül, a forgatható csapágyazású csap lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását a mozgásirány szerint. A kerék átmérője 75 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készül, amely csendes és nyomot kevésbé hagyó gördülést eredményez, a kerék csapágya pedig távtartóval ellátott sikló csapágy. A görgő teljes magassága 89 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 100 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél pedig 50 kg.
Forgóvillás görgő 65 mm
A Stylea forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap típusú, forgatható csapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágy távtartóval szerelt. A kerék átmérője 65 mm, az összmagasság 91,5 mm. A dinamikus terhelhetőség 50 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 100 kg. Alkalmazási területei: éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok.
Forgóvillás görgő 75 mm
A Stylea forgóvillás görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz a biztonságos rögzítéshez. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget biztosít. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból áll, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, míg csapágyazása siklócsapágy távtartóval konstrukciót használ a tartós működéshez. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 81 mm. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok, ahol megbízható mobilitást és csendes működést igényelnek.
Forgóvillás görgő 65 mm
A Stylea forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított szerelési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazással. A kerék átmérője 65 mm, az összmagasság 91,5 mm. Dinamikus terhelhetősége 50 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 100 kg. Ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok számára, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható működés egyaránt fontos követelmény.
Forgóvillás görgő 75 mm
A Stylea forgóvillás görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet csap, forgatható típusú forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból készült, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, amely biztosítja a statikus elektromosság elvezetését. A kerék 75 mm átmérőjű, siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazással működik. A görgő teljes magassága 81 mm. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél, így ideális éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok mozgatásához.
Kerékfékes görgő 35 mm
A Stylea kerékfékes görgő éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatására szolgáló termék. A görgő rögzítése zsákfurat B10 szerelvénnyel történik, amely a bútor alkatrészeibe illeszthető csatlakozási lehetőséget biztosít. A ház poliamidból készül, és csap kialakítású, forgatható elemként működik, amely lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását a mozgás irányának megfelelően. A kerék átmérője 35 mm, csapágyazása siklócsapággyal, távtartóval valósul meg, a futófelület anyaga pedig megegyezik a kerék anyagával, a kerék teste pedig poliamidból készül. A görgő teljes magassága 31 mm, amely alacsony kialakítású bútorok esetén is megfelelő helyigényt jelent. A statikus terhelhetőség 100 kg, a dinamikus terhelhetőség 50 kg, amelyet 3 km/h sebesség mellett kell figyelembe venni.
Forgóvillás görgő 100 mm
A Stylea forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapágyazással biztosítja a görgő könnyű irányváltoztatását. A kerék teste poliamid alapanyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülés zökkenőmentes működését. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 101 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei között szerepelnek éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok.
Kerékfékes görgő 100 mm
A Stylea névre hallgató kerékfékes görgő, amely bútorok és irodai berendezések mozgatásához készült, és elsősorban éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz és irodabútorokhoz ajánlott. A görgő illesztése zsákfurat B10 szerelvényhez történik, így egyszerűen rögzíthető a megfelelő bútorelemekbe. A ház poliamidból készül, és forgatható csapággyal van ellátva, amely lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását a mozgás irányának megfelelően. A kerék átmérője 100 mm, a futófelületét fröccsöntött poliuretán anyag alkotja, amely csendes és egyenletes gurulást biztosít, míg a kerék csapágya precíziós golyóscsapágy. A görgő teljes magassága 101 mm, így a bútorok alját a kívánt szintre emeli. A termék statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebesség mellett értelmezhető.