- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- szerelési típus szerint
-
Szár illesztésű görgők
Szár illesztésű görgők
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemezből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel bevonva, kúpos golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth és tartós működést garantál. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel bevonva, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék kúpos golyóscsapágyakkal van ellátva, 125 mm átmérővel rendelkezik. A görgő összmagassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemez, közepes anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal felszerelve, ami kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemez konstrukciójú, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással működik a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 163 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Kerékfékes görgő 50 mm
Az Agila kerékes görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz. A ház acéllemezből, közepes minőségből készül, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 50 mm, az összmagasság 72 mm. Dinamikus teherbírása 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 80 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth mozgást és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, 100 mm átmérővel. A görgő összmagassága 138 mm. Terhelhetősége dinamikusan 80 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 160 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Agila totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, közepes anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van kialakítva, siklócsapágyazással ellátva a csendes és egyenletes gördülés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 138 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapágyazással, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, amely csendes működést és könnyű gördülést biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemez, közepes anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, kúpos golyóscsapágyazással ellátva a tartós működéshez. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 163 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál, míg a precíziós golyóscsapágy hosszú élettartamot biztosít. A görgő átmérője 100 mm, összmagassága 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással működik. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, amely kúpos golyóscsapágyat tartalmaz a tartós működéshez. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 138 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos és tartós működés érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással működik. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth mozgást és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, 150 mm átmérővel. A görgő teljes magassága 188 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékes kivitelben tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel, valamint precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 138 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékel egy tömör csap, kerek típusú felszerelési elemmel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel, valamint siklócsapággyal van kialakítva, átmérője 125 mm. A görgő összmagassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek típusú felszerelést alkalmaz. A ház acéllemezből, közepes minőségből készül, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 188 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyakkal a zökkenőmentes működésért. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely acéllemez, közepes anyagból készült házban kétsoros golyós forgócsapágyazással működik. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 138 mm. Dinamikus teherbírása 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékezővel ellátott szállítóeszköz tömör, kerek csappal szerelhető, amely középsúlyú acéllemezből készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a forgóvillás mechanizmus zökkenőmentes működését. A görgő 150 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyakra van szerelve. Az eszköz teljes magassága 188 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók szállítására és mozgatására.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, ami kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, amely csendes működést és könnyű gördülést biztosít. A kerék átmérője 100 mm, a görgő összmagassága 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva a csendes és egyenletes gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő összmagassága 163 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth mozgást és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, 150 mm átmérővel. A görgő összmagassága 188 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 150 mm, míg a teljes magasság 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel, amely biztosítja a megfelelő tapadást és az elektrosztatikus kisülést. A kerék kúpos golyóscsapágyazással működik, 100 mm átmérővel rendelkezik, míg a görgő teljes magassága 138 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg, így ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Frequently Asked Questions
Advantages of Stem Castors
Castors with stem fitting are a compact and versatile mobility solution designed for furniture, medical devices, and light industrial applications. Their stem mounting allows for quick and secure installation, making them an excellent choice when space is limited or a discreet connection is preferred. With options in swivel, fixed, and braked versions, as well as various wheel materials and diameters, stem fitting castors can be adapted to meet specific load, floor, and environmental requirements.
TENTE castors with stem fitting offer various benefits:
Compact and Space-Saving Design - The stem allows for mounting without a large plate or fork, making these castors ideal for applications with limited space or sleek design requirements.
Quick and Secure Installation - They can be precisely fastened into prepared mounting points, providing reliable attachment and structural stability without the need for additional mounting components.
Easy Replacement and Maintenance - Stem castors can be unscrewed and replaced individually without dismantling other components, this way reducing downtime.
Types of Stem Castors
Stem fitting castors are available in a wide range of designs to meet the requirements of industrial, healthcare, and furniture applications. Depending on the type, they can provide easy manoeuvrability, straight-line stability, secure locking, washability, electric conductivity and more. From swivel and fixed castors to braked and low-profile versions, each type is engineered to offer specific handling and safety benefits, ensuring reliable mobility for diverse applications and environments. Below are common stem fitting castors and their advantages:
Stem Swivel Castors
Swivel castors with stem provide full 360° rotation, allowing applications to change direction smoothly and navigate confined spaces with ease. The stem fitting creates a secure, space-saving connection that keeps the mounting discreet and stable. This type of castor is widely used in furniture applications like office chairs, and media furniture, or medical applications like treatment chairs, hospital beds and patient lifters, where precise movement, effortless repositioning, and a clean design are key.
Stem Fixed Castors
Stem castors deliver reliable straight-line movement, making them ideal for applications that follow guided or predictable paths. When combined with swivel stem castors, they create a balanced setup that offers both stability and manoeuvrability. This combination allows applications to track straight when needed while still being easy to reposition, making it a highly practical solution for retail and medical mobility needs.
Stem Castors with Brake
Braked stem castors combine flexible mobility with safety and control. They can be moved freely when required and locked in place for secure stationary use, helping to prevent unintended rolling during loading, unloading, and goods or patient handling. This design not only improves safety but also preserves the clean appearance of applications where visible hardware should remain minimal. Integrated locking mechanisms on stem fitting castors are particularly important in medical environments where patient safety is essential.
Fields of Application for Castors with Stem Fitting
Castors with stem are widely used in furniture, healthcare, and light industrial applications where compact mounting, clean design, and flexible mobility are important. The single-point fitting allows for space-saving installation, making these castors a preferred choice for applications with limited mounting surfaces or where visual appearance is a key consideration. In healthcare settings, stem castors are found on patient lifters, treatment chairs, bedside tables, and hospital beds, providing smooth mobility and reliable stability. Their compact and secure mounting ensures that medical applications can be manoueuvered safely while maintaining a clean, unobtrusive design that supports hygiene and daily use. In furniture and mobile applications, these castors are commonly used for applications like office chairs, media furniture, and small mobile displays. The stem attachment simplifies both assembly and replacement, while keeping the mounting discreet for an aesthetically clean finish that complements modern furniture design. In light industrial environments, stem castors are commonly used on roll pallets and dollies, professional cleaning carts, and tool cabinets, where flexibility, reliable rolling performance, and quick maintenance are required.