Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő irányfékezővel ellátott szállítóeszköz tömör, kerek csappal szerelhető, amely középsúlyú acéllemezből készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a forgóvillás mechanizmus zökkenőmentes működését. A görgő 150 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyakra van szerelve. Az eszköz teljes magassága 188 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók szállítására és mozgatására.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2471PJP150R05-28
EAN
4031582301465
S4-anyagszám
900000291
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
188 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,26 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
45 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
36 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A Puretech kerék egy 125 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely kúpos golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 32 mm széles, tömör gumi anyagból készült, amely nem hagy nyomot a felületeken. A kerék középcsapja 36 mm hosszú, és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerékpár görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szereléskor. A termék tömege mindössze 0,05 kg, így könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt. A négyzet alakú kialakítás garantálja a biztos rögzítést és megakadályozza az elfordulást a telepítés során, így ideális választás a precíziós szerelési munkákhoz.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerekek szerelésénél használható kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szerelés során. A termék tömege mindössze 0,04 kg, így könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. Ez a precíziós kiegészítő alkatrész megbízható teljesítményt nyújt a kerékszerelési munkálatokhoz.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 150 mm
Forgóvillás görgő 150 mm
Agila
2470PJP150R05-28 M8/19

Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 185 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 150 mm
Totálfékes görgő 150 mm
Agila
2477PJP150R05-28 M8/19

Az Agila totálfékes görgő tömör csap, kerek csatlakozással rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A 150 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat nyújt, miközben precíziós golyóscsapágy biztosítja a hosszú élettartamot. A görgő összmagassága 188 mm. Terhelhetősége dinamikusan 100 kg 3 km/h sebességnél, statikusan pedig 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg