- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- funkcionalitás szerint
-
Ikerpörgős görgők
Ikerpörgős görgők
Forgóvillás görgő 75 mm
A Lumina forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítású rögzítési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható forgócsapágyazással biztosítja a könnyű irányváltoztatást. A kerék teste poliamid anyagú, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készült, siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazással működik. A kerék átmérője 75 mm, a teljes magasság 88 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítési megoldással rendelkezik. A görgő háza cink-öntvény/alumínium anyagból készült, csap, forgatható csapágyazással biztosítja a forgómozgást. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből, futófelülete elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy távtartóval ellátva. A kerék átmérője 50 mm, a görgő teljes magassága 54 mm. Dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 80 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz a biztonságos rögzítés érdekében. A görgő háza polipropilén anyagból készült, csap, forgatható típusú forgócsapágyazással rendelkezik, amely kiváló manőverezhetőséget biztosít. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból készült, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, amely hatékony sztatikus elektromosság-elvezetést tesz lehetővé. A kerék siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazást alkalmaz, átmérője 50 mm. A görgő összmagassága 61 mm, amely kompakt kialakítást eredményez. Ez a görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok számára, ahol elektromos vezetőképesség és megbízható mozgathatóság szükséges.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely cink-öntvény vagy alumínium anyagból készült forgatható csappal ellátott házban található. A forgó szerkezet siklócsapágy távolsággal biztosított, amely a zökkenőmentes működést garantálja. A görgoő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely biztosítja az ellenálló képességet és a hosszú élettartamot. Az összes magasság 59 mm, amely kompakt és praktikus méreteket jelent. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Lumina forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok alkalmazásaira, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina típusú termék forgóvillás görgő szakaszos fékkel kialakítású, amely elsősorban bútorokhoz készült. A rögzítés csap szorítógyűrűvel, peremmel történik, amely a görgő biztonságos csatlakoztatását biztosítja a bútorszerkezethez. A ház csap, forgatható kialakítású, anyaga cink-öntvény / alumínium, amely szilárd és tartós kialakítást biztosít. A kerék átmérője 50 mm, csapágyazása siklócsapágy távtartóval valósul meg, a futófelület termoplasztikus gumiból, a kerék teste pedig polipropilénből készül. A termék teljes magassága 59 mm. Terhelhetősége statikus állapotban 80 kg, dinamikus esetben pedig 40 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek. A műszaki adatok alapján a termék a megadott terhelési határokon belül használható megbízhatóan.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvilla görgő egy elektromosan vezető polipropilén testtel rendelkező, precíziós mozgásátviteli elem, amely Zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre készült. A készülék cink-öntvas vagy alumínium anyagból gyártott házat tartalmaz, amely forgatható csappal van ellátva, biztosítva a 360 fokos elfordulást és a stabil működést. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival borított futófelülettel rendelkezik, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal bír, és síkcsapágy távolítóval szerelt, garantálva a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes forgást. Az eszköz teljes magassága 56 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A terhelhetőség statikus állapotban 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeinek rögzítésére, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható teljesítmény alapvető követelmény.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvilla görgő Zsákfurat B10 szerelványhez tervezett, elektromosan vezető polipropilén testtel rendelkező görgő, amely különféle bútoralkalmazásokhoz ideális, így éjjeliszekrényekhez, bútorokhoz, médiabútorokhoz és irodabútorokhoz egyaránt használható. A görgő házát cink-öntvény és alumínium anyagok kombinációjából készítették, amely biztosítja a szükséges szilárdságot és korróziós ellenállást. A forgóvilla szerkezetben csap típusú, forgatható csapágy található, amely lehetővé teszi a görgő 360 fokos elfordulását. A görgő kereke 50 mm átmérőjű, polipropilén futófelülettel ellátott, amely megegyezik a kerék anyagával, és síkló csapágy távolságtartóval van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes működést. Az összes magasság 56 mm, amely kompakt szerelést tesz lehetővé a szűkös helyeken. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő teljesítményt nyújt az irodai és lakásbútorok mindennapi használatához.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvilla görgő polipropilén testtel és cink-öntv ény vagy alumínium házatással rendelkező, magas minőségű szállítási megoldás. A termék Zsákfurat B10 szerelv ényhez való szerelésre lett tervezve, amely biztosítja a gyors és megbízható rögzítést különféle bútor típusokhoz. A forgóvilla görgő forgatható csappal ellátott házattal kerül felszerelésre, amely lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást és a könnyű manőverezést. A kerék 50 mm átmérőjű, sikló csapágy távolsartóval felszerelt, amely biztosítja a sima és csendes működést. A kerék futófelülete megegyezik a kerék anyagával, így garantálva a tartósságot és a hosszú élettartamot. Az összes magasság 56 mm, amely kompakt és diszkrét megjelenést biztosít a bútorokon. A statikus terhelhetőség 80 kg, amely alkalmas a legtöbb bútor típushoz, míg a dinamikus terhelhetőség 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok számára, ahol megbízható és csendes működésre van szükség.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 129 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 250 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készül és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a forgómozgáshoz. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 150 mm. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 250 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral twin forgóvillás görgo egy precíziós szállítóeszköz, amely tömör, kerek csappal szerelhető és kifejezetten orvosi alkalmazásokhoz tervezve. A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén kell tömíteni a megfelelő működés érdekében. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült házban helyezkedik el, amely precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a forgórész számára, biztosítva a sima és megbízható forgómozgást. A görgo 150 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretánból készült, míg a kerekek teste poliamidból gyártott. A kerék precíziós, tömített golyóscsapágyat használ, amely hosszú élettartamot és alacsony súrlódást garantál. Az eszköz teljes magassága 175 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 450 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 150 kg 4 km/h sebességnél és 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Integral twin forgóvillás görgo alkalmazható altatókocsikban, C-karokba, CT-vizsgálókba, MRI és röntgenberendezésekbe, ápolási ágyakba, kórházi ágyakba, kórházakban, idősek otthonában és gondozóházakban, sebészeti robotokba, műtőasztalokba és ultrahang készülékekbe.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 175 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 100 mm
Az Integral twin központi fékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, ápolási ágyakhoz, kórházi ágyakhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, sebészeti robotokhoz, műtőasztalokhoz és ultrahang-készülékekhez alkalmazható. A csap furattal rendelkezik, és profilrudakhoz készült, a felfüggesztés csapos kialakítású, a mosható ágyakat a felfüggesztési területen a kórházi ágy gyártójának kell tömíteni. A ház közepes acéllemezből készül, a forgórész precíziós golyós csapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, a kerék csapágya tömített, precíziós golyós kialakítású, a futófelület fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste poliamidból készül. A görgő teljes magassága 129 mm. A statikus terhelhetőség 250 kg, a dinamikus terhelhetőség 125 kg 4 km/h, illetve 125 kg 3 km/h sebesség mellett.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Az Integral twin központi fékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely a kórházi környezet igényeihez igazodva készült. Rögzítése csap furattal profilrudakhoz, rövid kivitelben történik; mosható ágyak esetén a felfüggesztési területet tömíteni kell. A ház precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal készül, anyaga közepes acéllemez. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós, tömített golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a test anyaga poliamid. A teljes magasság 150 mm. Statikus terhelhetőség 250 kg; dinamikus terhelhetőség kerekenként 125 kg 4 km/h, illetve 125 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Az Integral twin egy központi fékezhető görgő, totálfékkel, amely ápolási és egészségügyi környezetben használt eszközök és berendezések gördíthetőségét biztosítja. A felfüggesztés csap furattal rendelkező profilrudakhoz készült, a csap típusa a Csap furattal profilrudakhoz kialakítás, és a moshatóságot biztosító alkatrészek esetében a moshatóbb ágyakat a kórházi ágy gyártójának kell a felfüggesztési területen tömíteni. A ház Precíziós golyóscsapággyal készült, anyaga közepes minőségű acéllemez, amely a működés során stabil és tartós vázat biztosít. A kerék átmérője 100 mm, csapágya Tömített precíziós golyóscsapágy, futófelülete Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, a kerék teste pedig poliamidból készült. Az egység teljes magassága 129 mm. A statikus teherbírás 250 kg, a dinamikus terhelhetőség kerekenként 125 kg, a megadott sebességek mellett: 4 km/h és 3 km/h. Alkalmazási területei az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Az Integral twin egy központi fékezhető, totálfékkel ellátott kerék, amely a kórházi ágyak, altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, ápolási ágyak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang-készülékek mozgatásához készült. A felfüggesztés csap furattal rendelkezik profilrudakhoz, rövid változatban, ezért a rögzítés egyszerűen, a profilrúdba illesztve történik. A moshatóságot a kórházi ágyak gyártójának kell a felfüggesztési területen tömíteni, így a rögzítési pont teljes mértékben védett a fertőtlenítőszerektől és a nedvességtől. A ház acéllemezből, középes vastagságban készült, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a kerék pontos és könnyű elfordulását. A kerék átmérője 125 mm, csapágya zárt kialakítású, precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste pedig poliamidból készült. Az egység teljes magassága 150 mm. Statikus terhelhetősége 375 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg mindkét kerék esetében, amely 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél érvényes.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral twin elnevezésű központifékes görgő, totálfékkel, altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, ápolási és kórházi ágyakhoz, kórházakba, idősek otthonaiba és gondozóházakba, sebészeti robotokhoz, műtőasztalokhoz és ultrahang-készülékekhez készült termék. A rögzítés csap furattal profilrudakhoz, rövid kivitelben történik. A ház precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal rendelkezik, anyaga közepes acélelemez. A kerék átmérője 150 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, teste poliamid. A termék teljes magassága 175 mm. A statikus teherbírás 450 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig két értékben adott: 150 kg 4 km/h, illetve 150 kg 3 km/h sebességnél.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral twin központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, orvosi és egészségügyi eszközök mozgatására. A rögzítés csapos kivitelű, furattal ellátott profilrúdhoz készül, rövid változatban. A ház közepes vastagságú acéllemezből készül, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a könnyű elfordulást. A kerék átmérője 150 mm, testanyaga poliamid, futófelülete fröccsöntött poliuretán, csapágyazása pedig precíziós golyóscsapágy. A termék teljes magassága 175 mm. A statikus terhelhetőség 450 kg, a dinamikus terhelhetőség 150 kg 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási és kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang-készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Az Integral twin egy központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely kórházi ágyakhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, ápolási ágyakhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, sebészeti robotokhoz, műtőasztalokhoz és ultrahang-készülékekhez egyaránt alkalmas. A görgő rövid kivitelű, csapos rögzítésű illesztéssel rendelkezik, amely furattal ellátott profilrúdba szerelhető. A ház acéllemezből készült, közepes vastagságú kivitelben, a forgórész precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima és pontos elfordulást. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, a kerékteste pedig poliamidból, amely csendes gurulást és jó tapadást biztosít. A kerék kialakítása precíziós golyóscsapágyas, így kis ellenállással fordul el. A termék teljes magassága 150 mm. A statikus teherbírás 375 kg. Dinamikus terhelhetőség tekintetében a görgő 4 km/h sebességnél 125 kg, 3 km/h sebességnél szintén 125 kg terhelést visel el.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 150 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 375 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel ellátott, közepes acéllemez házban került kialakításra. A görgő kereke poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással, 150 mm átmérővel. A termék összmagassága 175 mm. Dinamikus teherbírása 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, valamint ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 150 mm. Dinamikus teherbírása 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 375 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Frequently Asked Questions
Advantages of Twin Wheel Castors
Twin wheel castors are a versatile mobility solution, offering enhanced load capacity and smooth manoeuvring thanks to their dual-wheel design. The paired wheels distribute weight more evenly, reducing floor wear and making movement easier — even under higher loads. Available in a range of sizes, housing materials, and mounting types, from plate to threaded stem and bolt hole fittings, they can be tailored for diverse operational needs. Whether for light-duty furniture, precision medical devices, or heavy-duty industrial transport, twin wheel castors combine stability, durability, and manoeuvrability in one efficient package.
TENTE twin wheel castors offer various benefits:
Enhanced Load Distribution - With two wheels sharing the weight, twin wheel castors distribute loads more evenly than single-wheel designs. This reduces floor wear and improves rolling performance, especially under higher loads.
Higher Load Capacity - Twin wheel castors offer higher load capacities without increasing overall height. This makes them ideal when both strength and a compact build are required.
Improved Manoeuvrability - The dual-wheel setup minimises turning resistance, allowing for smoother directional changes. This is particularly beneficial for applications requiring precise positioning.
Stable Performance on Various Surfaces - The wider wheel footprint enhances stability on smooth floors, ramps, and uneven ground. Depending on the tread material, they can offer quiet rolling, shock absorption, hard-wearing durability and more.
Types of Twin Wheel Castors
Twin wheel castors come in several configurations to match a variety of operational needs — from light, precise mobility to high-capacity, heavy-duty transport. Their two-wheel design can be combined with different fittings, materials, and braking options, offering the flexibility to equip everything from delicate medical devices to industrial transport units. Below is an overview of the most common twin wheel castor types and their typical use cases.
Twin Wheel Swivel Castors
These combine the low turning resistance dual-wheel configuration with a full swivel mechanism, enabling highly responsive directional changes. The twin-wheel swivel design offers exceptionally smooth and precise maneuverability, even under load. Our strongest twin wheel swivel castors – Omikron twin – can handle loads of up to 15.000 kg and more, featuring a robust galvanised welded steel swivel housing and polyamide wheels.
Twin Wheel Light Duty Castors
These castors combine compact dimensions with excellent load distribution, making them ideal for small, lightweight applications where space and aesthetics are important. The reduced rolling resistance allows effortless movement, while the twin-wheel design improves stability compared to single-wheel alternatives. Typical uses include media furniture, bedside tables, small mobile displays, and office chairs, combining discreet installation with reliable day-to-day mobility. One example for a twin wheel castor that is commonly used in light duty furniture or medical applications is our Linea product series. It offers extremely high shock absorbing properties and is easy to clean, thanks to predominantly smooth surfaces. Our Linea product series is available with various locking mechanisms, tread materials, colours and fitting options. Depending on the configuration, Linea twin wheel castors can handle loads between 40 kg and 150 kg each.
Twin Wheel Braked Castors
Incorporating secure braking systems, these castors provide reliable stability whenever stationary positioning is required. Additionally, directional locking mechanisms are available to secure the swivel head in a fixed position during travel, enabling straight-line movement over longer distances. These features improve handling safety and operational precision, especially in environments requiring controlled manoeuvring.
Fields of Application for Twin Wheel Castors
Twin wheel castors are used wherever stable movement, even load distribution, and precise manoeuvrability are required. Their dual-wheel design ensures smoother rolling performance, reduces point load on floors, and improves directional stability in both light duty and heavy duty settings. In industrial and logistics settings, they are a reliable choice for applications like production and platform trolleys, roll pallets and dollies, and post logistic systems, where efficient transport of goods is essential. In healthcare environments, twin wheel castors are used for example, on hospital beds, nursing carts, and computers on wheels, offering quiet and precise movement that supports both staff efficiency and patient comfort. They are also common in furniture and retail applications, including office chairs, office furniture, media furniture, and shop fitting, where they combine aesthetic integration with dependable rolling performance.