Integral twin load: erős, amikor a terhelés igazán nagy
Nagy terhelés?
Teljesen mellékes.
Főbb tények és adatok
- Akár 250 kg teherbírás görgőnként
- Nagy torziós merevség a stabilitásért és a biztonságos pozicionálásért – oldalirányú terhelés esetén is
- Megerősített, hegesztett acélház
- Központi fékrendszer teljes és irányrögzítéssel
- Csendes és könnyű működtetés a még nagyobb felhasználói kényelem érdekében
- Kerékátmérő: 150 mm
Kifejezetten nagy tömegű alkalmazásokhoz fejlesztve. Nagy felelősséggel.
Whether in the operating theatre, intensive care or specialised medical areas: heavy applications such as operating tables, surgical robots and bariatric beds need to move reliably and precisely – and stand securely at the decisive moment. This is exactly what Integral twin load was developed for. The high torsional rigidity of the twin wheel castor supports stable positioning, while the load capacity of up to 250 kg per castor creates additional reserves for healthcare and medical technology applications with heavy loads.
Erős mozgás közben. Stabil nyugalmi helyzetben.
Az Integral twin load teljesítménye a következetesen megerősített konstrukción alapul. A hegesztett acélház, a precíziós csapágyak és a nagy terhelésekre tervezett kerékváltozat együtt biztosítják a görgőnként akár 250 kg-os teherbírást és azt a torziós merevséget, amely a nehéz orvostechnikai berendezéseket biztonságosan a helyükön tartja.
Akár 250 kg teherbírás görgőnként – nagy tömegű alkalmazásokhoz, például műtőasztalokhoz, sebészeti robotokhoz vagy bariátriai ágyakhoz tervezve.
- Megerősített, hegesztett acélház – kiemelkedő teherbírás és tartósság nagy terhelések esetén.
- Maxtech teherhordó kerék – kifejezetten nagy teherbírásra tervezett kerékváltozat.
- Két rozsdamentes acél precíziós golyóscsapágy a kerékben – stabil erőátvitelért és megbízható működésért.
- A teherbírás a DIN EN 12531 szabvány szerint bevizsgálva – a nagy igénybevételű alkalmazások megbízható műszaki tervezéséhez.
Nagy torziós merevség a biztonságos pozicionálásért
- Megerősített, hegesztett acélház – növeli a görgő ellenállását az oldalirányú erőkkel és a csavaró igénybevétellel szemben.
- Kettős precíziós golyóscsapágy a forgófejben – nagy terhelés mellett is stabil vezetést biztosít.
- Kettős precíziós golyóscsapágy a kerékben – további stabilitást nyújt az erőátvitel során.
- Központi fékrendszer teljes és irányrögzítéssel – támogatja a kontrollált pozicionálást és a biztonságos használatot a mindennapi klinikai gyakorlatban.
Kényelmes kezelés. Megbízható működés a klinikai gyakorlatban.
Bár az Integral twin load esetében a teherbírás és a torziós merevség áll a középpontban, továbbra is a bevált Integral twin görgőcsalád tagja. A kétkerekű görgő a nagy stabilitást kényelmes kezelhetőséggel, optimalizált manőverezhetőséggel és jól átgondolt rendszerintegrációval ötvözi. Emellett megfelel a klinikai mindennapok alapvető követelményeinek is – a felhasználóbarát központi fékrendszertől és a csendes, könnyű működtetéstől kezdve az egyszerűen tisztítható felületekig és a vegyszerálló alkatrészekig.
Kezelés és integráció
- Kétkerekű görgő kiváló manőverezhetőséggel a differenciálhatásnak köszönhetően
- Felhasználóbarát központi fékrendszer működtetőkarral
- Akár három kapcsolási pozíció: irányrögzítés, teljes rögzítés vagy teljes szabad mozgás
- Állítható működtető erő: könnyű, normál vagy erős
Klinikai használat és tisztítás
- Csendes és könnyű működtetés, minimális kezelőerővel
- Sima felületek a gyors és egyszerű tisztítás érdekében
- Vegyszerálló alkatrészek klinikai környezethez
Minőség és design
- TÜV-tanúsított teljesítményszint és ellenőrzött minőség
- Az alkalmazás termékdizájnjához igazítható színválaszték
Beszéljünk az Ön alkalmazásáról
Legyen szó műtőasztalról, sebészeti robotról, bariátriai ágyról vagy egyedi orvostechnikai berendezésről, szakértőink támogatást nyújtanak a megfelelő mobilitási megoldás kiválasztásában, konfigurálásában és integrálásában.