- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
- üzemi feltételek szerint
-
Hőálló kerekek
Hőálló kerekek
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely kapcsos szerkezetekben alkalmazható. A kerék külső átmérője 75 mm, a futófelület szélessége 25 mm, amely anyaga megegyezik a kerék testével. A kerékagynak 26,5 mm hosszúsága van, míg a tengelyfurat átmérője 8 mm. A csapágy siklócsapágy típusú, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 3 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol hőtűrésre és tartósságra van szükség.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely görgős csapágyazással rendelkezik. A kerék átmérője 75 mm, futófelületének szélessége 25 mm, a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával. A tengely furatának átmérője 8 mm, a nábhossz pedig 31 mm. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás görgős szerkezetekhez, ahol hőtűrésre és megbízható teljesítményre van szükség.
Kerék 100 mm
Az Elastech heat kerék egy alumínium testű, tömített, hőálló futófelülettel rendelkező görgő, amely száraz csapágyhuvellyel van felszerelve. A kerék átmérője 100 mm, futófelületének szélessége 35 mm, a tengely furatának átmérője 8 mm, míg a nábhossz 45,5 mm. A terméket castorokban való alkalmazásra tervezték, és statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 4 km/h sebességnél. Az alumínium test és a hőálló futófelület kombinációja biztosítja a kerék hosszú élettartamát és megbízható működését különféle ipari alkalmazásokban.
Kerék 100 mm
Az Elastech heat kerék egy 100 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely tömített, hőálló futófelülettel és precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelezéssel rendelkezik. A kerék futófelületének szélessége 35 mm, a központi agy hossza 45 mm, az axle furatátmérője pedig 8,3 mm. A terméket 160 kg statikus terhelhetőség és 80 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely ideális választás kerekes bútorok és szállítóeszközök számára.
Kerék 80 mm
A Duratech heat kerék egy műanyag termokészlet, hőálló anyagból készült castor kerék, amely 80 mm átmérővel és 35 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 45,5 mm, az axle furatátmérője pedig 8 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így egységes és tartós szerkezetet alkot.
Kerék 100 mm
A Duratech heat kerék egy műanyag termokészlet alapanyagból készült, hőálló castor kerék, amely 100 mm átmérővel és 35 mm futófelület szélességgel rendelkezik. A kerék tengelyének furata 8 mm átmérőjű, míg a nábhossz 45,5 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 250 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepes és nehéz terhelésű alkalmazásokra. Az anyag hőállósága lehetővé teszi az használatot magasabb hőmérsékleti körülmények között is.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely 75 mm átmérővel és 25 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 31,8 mm, az axle furatátmérője pedig 8 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 100 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 50 kg 3 km/h sebességnél. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így egységes és tartós szerkezetet alkot, amely ideális választás görgős alkalmazásokhoz.
Kerék 75 mm
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőállóan készült görgő, amely 75 mm átmérővel és 25 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tengelyének furata 8 mm átmérőjű, míg a nábhossz 27 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, amely biztosítja az egységes szerkezetet és a megbízható teljesítményt. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely hosszú élettartamot és karbantartásmentes működést garantál. Terhelhetősége statikus állapotban 100 kg, dinamikus terheléskor pedig 50 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekes berendezésekhez, ahol hőtűrésre és megbízható terhelésviselésre van szükség.
Frequently Asked Questions
Advantages of Heat Resistant Wheels
Heat resistant wheels are engineered to keep equipment mobile in sustained or intermittent heat. With temperature-stable materials and components, they retain strength, geometry, and manoeuvrability where conventional wheels would soften or deform. From bakery lines and autoclaves to thermal processes in manufacturing, they combine durability, efficiency, and safety in demanding environments. TENTE high temperature wheels offer various benefits:
Thermal Integrity and Consistent Mobility – Purpose-built wheel compounds and heat-rated components limit deformation and flat-spotting at elevated temperatures. The result is predictable rolling behaviour and dependable guidance through heating and cooling cycles.
Operational Efficiency – By maintaining stable movement in ovens, bakeries, commercial kitchens, and other hot areas, high temperature wheels reduce the likelihood of wheel-related stoppages. This supports smoother workflows and helps protect both operators and goods.
Smooth, Predictable Mobility – Heat resistant wheels do not compromise on smooth rolling characteristics. Heat-stable tread compounds, precision bearings, and temperature-rated lubricants help keep push/pull forces low and minimise stick–slip during thermal cycles.
Types of Heat Resistant Wheels
TENTE offers different options of heat resistant wheels, engineered to operate reliably at elevated temperatures of up to +280 °C. Selecting the most suitable variant requires a holistic view of the application: floor conditions, size, and the required load per wheel. Equally important is the castor housing, which governs the system’s overall load rating, lateral stability, and service life.
IDG High Temperature Wheels
TENTE IDG wheels are purpose-built heat resistant castor wheels for hot processes. An aluminium wheel centre with a heat resisting silicone rubber tread and self-lubricating bushing delivers stable geometry and damping at temperature, with a specified range of –30 °C to +250 °C; short exposures of up to +310 °C ambient for 5 minutes are permissible provided the tread itself does not exceed 250 °C. In practice, that makes IDG an excellent choice when you need high temperature wheels for ovens, autoclaves, or bake lines, while still maintaining predictable rolling behaviour during heat–cool cycles. For hygiene or steam-rich environments, pair the wheel with an appropriately rated stainless (washable) housing to complete a high temperature castor wheel system.
BOG High Temperature Wheels
TENTE BOG wheels are engineered specifically for high-temperature service. The wheel body is a heat-resistant, thermosetting plastic with a dry (self-lubricating) bearing bush, rated for continuous exposure from –40 °C to +280 °C. In practice, that makes BOG a robust choice for ovens, autoclaves, and hot process lines where heat resistant castor wheels must retain geometry and rolling characteristics. BOG wheels are available in either 80 mm or 100 mm wheel diameters. For a complete high temperature castor wheel solution, pair BOG with a housing, axle and lubricants that are temperature-rated to the same range to preserve load rating and service life.
WOG High Temperature Wheels
WOG heat resistant castor wheels are purpose-built for steam sterilisation, using a heat-resistant synthetic thermoplastic with a plain bearing. WOG wheels provide reliable mobility between –40 °C to +200 °C. The series is available with a 75 mm wheel diameter with two different hub lengths, suited to autoclaves and other hygiene-critical environments that demand non-deforming, washable wheels.
IOG High Temperature Aluminium Wheels
IOG high temperature wheels use an aluminium wheel body and tread with a dry bearing bush and are specified for continuous use from −40 °C up to +280 °C. Available with 100 mm diameter and 35 mm tread width, providing a load capacity of 125 kg per wheel, making it a compact option for hot-zone handling where metal wheel stability is preferred.
Fields of Application for Heat Resistant Wheels
Heat resistant wheels are selected wherever elevated temperatures are part of daily operations. Typical uses include bakery lines, commercial kitchens, food production equipment that enters ovens or runs past heated surfaces, and autoclaves in hygiene-critical processes. In manufacturing, they equip trolleys, racks, and transport carts that pass through curing, drying, or paint ovens without sacrificing mobility or permissible load. Our high temperature wheels are also rated for sub-zero operation, making them suitable for routes that transition between hot zones and cold storage, provided the wheel–housing package is specified accordingly; depending on model, TENTE high temperature wheels cover ranges of roughly –40/–30 °C up to +200–280 °C.