Kerék 75 mm
Duratech heat
Rendelési szám:
199039564
EAN:
4031582382891
Termékszám:
WOG 075x25 HL31,8 black
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Állandó hőállóság
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely 75 mm átmérővel és 25 mm...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Duratech heat kerék egy termoplasztikus szintetikus anyagból, hőálló kivitelben gyártott görgő, amely 75 mm átmérővel és 25 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék nábhossza 31,8 mm, az axle furatátmérője pedig 8 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 100 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 50 kg 3 km/h sebességnél. A kerék száraz csapágyhüvellyel van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, így egységes és tartós szerkezetet alkot, amely ideális választás görgős alkalmazásokhoz.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Állandó hőállóság
Hőálló anyagból készült kerekek szélsőséges környezethez