- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Egészségügy
- Kórházi ágyak és hordágyak
-
Kórházi ágy görgők
Kórházi ágy görgők
Támogassa a biztonságos betegellátást: a TENTE kórházi ágygörgők és kerekek csendes, padlókímélő gördülést, higiénikus anyagokat, megbízható reteszeket és kábelbarát kialakítást biztosítanak.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 129 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 250 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készül és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a forgómozgáshoz. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 150 mm. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 250 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral twin forgóvillás görgo egy precíziós szállítóeszköz, amely tömör, kerek csappal szerelhető és kifejezetten orvosi alkalmazásokhoz tervezve. A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területén kell tömíteni a megfelelő működés érdekében. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült házban helyezkedik el, amely precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a forgórész számára, biztosítva a sima és megbízható forgómozgást. A görgo 150 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretánból készült, míg a kerekek teste poliamidból gyártott. A kerék precíziós, tömített golyóscsapágyat használ, amely hosszú élettartamot és alacsony súrlódást garantál. Az eszköz teljes magassága 175 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 450 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 150 kg 4 km/h sebességnél és 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Integral twin forgóvillás görgo alkalmazható altatókocsikban, C-karokba, CT-vizsgálókba, MRI és röntgenberendezésekbe, ápolási ágyakba, kórházi ágyakba, kórházakban, idősek otthonában és gondozóházakban, sebészeti robotokba, műtőasztalokba és ultrahang készülékekbe.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy, tömített csapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 175 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 100 mm
Az Integral twin központi fékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, ápolási ágyakhoz, kórházi ágyakhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, sebészeti robotokhoz, műtőasztalokhoz és ultrahang-készülékekhez alkalmazható. A csap furattal rendelkezik, és profilrudakhoz készült, a felfüggesztés csapos kialakítású, a mosható ágyakat a felfüggesztési területen a kórházi ágy gyártójának kell tömíteni. A ház közepes acéllemezből készül, a forgórész precíziós golyós csapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, a kerék csapágya tömített, precíziós golyós kialakítású, a futófelület fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste poliamidból készül. A görgő teljes magassága 129 mm. A statikus terhelhetőség 250 kg, a dinamikus terhelhetőség 125 kg 4 km/h, illetve 125 kg 3 km/h sebesség mellett.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Az Integral twin központi fékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely a kórházi környezet igényeihez igazodva készült. Rögzítése csap furattal profilrudakhoz, rövid kivitelben történik; mosható ágyak esetén a felfüggesztési területet tömíteni kell. A ház precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal készül, anyaga közepes acéllemez. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós, tömített golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a test anyaga poliamid. A teljes magasság 150 mm. Statikus terhelhetőség 250 kg; dinamikus terhelhetőség kerekenként 125 kg 4 km/h, illetve 125 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Az Integral twin egy központi fékezhető görgő, totálfékkel, amely ápolási és egészségügyi környezetben használt eszközök és berendezések gördíthetőségét biztosítja. A felfüggesztés csap furattal rendelkező profilrudakhoz készült, a csap típusa a Csap furattal profilrudakhoz kialakítás, és a moshatóságot biztosító alkatrészek esetében a moshatóbb ágyakat a kórházi ágy gyártójának kell a felfüggesztési területen tömíteni. A ház Precíziós golyóscsapággyal készült, anyaga közepes minőségű acéllemez, amely a működés során stabil és tartós vázat biztosít. A kerék átmérője 100 mm, csapágya Tömített precíziós golyóscsapágy, futófelülete Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, a kerék teste pedig poliamidból készült. Az egység teljes magassága 129 mm. A statikus teherbírás 250 kg, a dinamikus terhelhetőség kerekenként 125 kg, a megadott sebességek mellett: 4 km/h és 3 km/h. Alkalmazási területei az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Az Integral twin egy központi fékezhető, totálfékkel ellátott kerék, amely a kórházi ágyak, altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, ápolási ágyak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang-készülékek mozgatásához készült. A felfüggesztés csap furattal rendelkezik profilrudakhoz, rövid változatban, ezért a rögzítés egyszerűen, a profilrúdba illesztve történik. A moshatóságot a kórházi ágyak gyártójának kell a felfüggesztési területen tömíteni, így a rögzítési pont teljes mértékben védett a fertőtlenítőszerektől és a nedvességtől. A ház acéllemezből, középes vastagságban készült, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a kerék pontos és könnyű elfordulását. A kerék átmérője 125 mm, csapágya zárt kialakítású, precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste pedig poliamidból készült. Az egység teljes magassága 150 mm. Statikus terhelhetősége 375 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 125 kg mindkét kerék esetében, amely 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél érvényes.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral twin elnevezésű központifékes görgő, totálfékkel, altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, ápolási és kórházi ágyakhoz, kórházakba, idősek otthonaiba és gondozóházakba, sebészeti robotokhoz, műtőasztalokhoz és ultrahang-készülékekhez készült termék. A rögzítés csap furattal profilrudakhoz, rövid kivitelben történik. A ház precíziós golyóscsapágyas forgócsapággyal rendelkezik, anyaga közepes acélelemez. A kerék átmérője 150 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, teste poliamid. A termék teljes magassága 175 mm. A statikus teherbírás 450 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig két értékben adott: 150 kg 4 km/h, illetve 150 kg 3 km/h sebességnél.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral twin központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, orvosi és egészségügyi eszközök mozgatására. A rögzítés csapos kivitelű, furattal ellátott profilrúdhoz készül, rövid változatban. A ház közepes vastagságú acéllemezből készül, és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a könnyű elfordulást. A kerék átmérője 150 mm, testanyaga poliamid, futófelülete fröccsöntött poliuretán, csapágyazása pedig precíziós golyóscsapágy. A termék teljes magassága 175 mm. A statikus terhelhetőség 450 kg, a dinamikus terhelhetőség 150 kg 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási és kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang-készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 125 mm
Az Integral twin egy központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely kórházi ágyakhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, ápolási ágyakhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, sebészeti robotokhoz, műtőasztalokhoz és ultrahang-készülékekhez egyaránt alkalmas. A görgő rövid kivitelű, csapos rögzítésű illesztéssel rendelkezik, amely furattal ellátott profilrúdba szerelhető. A ház acéllemezből készült, közepes vastagságú kivitelben, a forgórész precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely biztosítja a sima és pontos elfordulást. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, a kerékteste pedig poliamidból, amely csendes gurulást és jó tapadást biztosít. A kerék kialakítása precíziós golyóscsapágyas, így kis ellenállással fordul el. A termék teljes magassága 150 mm. A statikus teherbírás 375 kg. Dinamikus terhelhetőség tekintetében a görgő 4 km/h sebességnél 125 kg, 3 km/h sebességnél szintén 125 kg terhelést visel el.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 150 mm. Dinamikus terhelhetősége 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 375 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel ellátott, közepes acéllemez házban került kialakításra. A görgő kereke poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással, 150 mm átmérővel. A termék összmagassága 175 mm. Dinamikus teherbírása 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen berendezések, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, valamint ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 150 mm. Dinamikus teherbírása 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 375 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Integral twin forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátott forgószerkezettel. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 129 mm. A dinamikus teherbírás 125 kg 3 km/h sebességnél és 125 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 375 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok, ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Az Integral twin, központifékes görgő, totálfékkel kialakítású termék, amely egészségügyi eszközök pontos és biztonságos mozgatására szolgál. A rögzítés csap furattal profilrúdakhoz történik. A ház anyaga Acélelemez, közepes, a forgórész precíziós golyóscsapágyon nyugszik. A kerék átmérője 100 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, teste poliamid. A termék teljes magassága 129 mm. Statikus teherbírása 375 kg, dinamikus teherbírása 125 kg 4 km/h, illetve 125 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási és kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang-készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Az Integral twin központifékes görgő totál-vagy irányfékes kialakítással csap furattal profilrudakhoz típusú felszerelést használ, ahol a mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell. A ház közepes acéllemezből készül és precíziós golyóscsapágyazással rendelkezik a forduláshoz. A kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágy tömített kivitelben biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 175 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 3 km/h sebességnél és 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 450 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral twin egy központi fékezhető, totálfékkel felszerelt középpontifékes görgő, amely kórházi ágyak, altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgenberendezések, ápolási ágyak, kórházi és idősek otthonai, gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek gördíthetőségét biztosítja. A felfüggesztés csap furattal profilrudakhoz készül, és a moshatóságot biztosító ágyak gyártójának felfüggesztési területén a csapágyakat moshatóvá kell tenni. A ház anyaga közepes minőségű acéllemez, benne precíziós golyóscsapágy biztosítja a görgő zavartalan elforgását. A kerék átmérője 150 mm, csapágya tömített precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste pedig poliamidból készül. A termék teljes magassága 175 mm. Statikus terhelhetősége 450 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg mindkét görgő esetén, amely 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél érvényes.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 100 mm
Az Integral twin egy középpontifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely precíziós golyóscsapágyazású, így biztosítja a sima, megbízható elfordulást és a pontos irányítást az egészségügyi és laboratóriumi környezetben. A készülék csap furattal rendelkezik, amely profilrúdhoz csatlakoztatható, és a rögzítési pontok egyszerű, stabil kialakítást tesznek lehetővé. A ház acélelemez anyagú, közepes vastagságú kivitelben készül, amely kellő szilárdságot nyújt a terhelés elviseléséhez, miközben a szerkezet könnyű marad. A ház belsejében precíziós golyóscsapágy biztosítja a kerék és a villa közötti stabil, kopásálló elfordulást. A görgő kereke 100 mm átmérőjű, poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, amely csendes gördülést, jó tapadást és védelmet nyújt a padlóburkolatnak. A teljes beépítési magasság 129 mm. A statikus terhelhetőség 375 kg. Dinamikus terhelés esetén mindkét kerék 125 kg terhelhető, 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, a CT-vizsgálók, az MRI és röntgenberendezések, valamint az ápolási és kórházi ágyak, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a sebészeti robotok, a műtőasztalok és az ultrahang-készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Az Integral twin egy középpontifékes görgő, totálfékkel, amely kórházi, egészségügyi és ipari környezetben használt mozgatható eszközökhöz készült. A csapos rögzítés furattal rendelkezik profilrudakhoz, rövid kivitelben, így a görgő kompakt módon, stabilan csatlakoztatható a szerkezeti profilokhoz. A villaház acéllemezből készült, közepes vastagságban, és precíziós golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal rendelkezik, amely biztosítja a sima és pontos elfordulást. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület fröccsöntött poliuretánból készült, a kerékteste pedig poliamidból, így a görgő csendes gördülést és jó kopásállóságot nyújt. A precíziós golyóscsapágyas gyűrű a kerék tengelyén is megtalálható, a kerék forgása pedig alacsony súrlódással valósul meg. A termék teljes magassága 129 mm. A statikus teherbírás 375 kg, a dinamikus teherbírás kerékpáronként 125 kg, amely 4 km/h és 3 km/h sebességnél érvényes. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, az ápolási és kórházi ágyak, a kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, a sebészeti robotok, a műtőasztalok és az ultrahang-készülékek.
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 100 mm
Az Integral twin központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely mozgatható egészségügyi berendezések és eszközök megbízható szállítására és rögzítésére szolgál. A rögzítőelem csap furattal profilrudakhoz készült, rövid kivitelben. A ház anyaga acélelemez, közepes kivitelben, forgócsapágya precíziós golyóscsapágy, amely biztosítja a kerék pontos elfordulását. A kerék átmérője 100 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött poliuretán, a kerék teste pedig poliamid. A termék teljes magassága 129 mm. A statikus terhelhetőség 375 kg. A dinamikus terhelhetőség 125 kg 4 km/h sebességnél, illetve 125 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, kórházi ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang-készülékek.
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Az Integral twin totálfékkel ellátott, központi fékes görgő, amely egészségügyi környezetben is használható. Rögzítése csap furattal profilrudakhoz, rövid kivitelben történik, mosható ágyak esetén pedig a felfüggesztési területet a kórházi ágy gyártójának kell tömíteni. A ház közepes minőségű acéllemezből készül, forgócsapágya precíziós golyóscsapágy. A 150 mm átmérőjű kerék tömített precíziós golyóscsapággyal rendelkezik, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, teste pedig poliamidból készül. A teljes magasság 175 mm. Statikus terhelhetősége 450 kg, dinamikus terhelhetősége kerekenként 150 kg 4 km/h, illetve 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, kórházi ágyak, ápolási ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, sebészeti robotok, műtőasztalok és ultrahang készülékek.
Frequently Asked Questions
Kórházi ágygörgőkkel szembeni követelmények
A kórházakban az ágyak mozgatásának illeszkednie kell a betegellátáshoz, a korlátozott terekhez és a szállítás valamint az álló használat közötti gyakori váltásokhoz. A kórházi ágygörgőknek támogatniuk kell az ellenőrzött kezelést az osztályokon, folyosókon és ajtónyílásokon keresztül, miközben lehetővé teszik a személyzet számára az ágyak pontos pozícionálását a kezelőberendezések mellé vagy közös szobákban. A teljes terhelés magában foglalja az ágyat, a beteget és a csatlakoztatott berendezéseket, ezért a görgő konfigurációnak illeszkednie kell mind a szállított súlyhoz, mind a mozgás során tapasztalt körülményekhez. A biztonságos rögzítés elengedhetetlen, amikor a betegek be- vagy kiszállnak az ágyból, kezelést kapnak vagy áthelyezik őket, míg a kezelhető kormányzás és indítási erőfeszítés segíti a személyzetet az ismétlődő mozgások végrehajtásában. A csendes működés, a megfelelő padlóérintkezés és a tisztításhoz hozzáférhető felületek szintén fontosak, különösen ott, ahol az ágyak klinikai területek között mozognak és gyorsan vissza kell térniük a szolgálatba anélkül, hogy veszélyeztetnék a kialakított higiéniai rutinokat.
A TENTE kórházi ágygörgők előnyei
A jól megválasztott görgőkonfiguráció megkönnyítheti az ápolószemélyzet számára a mindennapi ágykezelést, és kényelmesebbé teheti a betegek számára. Kórházi ágygörgőink lehetőséget kínálnak a könnyű irányításra, csendes működésre és biztonságos pozicionálásra, segítve a személyzetet abban, hogy a szállítási és betegágy melletti feladatok között kevesebb munkamegszakítással mozogjanak. Az Integral twin alacsony fordulási ellenállása megkönnyítheti az irányváltást szűk terekben, míg az Integral assist motorizált támogatása csökkentheti az ágy indításához és mozgatásához szükséges fizikai erőfeszítést. A csendes rögzítési működtetés és a megfelelő kerékopciók segíthetnek korlátozni a zavarást a kórházi osztályokon, ahol a mozgás egész nap a pihenő betegek közelében történik. A sima burkolatok, robusztus teherbíró szerkezetek és mosható konfigurációk a kiválasztott sorozatokban szintén támogatják a praktikus tisztítást és a megbízható használatot, a választás a kórház működési körülményeihez igazítva.
Kórházi ágyak görgőinek fontos funkciói
A mozgás és a rögzítés attól függ, hogyan működik együtt a kerék, a forgócsapágy és a reteszelő mechanizmus az ágykialakításon belül. Kórházi ágyaink görgői olyan konfigurációkat kínálnak, amelyekben a forgófej szabadon forog a pozicionáláshoz, az irányfék rögzíti a kormányzási irányt, a totálfék pedig mind a kerék forgását, mind a forgómozgást biztosítja. A központi fék több görgőt köt össze egy közös működtetési mechanizmussal, lehetővé téve a személyzet számára, hogy egy vezérlőpontról változtassa meg azok működési állapotát, amikor az ágy ennek megfelelően van felszerelve. Az ikerkerekes kialakításoknál a differenciálhatás lehetővé teszi, hogy a két kerék különböző sebességgel guruljon kanyarodás közben, támogatva az irányváltást. A kiválasztott sorozattól függően a további funkciók közé tartoznak az elektromosan vezető kerekek, a mosható együttek és a motorizált hajtássegítség, a megfelelő kerékszerkezettel, rögzítéssel és vezérlési elrendezéssel, amelyeket a tervezett alkalmazáshoz együttesen határoznak meg.
Kórházi ágygörgő megoldások a TENTE-től
Kórházi ágygörgőink közé tartozik az Integral, az Integral twin és az Integral assist, amelyek egykerekes, ikerkerekes és motorizált megoldásokat kínálnak különböző ágytípusokhoz és kezelési igényekhez. Ezek a kiemelt sorozatok választékunk egy részét képviselik, amely további kórházi ágyakhoz szánt megoldásokat is tartalmaz, mint például a Linea.
Integral
Az Integral egykerekes kialakítást kombinál teherbíró acél vagy rozsdamentes acél vázzal és védő szintetikus fedéllel. Zárt szerkezete és túlnyomórészt sima felületei praktikussá teszik azokhoz az ágyakhoz, amelyek rendszeres tisztítást igényelnek a gyakori mozgatás mellett.
A központi totálfék és a kombinált központi totálfék és irányfék konfigurációk támogatják az ágy működtetési rendszerébe történő integrációt. A kerékvariánsok között poliuretán futófelületek, vezető változatok és csendesebb mozgáshoz soft-wheel opció található, a rendelkezésre állás az átmérőtől és a konfigurációtól függ.
Mosható változatok elérhetők megfelelő váz- és csapágykombinációkkal. A rögzítési területet is le kell tömíteni a szerelés során a kívánt mosható konfiguráció eléréséhez.
Integral Twin
Az Integral twin két kereket és azok differenciálhatását használja a manőverezhetőség támogatására irányváltáskor. Az alacsony működtetési erők sima, csendes reteszelőmechanizmus-működést tesznek lehetővé, így a sorozat releváns olyan helyeken, ahol az ágyakat ismételten mozgatják és rögzítik betegek közelében.
A sorozat központi totálféket és kombinált központi totálfék és irányfék funkciót kínál, precíziós golyóscsapágyakkal a forgócsapágyban és a kerekekben. A 100 és 125 mm-es kerékátmérőjű változatok meghatározott teherbírása 125 kg görgőnként, míg a 150 mm-es változatoké 150 kg görgőnként, a kiválasztott kerékkonfigurációtól függően.
Mosható és elektromosan vezető változatok elérhetők bizonyos konfigurációkhoz. Sima szintetikus burkolatok veszik körül a teherbíró szerkezetet, támogatva az egyszerű tisztítást, miközben lehetővé teszik, hogy a görgő specifikációja megfeleljen az ágy higiéniai követelményeinek.
Integral Assist
Az Integral assist motorizált támogatást nyújt az ágy szállítása során, segítve a személyzetet a mozgás megkezdésében, a manőverezésben és a folyosókon való haladásban. Integrált meghajtása csökkentheti a megrakott ágy mozgatásával járó fizikai erőkifejtést, így releváns olyan helyeken, ahol a betegszállítás a munkanap rendszeres része.
A görgő a WeAssist™ rendszer részét képezi, és külön is elérhető más ágyrendszerekbe való integráláshoz. Más rendszerbe történő integráció megfelelő telepítést és kalibrálást igényel, ezért a meghajtást és a vezérlést együtt kell figyelembe venni az ágy specifikálásakor.