Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

Integral – több millió dizájnlehetőség

Legyen szó kórházi ágyról, műtőasztalról vagy orvostechnikai eszközről, az egységes termékdizájn a legapróbb részletig láthatóvá teszi a márkáját.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Ki akar kaméleon-milliomos lenni?

Integral plus: egymillió dizájnlehetőség.

Ki akar kaméleon-milliomos lenni?

Görgők az Ön egyedi termékdizájnjához igazítva
Miért olvadna bele a környezetbe, ha tökéletesen is illeszkedhet?
Legyen szó kórházi ágyról, műtőasztalról vagy orvosi eszközről: az egységes termékdizájn a legapróbb részletekig láthatóvá teszi márkáját. Ezért a TENTE Integral plus és Integral twin load görgőinek megjelenése az Ön termékdizájnjához vagy ügyfelei termékdizájnjaihoz igazítható. Egyedi színektől a saját logóig – hogy a görgő is a teljes dizájn részévé váljon.

Két görgőmegoldás az Ön egyedi dizájnjával.

Figure: Integral
Kórházi és gondozó ágyakhoz

Integral plus. Az Ön termékdizájnjához igazodik.

Az Integral plus teljes vázfedele az Ön által kívánt színvilághoz igazítható. Szeretne kitűnni? Egyszerűen válassza ki a kívánt RAL-színt*, és tegye egyedivé terméke megjelenítését. Így márkája könnyebben felismerhetővé válik, a kórházi mindennapok pedig egy kicsit színesebbé.

Inkább visszafogott megjelenést szeretne? Az Integral plus RAL 9002, RAL 9006 és RAL 9011 standard színekben is elérhető.

Kórházi és gondozó ágyakhoz tervezve

Az Integral plus kórházakban és gondozási intézményekben történő mindennapos használatra készült, és az optimalizált kezelhetőséget az Integral sorozat bevált tulajdonságaival ötvözi.

Műtőasztalokhoz és magas követelményű orvostechnikai eszközökhöz

Integral twin load. Dizájn, amely megkülönbözteti

Az Integral twin load megjelenése szintén beilleszthető az Ön egyedi termékkoncepciójába. Kérésre a görgő burkolata az Ön által választott RAL-színben* készülhet, a központi fedőelem pedig az Ön logójával egyedivé tehető. Így termékdizájnja a legapróbb részletekig közvetíti márkája identitását.

Klasszikus kombinációt szeretne? Az Integral twin load standard színe a RAL 9002.

Erős, amikor igazán számít

Az Integral twin load műtőasztalokhoz, sebészeti robotokhoz, bariátriai ágyakhoz és más, magas követelményű orvosi alkalmazásokhoz készült. A nagy torziós merevség és a görgőnként akár 250 kg-os teherbírás nagy terhelés mellett is megbízható stabilitást biztosít.

* A standard színektől eltérő RAL-színek kérésre és a rendelési mennyiségtől függően érhetők el.