- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- szerelési típus szerint
-
Süllyesztett csavarozású görgők
Süllyesztett csavarozású görgők
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház közepes acéllemezből készül és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, valamint síklócsapágyazást tartalmaz. A kerék átmérője 75 mm, míg a teljes magasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 150 kg. A görgő ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház középminőségű acéllemezből készül, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 150 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelű, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 300 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékező görgő egy professzionális szállítási megoldás, amely csavarfurattal szerelhető fel, és a görögök bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal rögzíthetők. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház és kétsoros golyós forgócsapágy kombinációjából áll, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 75 mm átmérőjű kerekét termoplasztikus gumi futófelület és polipropilén test alkotja, amelyet precíziós golyóscsapágy támogat. Az eszköz teljes magassága 100 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A statikus terhelhetőség 150 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 75 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és biztonságos mozgatás szükséges.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, és siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus terhelhetőség 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 150 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készül, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből áll, míg a futófelület elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő berendezéshez. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelű konstrukcióból készül, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, amely tűgörgős csapágyazással biztosítja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurattal szerelhető fel, amely bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal kompatibilis. A görgő házát közepes acéllemezből készítették, amely kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz a stabil és hosszú élettartamú működés biztosítása érdekében. A görgő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival borított kerekből áll, amely precíziós golyóscsapágyakra van szerelve, így optimális forgási tulajdonságokat nyújt. Az egység teljes magassága 100 mm. A terméket 150 kg statikus terhelésre és 75 kg dinamikus terhelésre tervezték 3 km/h sebességnél. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgő szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A görgő háza rozsdamentes acélból, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, síkócsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 160 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. A termék ideális ételkiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik alkalmazásához.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A görgő háza rozsdamentes acél, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 160 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. A termék ideális ételkiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik alkalmazásához.
Forgóvillás görgő 50 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház közepes acéllemezből készül és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék poliamid anyagból készült testtel és a kerékkel megegyező futófelülettel rendelkezik, valamint kúpos golyóscsapágyazással van felszerelve a tartós működés biztosítása érdekében. A kerék átmérője 50 mm, míg a teljes magasság 69 mm. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 100 kg. A görgő ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 120 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, a teljes magasság 185 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 135 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 185 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, a görgő teljes magassága 100 mm. Dinamikus teherbírása 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 120 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 150 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, a görgő teljes magassága 185 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 135 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 160 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 150 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 185 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a teljes magasság 135 mm. Dinamikus terhelhetősége 60 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 120 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Frequently Asked Questions
A csavarlyukú görgők előnyei
A csavarfuratú görgők kompakt és erősen alkalmazkodó megoldást jelentenek a könnyű igénybevételt igénylő alkalmazásokhoz, rugalmas telepítési lehetőségekkel. Egyetlen központi rögzítőfurat jellemzi, és ideálisak korlátozott felületű alkalmazásokhoz. A csavarlyukú görgők forgó, rögzített és fékezett kivitelben kaphatók, és kompatibilisek a kerékanyagok és méretek széles választékával. Ez alkalmassá teszi őket bútorokhoz, egészségügyi és kiskereskedelmi környezetekhez, ahol kulcsfontosságú a helyhatékonyság, a tiszta esztétika és a megbízható gördülési teljesítmény.
A TENTE csavarfurattal ellátott görgők számos előnyt kínálnak:
Helytakarékos kialakítás - A csavarfurat rögzítési módja csak egyetlen központi lyukat igényel, így ezek a görgők ideálisak korlátozott szerelési felületű alkalmazásokhoz.
Rugalmas szerelési kompatibilitás missing A csavarfuratú görgők kompatibilisek a menetes betétek, bővítő szerelvények vagy testreszabott szerelőadapterek széles választékával. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy kiterjedt módosítások nélkül könnyen integrálhatók a meglévő szerkezetekbe.
Egyszerű telepítés és csere - Egyszerű egylyukú konfigurációjuknak köszönhetően a csavarfuratú görgők gyorsan és biztonságosan felszerelhetők, csökkentve a leállásokat és a karbantartási erőfeszítéseket.
Minimalista megjelenés - Nagy rögzítőlemez vagy látható hardver nélkül a csavarfuratú görgők segítenek fenntartani az egyszerűsített vizuális kialakítást, ami különösen előnyös a látható alkalmazásokban, például a kiskereskedelmi bútorokban.
A csavarlyukú görgők típusai
A csavarfuratú görgők különféle konfigurációkban kaphatók, hogy kielégítsék a különböző alkalmazások sajátos igényeit az egészségügyi, bútor- és kiskereskedelmi szektorban. A forgó és a rögzített görgőktől a beépített fékekkel ellátott változatokig mindegyik típus különálló előnyökkel jár a mobilitás, a biztonság és a kezelhetőség terén. Az alábbiakban áttekintjük a leggyakoribb csavarfuratú ricinustípusokat és azok tipikus felhasználási eseteit.
Csavaros forgó görgők
A forgó görgők csavarjai könnyedén módosíthatják az irányváltást, lehetővé téve az alkalmazások egyszerű áthelyezését, még zárt vagy nagy forgalmú területeken is. A központi csavarfurat rögzítése diszkrét és helytakarékos csatlakozást kínál, különösen hasznos olyan kialakításoknál, amelyek mind a formát, mind a funkciót kiemelik. Ezt a típust általában egészségügyi bútorokhoz használják, például éjjeliszekrények és zuhanyszékek, orvosi kocsik, például szellőztetők vagy dialíziskocsik. A forgó görgők csavarjait kiskereskedelmi környezetben is használják olyan alkalmazásokhoz, mint a bolti szerelvények és a bevásárlókocsik, ahol a zökkenőmentes manőverezhetőség és a kompakt felépítés kulcsfontosságú követelmények.
Fékezett csavarlyukú görgők
A fékezett csavarfuratú görgők kombinálják a precíz mobilitást a fokozott biztonsággal és a pozícióvezérléssel, így értékes választás olyan alkalmazásokhoz, amelyek rugalmasságot és biztonságos helyhez kötött pozíciót igényelnek. A konfigurációtól függően a TENTE fékezett csavarfuratú görgők tartalmazhatnak olyan teljes reteszelő rendszereket, amelyek egyszerre rögzítik a kereket és a forgófejet, vagy olyan irányreteszelő mechanizmusokat, amelyek megakadályozzák az elforgatást az egyenes út fenntartása érdekében, miközben lehetővé teszik az előre és hátra gördülést. Más modellek szakaszos reteszelő funkciókkal rendelkeznek, amelyek speciális körülmények között működnek, így ideiglenes féktámasztást biztosítanak — ideális olyan helyzetekben, amikor rövid tárolásra van szükség teljes immobilizálás nélkül. Ezenkívül egyes változatok csak kerékfékekkel vannak felszerelve, lehetővé téve a kerék leállítását, miközben a forgófej szabad marad, egyensúlyt biztosítva a mozgás és a részleges vezérlés között.
Kis csavarlyukú görgők
A kis csavarlyukú görgőket olyan kompakt alkalmazásokhoz tervezték, ahol a hely korlátozott, de a sima mobilitás továbbra is elengedhetetlen. Méretük ellenére ezek a görgők pontos gördülési viselkedést, csendes működést és megbízható rakománykezelést biztosítanak könnyű teherbírású alkalmazásokhoz. A csavarfurat rögzítése lehetővé teszi a tiszta és diszkrét csatlakozást, így különösen alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol az esztétikát és a funkcionalitást szűk térben kell fenntartani. A legkisebb, a Stylea csavarfuratú görgőnk mindössze 33 mm teljes magassággal lenyűgöz, miközben még mindig 50 kg teherbírást tesz lehetővé egy ricinónként. Egy másik példa egy kicsi, mégis képes csavarlyukasztóra Linea light. A teljes magassága mindössze 50,5 mm, ricinonként akár 100 kg-ot is képes elviselni.
Csavarrögzítő görgők alkalmazási területei
A csavarfuratú görgőket széles körben használják egészségügyi, kiskereskedelmi és bútorokkal kapcsolatos alkalmazásokban, különösen azokban az esetekben, amikor a kompakt telepítés, a tiszta kialakítás és a rugalmas mobilitás elengedhetetlen. Központi szerelési kialakításuknak köszönhetően különösen alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott szerelési hely van, vagy ahol fontos az esztétikai integráció. Egészségügyi környezetben a csavarlyukú görgőket olyan alkalmazásokban használják, mint éjjeliszekrények, zuhanyszékek, gyógyszeres kocsik és érzéstelenítő kocsik. Ezeknek a beállításoknak az előnyei a görgők, amelyek sima és csendes mobilitást biztosítanak, valamint olyan szerelési megoldások, amelyek lehetővé teszik a gyors karbantartást vagy cserét a higiéniára érzékeny környezetben. Kiskereskedelmi környezetben a csavarlyukú görgőket általában bolti szerelvényekhez és kijelzőkhöz, valamint bevásárlókocsikhoz használják. Bútorokhoz és mobil alkalmazásokhoz a csavarlyukú görgőket általában irodai székeken, médiabútorokon, valamint vendéglátókocsikon és étkezési rendszereken találják meg. Diszkrét szerelésük és vizuális minimalizmusuk lehetővé teszi számukra, hogy mind a modern design funkcionális, mind esztétikai követelményeit támogassák, miközben könnyed mozgást és újrakonfigurációt tesz lehetővé.