Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila típusú totálfékes görgő a kórházi, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, éttelkiszállító és catering kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatására kifejlesztett, kiváló minőségű mobil megoldás. A görgő rögzítése csavarfurattal történik, a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarral felszerelhetők. A ház kétsoros golyós csapágyazású forgóegységgel készül, amely biztosítja a sima és könnyed kormányozhatóságot, míg a ház anyaga acéllemez, közepes vastagságban kialakítva, így megfelelő szilárdságot és tartósságot nyújt. A kerék átmérője 75 mm, a futófelület tömör gumiból készül, amely nyomot nem hagy, a kerék teste pedig polipropilénből készült, melynek köszönhetően könnyű és ellenálló. A görgő teljes magassága 100 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 120 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél 60 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477PIO075P30-11
EAN
4031582361803
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
100 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,31 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
160 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
80 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Forgóvillás görgő 75 mm
Forgóvillás görgő 75 mm
Agila
2470PIO075P30-11

Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 120 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg