- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Iparág
- Autonóm mobilitás
-
AGV rendszer görgők
AGV rendszer görgők
Kerék 250 mm
A Novatech kerék öntöttvas testből és öntött poliuretán futófelületből készült keréktest, amely 250 mm átmérővel és 75 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Ez a keréktest különféle ipari alkalmazásokhoz tervezték, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint szállítóberendezéseket. Az öntöttvas test kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít, míg az öntött poliuretán futófelület optimális tapadást és kopásállóságot nyújt az igényes ipari környezetben.
Kerék 230 mm
A Novatech kerék öntöttvas testből készült, amely 230 mm átmérőjű és 82 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. Ez a keréktest kastorkerekekhez tervezett alkatrész, amely repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban, illetve szállítóberendezésekben használható.
Kerék 250 mm
A Novatech kerék öntöttvas testből és öntött poliuretán futófelületből készült, amely 250 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Ez a keréktest a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák és javítócégek, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, valamint gyártási és platform kocsik alkalmazásaihoz kifejlesztett. Az öntöttvas test kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít, míg az öntött poliuretán futófelület optimális tapadást és kopásállóságot nyújt szállítóberendezésekhez.
Kerék 95 mm
A Novatech kerék egy 95 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 40 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék acél és vas testből készült, és precíziós golyóscsapágy segítségével van felszerelve. A nábhossz 45 mm, az axle furatátmérője pedig 20 mm. A kerék statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM-et, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és platform kocsikat.
Kerék 150 mm
A Novatech kerék egy 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 50 mm széles futófelülettel és alumínium testtel készült. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosítva a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél vagy 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszereknél, valamint gyártási és platform kocsikban.
Kerék 150 mm
A Novatech kerék egy 150 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely alumínium testből és precíziós golyóscsapágyból áll. A kerék 50 mm széles futófelülettel rendelkezik, a tengely furatának átmérője 25 mm, a nábhossz pedig 60 mm. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban.
Kerék 250 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, 250 mm átmérőjű ipari kerék, amely 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve. A kerék 62 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, amely kastni alkalmazásokhoz ideális. Statikus terhelhetősége 2880 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 1200 kg 6 km/h sebességnél vagy 1440 kg 4 km/h sebességnél. A kerék repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban használható.
Kerék 82 mm
A Novatech kerék egy 82 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 70 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Az acél, vas testből és precíziós, tömített golyóscsapágyból álló szerkezet 75 mm hosszúságú nábbal és 17 mm átmérőjű tengelyfurattal készült. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 700 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és platform kocsikat.
Kerék 140 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal és tömítéssel szerelt ipari kerék, amely 140 mm átmérővel és 60 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 65 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely különféle beépítési igényekhez alkalmazkodik. Statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 700 kg 3 km/h sebességnél. A Novatech kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban.
Kerék 75 mm
A Novatech kerék egy 75 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 50 mm széles futófelülettel és 50 mm hosszú nábbal rendelkezik. Az acél, vas testből készült kerék 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, és precíziós golyóscsapágy segítségével működik. A kerék statikus terhelhetősége 1100 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 550 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszereknél, valamint gyártási és platform kocsikban.
Kerék 140 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal és tömítéssel szerelt kerékegység, amely 140 mm átmérővel és 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 55 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely kasztorba való beépítésre alkalmas. Statikus terhelhetősége 1260 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 630 kg 3 km/h sebességnél. A kerék repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban, illetve szállítóberendezésekben használható.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 90 mm széles futófelülettel és 90 mm hosszú nábbal rendelkezik. Az acél és vas anyagból készült test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A kerék 17 mm átmérőjű tengelyfurattal készül, amely könnyű beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális megoldás repülőgépipar, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák, nehéz AGV rendszerek, gépipar, postai logisztikai rendszerek, valamint szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 85 mm széles futófelülettel és 90 mm hosszú nábbal rendelkezik. Az acél, vas testű kerék 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, és precíziós, tömített golyóscsapágyakkal szerelve. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél vagy 800 kg 4 km/h sebességnél. A Novatech kerék széles alkalmazási körrel rendelkezik, beleértve a repülőgépipart, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM felhasználást, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és szállítóberendezéseket.
Kerék 85 mm
A Novatech kerék egy 85 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Az acél, vas testből és precíziós, tömített golyóscsapágyból álló szerkezet 85 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal készült. A kerék statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámiagyártás, üveggyártás, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák és javítócégek, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, valamint gyártási és platform kocsik és szállítóberendezések.
Kerék 125 mm
A Novatech kerék egy öntött poliuretán futófelülettel ellátott, alumínium testű görgő, amely 125 mm átmérővel és 54 mm hosszú nábbal rendelkezik. A kerék 17 mm átmérőjű furathoronnyal ellátott csapágyazással készült, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A futófelület szélessége 50 mm, amely megfelelő terhelésmegosztást nyújt. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszereknél, valamint gyártási és platform kocsiknál.
Kerék 60 mm
A Novatech kerék egy 60 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 20 mm futófelület-szélességgel és acél, vas testből készült. A kerék 12 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék alkalmazási területei között megtalálható a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika és tűzvédelem, targoncák és javítócégek, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, valamint gyártási és platform kocsik és szállítóberendezések.
Kerék 80 mm
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 20 mm futófelület-szélességgel és acél, vas testből készült. A kerék 14 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik, precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) beépítéssel. Statikus terhelhetősége 280 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 110 kg 6 km/h sebességnél, illetve 140 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámiagyártás, üveggyártás, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák és javítócégek, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, valamint gyártási és platform kocsik és szállítóberendezések.
Kerék 80 mm
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 25 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 12 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) beépítéssel. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 130 kg 6 km/h sebességnél vagy 160 kg 4 km/h sebességnél. A kerék széles alkalmazási körrel rendelkezik, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM alkalmazásokat, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket és szállítóberendezéseket.
Kerék 200 mm
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal felszerelt ipari kerék, amely 200 mm átmérővel és 80 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 92 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely különféle beépítési igényekhez alkalmazkodik. Statikus terhelhetősége 3360 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 1400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1680 kg 4 km/h sebességnél. A Novatech kerék alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és platform kocsikat.
Kerék 160 mm
A Novatech kerék egy 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely alumínium testből és precíziós golyóscsapágyból áll. A kerék 50 mm széles futófelülettel rendelkezik, a nábhossz 60 mm, az axletartó furat átmérője pedig 20 mm. Statikus terhelhetősége 1100 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 440 kg 6 km/h sebességnél vagy 550 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszereknél, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban.
Forgóvillás görgő 150 mm
A Kappa load forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapággyal felszerelt forgószerkezettel. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva, 150 mm átmérővel. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus teherbírása 960 kg 4 km/h sebességnél, illetve 800 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1920 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő 250 mm
A Kappa load forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással ellátott forgószerkezettel. A 250 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással működik. A görgő összmagassága 305 mm. Dinamikus teherbírása 1320 kg 4 km/h sebességnél, illetve 1100 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 2640 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
A Kappa load forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapággyal felszerelve a pontos forgómozgásért. A 150 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus teherbírása 960 kg 4 km/h sebességnél, illetve 800 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1920 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Kappa load forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapággyal felszerelve a pontos és tartós forgómozgásért. A 160 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 205 mm. Dinamikus teherbírása 1020 kg 4 km/h sebességnél, illetve 850 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 2040 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.