Kerék 140 mm
Novatech
EAN:
4031582339963
Termékszám:
FTX140x50-Ø20 HL55-A
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal és tömítéssel szerelt kerékegység, amely 140 mm átmérővel és 50...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal és tömítéssel szerelt kerékegység, amely 140 mm átmérővel és 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 55 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely kasztorba való beépítésre alkalmas. Statikus terhelhetősége 1260 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 630 kg 3 km/h sebességnél. A kerék repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban, illetve szállítóberendezésekben használható.
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez