- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Életmód
- Vásárlás és kiskereskedelem
-
Kijelzőegység görgők
Kijelzőegység görgők
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes környezetekben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel van ellátva a kiváló tapadás és a csendes működés érdekében. A kerék precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosított a sima és könnyű mozgás. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 200 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, amely biztosítja a nehéz tárgyak biztonságos szállítását. Dinamikus terhelés alatt 100 kg kapacitás érhető el 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ahol megbízható és hatékony mozgatási rendszerre van szükség.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 150 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház közepes acéllemezből készül és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, valamint síklócsapágyazást tartalmaz. A kerék átmérője 75 mm, míg a teljes magasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 150 kg. A görgő ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház középminőségű acéllemezből készül, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 150 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Fixvillás görgő 75 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház burkolattal rendelkezik, amely kiváló tartósságot és korróziós ellenállást biztosít az igényes ipari környezetben. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és siklócsapágy típusú csapágyazással készült, ezáltal biztosítva a sima és csendes működést. Az eszköz teljes magassága 100 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 150 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, míg dinamikus terhelés alatt 75 kg terhelés mellett 3 km/h sebességig használható. Az Agila görgoő ideális alkalmazása az ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatásához.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth mozgást és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a siklócsapágy megbízható forgást tesz lehetővé. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékező görgő egy professzionális szállítási megoldás, amely csavarfurattal szerelhető fel, és a görögök bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal rögzíthetők. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház és kétsoros golyós forgócsapágy kombinációjából áll, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 75 mm átmérőjű kerekét termoplasztikus gumi futófelület és polipropilén test alkotja, amelyet precíziós golyóscsapágy támogat. Az eszköz teljes magassága 100 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A statikus terhelhetőség 150 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 75 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és biztonságos mozgatás szükséges.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, és siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus terhelhetőség 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 150 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készül, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből áll, míg a futófelület elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van ellátva. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült, amely biztosítja a megfelelő szilárdságot és tartósságot az igényes felhasználási körülmények között. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi és elektromosan vezető anyagból készült, így biztosítja az optimális tapadást és az elektromos vezetőképességet. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazással van felszerelve, amely hosszú élettartamot és zökkenőmentes működést garantál. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 160 kg, dinamikus terhelésre pedig 80 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A polipropilén és elektromosan vezető anyagból készült test biztosítja az antistatikus tulajdonságokat. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus terhelhetőség 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 150 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van ellátva, biztosítva a stabil és biztonságos rögzítést különféle szállítóeszközökhöz. A szerkezet acéllemezből, közepesen erős kivitelből készült, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes ipari környezetben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és sikló csapágy rendszerrel van felszerelve, ezáltal biztosítva a sima és csendes működést. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé a szűkös helyeken történő alkalmazáshoz. A terméket 160 kg statikus terhelhetőség és 80 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 3 km/h sebességnél, amely megfelelő kapacitást nyújt a mindennapi használathoz. Az Agila görgoő ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, az élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók, ahol megbízható és hatékony szállítási megoldásra van szükség.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, siklócsapágyazással kiegészítve. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. Dinamikus terhelhetősége 75 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 150 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurattal szerelhető fel, amely bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal kompatibilis. A görgő házát közepes acéllemezből készítették, amely kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz a stabil és hosszú élettartamú működés biztosítása érdekében. A görgő 75 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival borított kerekből áll, amely precíziós golyóscsapágyakra van szerelve, így optimális forgási tulajdonságokat nyújt. Az egység teljes magassága 100 mm. A terméket 150 kg statikus terhelésre és 75 kg dinamikus terhelésre tervezték 3 km/h sebességnél. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgő szükséges.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Agila totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a kerékcsapágy siklócsapágy típusú. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 135 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 160 kg. A görgő ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék kúpos golyóscsapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő összmagassága 160 mm. Terhelhetősége dinamikusan 100 kg 3 km/h sebességnél, statikusan pedig 200 kg. Elsősorban ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára ajánlott.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste szintén acéllemezből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel bevonva, amely védi a padlófelületeket. A kerék kúpos golyóscsapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő összmagassága 160 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes kivitelben, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely csendes gördülést és kiváló tapadást biztosít, míg a kerék siklócsapágyazással van felszerelve. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 160 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth és tartós működést garantál. A kerék teste polipropilénből készült, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, amely kiváló tapadást és csendes gördülést biztosít, míg a siklócsapágy megbízható működést nyújt. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 135 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 160 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Kerék 100 mm
A Supratech kerék egy polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az 34,9 mm hosszúságú nábhoz 12 mm átmérőjű tengely-furattal csatlakoztatható. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görgős konténerek, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, munkapadok és szállítóberendezések.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, tömörgumi futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 48 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtására.
Kerék 100 mm
A Puretech kerék egy polipropilén alapanyagú, tömör gumi futófelülettel rendelkező alkatrész, amely 35 mm széles futófelülettel és 100 mm átmérővel készült. A kerék 44,4 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágy segítségével biztosítva a sima működést. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 4 km/h sebességnél. A nyomot nem hagyó futófelület ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaira.
Kerék 80 mm
A Basetech kerék egy polipropilén anyagból készült görgő, amely 80 mm átmérővel és 34 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék középrészének hossza 44,4 mm, az axletartó furat átmérője pedig 12,1 mm. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével, biztosítva az egységes szerkezetet és tartósságot. A kerék siklócsapágy-rendszerrel van felszerelve, amely sima és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 250 kg, míg dinamikus terhelhetősége 125 kg 4 km/h sebességnél. A Basetech kerék ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görögös konténerek és a bolti bútorok, valamint kiállítók, ahol megbízható és hosszú élettartamú megoldásra van szükség.