- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Tartozékok
-
Bútorba építhető csatlakozóaljzatok
Dugós rögzítések bútor görgőkhöz
Tartozék
A Szerelőlap típusú Tartózék csap U-alakú talplemezzel szerelésre alkalmas, amely 40 mm hosszúságú és 17 mm szélességű lemezből áll. Az alkatrész teljes magassága 8 mm, súlya pedig 0,04 kg. A szerelőlap statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. Az eszköz kialakítása biztosítja a stabil rögzítést és megbízható működést kerekek szerelésénél.
Tartozék
A Szerelőlap egy kerekihez való Tartózék, amely Csap U-alakú talplemezzel szerelődik fel. Az eszköz teljes magassága 8 mm, a szerelőlemez pedig 40 mm hosszú és 27 mm széles. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a kiegészítő alkatrész megbízható rögzítést biztosít a kerekek felszerelésénél.
Tartozék
A Szerelőlap egy Tartózék, amely Csap L-alakú talplemezzel szerelhető fel, és kerekekhez való rögzítésre szolgál. Az eszköz teljes magassága 8 mm, míg a szerelőlemez méretei 40 mm hosszúság és 17 mm szélesség között változnak. A terméket magas terhelhetőség jellemzi: statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg kapacitása van 3 km/h sebességnél. Az L-alakú csap kialakítása biztosítja a stabil és megbízható rögzítést a kerekek szerelésénél.
Tartozék
A Szerelőlap egy Tartózék, amely Csap L-alakú talplemezzel szerelhető fel, és kerékpárokhoz vagy hasonló alkalmazásokhoz tervezett. Az eszköz teljes magassága 8 mm, míg a szerelőlemez méretei 40 mm hosszúság és 25 mm szélesség. A terméket magas terhelhetőség jellemzi: statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kiegészítő megoldás ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol stabil és megbízható rögzítésre van szükség.
Tartozék
A Szerelőlap egy Tartózék, amely Csap L-alakú talplemezzel szerelhető fel, és kerekek rögzítésére szolgál. Az eszköz teljes magassága 8 mm, míg a szerelőlap méretei 40 mm hosszúság és 27 mm szélesség. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a kiegészítő alkatrész ideális megoldás a görgős rendszerek megbízható és stabil rögzítéséhez.
Tartozék
A Tengely típusú tartozék menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kialakítással rendelkezik, amely kerékpár-tengelyek számára kifejlesztett kiegészítő alkatrész. Az eszköz teljes magassága 6 mm, tömege pedig 0,02 kg, így rendkívül könnyű és kompakt megoldást nyújt. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél, amely biztosítja a megbízható működést normál üzemi körülmények között. A menetes szár hatsz ögletű nyaka lehetővé teszi a biztonságos és stabil rögzítést, így ideális választás kerékpár-szerelvények kiegészítéséhez.
Tartozék
A Tengely típusú tartozék egy kerékpár-tengely kiegészítő, amely menetes szárral rendelkezik és 3,5 mm teljes magassággal jellemzett. Az alkatrész 0,02 kg tömegű, így rendkívül könnyű és könnyen beépíthető. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A termék mérnöki alkalmazásokhoz kifejlesztett, megbízható teljesítményt nyújtva a kerékpár-szerelvények összeállításánál.
Tartozék
A Szerelőlap típusú Tartózék csap U-alakú talplemezzel szerelésre szolgál, amely 40 mm hosszúságú és 15 mm széles felülettel rendelkezik. Az alkatrész teljes magassága 8 mm, súlya pedig 0,02 kg. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél. A termék kerekek szerelésénél használható kiegészítő alkatrészként alkalmazható.
Tartozék
A Szerelőlap típusú Tartozék csap U-alakú talplemezzel szerelésre szolgál, amely 40 mm hosszúságú és 20 mm szélességű felülettel rendelkezik. Az eszköz teljes magassága 8 mm, súlya pedig 0,03 kg. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél. A termék kerekek szerelésére alkalmas kiegészítő alkatrész, amely megbízható rögzítést biztosít az U-alakú talplemez kialakításának köszönhetően.
Tartozék
A Szerelőlap típusú Tartozék csap U-alakú talplemezzel szerelésre szolgál, amely 40 mm hosszúságú és 18 mm szélességű lemezből áll. Az alkatrész teljes magassága 8 mm, így kompakt kialakítást biztosít a görgő szerkezetéhez. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az U-alakú csap kialakítása biztosítja a stabil és megbízható rögzítést a görgőrendszerben.
Tartozék
A Szerelőlap típusú Tartózék csap U-alakú talplemezzel szerelésre alkalmas, amely kerekek rögzítésére szolgál. A termék teljes magassága 8 mm, szélessége 21 mm, hossza pedig 40 mm. Statikus terhelhetősége 80 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A szerelőlap tömege mindössze 0,03 kg, így könnyű és kompakt megoldást nyújt a kerekek felszerelésénél. Az U-alakú talplemez biztosítja a stabil és biztonságos rögzítést.
Tartozék
A Lumina típusú tartozék egy görgő kiegészítő, amely menetes szárral szerelhető fel. Az eszköz teljes magassága 3,5 mm, amely kompakt kialakítást biztosít. Statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a tartozék megbízható teljesítményt nyújt különféle görgőalkalmazásokhoz.