Tartozék
Szerelőlap
EAN:
4031582338096
Termékszám:
P10-40x18 / 8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
A Szerelőlap típusú Tartozék csap U-alakú talplemezzel szerelésre szolgál, amely 40 mm hosszúságú és 18 mm szélességű lemezből á...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Szerelőlap típusú Tartozék csap U-alakú talplemezzel szerelésre szolgál, amely 40 mm hosszúságú és 18 mm szélességű lemezből áll. Az alkatrész teljes magassága 8 mm, így kompakt kialakítást biztosít a görgő szerkezetéhez. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az U-alakú csap kialakítása biztosítja a stabil és megbízható rögzítést a görgőrendszerben.