- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Tartozékok
-
Tartozékok ágykerekekhez
Tartozékok ágykerekekhez
Tartozék
A Kar típusú tartozék egy könnyű szerkezeti elem, amelyet görgő-rendszerekhez terveztek. Ez a 0,06 kg tömegű alkatrész precíz mérnöki alkalmazásokhoz ideális, ahol a minimális súly és a megbízható teljesítmény egyaránt kritikus követelmény. A tartozék robusztus kialakítása biztosítja a hosszú élettartamot és az ipari körülmények közötti megbízható működést. Alkalmazása során figyelembe kell venni a terhelési korlátokat és a megfelelő rögzítési módszereket a biztonságos üzemeltetés érdekében.
Tartozék
Az Adapter egy kerékpár-tartozék, amely 0,1 kg tömegű és speciálisan a kerék-összeépítéshez tervezett komponens. Ez a precíziós alkatrész biztosítja a megfelelő illeszkedést és kompatibilitást a különböző kerék-rendszerek között, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt és megbízható működést. Az adapter robusztus kialakítása garantálja a hosszú élettartamot és a stabil teljesítményt még igényes üzemi körülmények között is. Alkalmazása javasolt azoknál a rendszereknél, ahol az összeférhetőség kritikus szempont.
Tartozék
A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének szerves része. Ez a komponens 0,12 kg tömegű, könnyű és kompakt kialakítású, amely biztosítja a görgő optimális működését és stabilitását. A Váltókar precíz mérnöki tervezésnek köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt, és könnyen integrálható a meglévő görgő rendszerekbe. Alkalmazása során biztosítja a megfelelő erőátadást és a görgő helyes pozicionálását, így hozzájárul a hosszú élettartamhoz és a megbízható működéshez.
Tartozék
A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének szerves része. Ez a komponens 0,06 kg tömegű, így rendkívül könnyű és könnyen kezelhető. A Váltókar precíz mérnöki tervezésének köszönhetően biztosítja a görgő optimális működését és megbízható teljesítményét. Alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a stabil és hosszú élettartamra, valamint a kiváló minőségre. A termék megfelelő integrációja a görgő rendszerébe garantálja a zökkenőmentes működést és a maximális hatékonyságot.
Tartozék
A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely 0,09 kg tömegű és a görgő szerkezet optimális működéséhez szükséges komponens. Ez a precíziós alkatrész a görgő mechanizmusának szerves része, amely biztosítja a stabil és megbízható működést különféle terhelési körülmények között. A Váltókar tervezése megfelelő szilárdságot és tartósságot nyújt, miközben minimális súlytöbblettel járul hozzá az összszerkezethez. Az alkatrész megfelelő beépítése és karbantartása elengedhetetlen a görgő hosszú élettartama és hatékony működése szempontjából.
Tartozék
A Csapágypersely egy kerékpersely típusú tartozék, amely 0,04 kg tömegű és kerékhez való felszerelésre tervezték. Ez a precíziós alkatrész a kerék csapágyazásának szerves része, biztosítva a sima és megbízható működést. A csapágypersely feladata a golyóscsapágy megfelelő pozicionálása és védelme, valamint a terhelések egyenletes elosztása a kerék forgástengelye mentén. Könnyű súlya ellenére kiváló szilárdságot és kopásállóságot nyújt, így hosszú élettartamot garantál. Az alkatrész szabványos méretezésű, amely biztosítja a kompatibilitást a legtöbb kerékpersely rendszerrel.
Tartozék
A Profilrúd egy kerékpár-tartozék, amely a kerék stabilitásának és irányíthatóságának javítására szolgál. Ez a komponens precíz mérnöki tervezéssel készült, hogy optimális teljesítményt nyújtson különféle terhelési körülmények között. A Profilrúd anyaga magas szilárdságú acélból vagy alumíniumötvözetből készül, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a korróziós ellenállást. A termék könnyű szerelhetőséget kínál, és kompatibilis a legtöbb szabványos kerékpár-kerettel. Alkalmazása csökkenti a rezgéseket és javítja az utazási kényelmet, miközben megőrzi a precíz kezelhetőséget. A Profilrúd ideális választás azoknak az ingatlankezelőknek, akik megbízható és tartós kerékpár-kiegészítéseket keresnek.
Tartozék
A Csatlakozó egy kerékpár-tartozék, amely 0,01 kg tömegű és kifejezetten görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Ez a könnyű, kompakt komponens biztosítja a megbízható és stabil kapcsolatot a görgő szerkezetében, lehetővé téve a precíz összeszerelést és a hosszú élettartamot. A terméket olyan alkalmazásokhoz fejlesztették, ahol a pontosság és a megbízhatóság kritikus fontosságú, így ideális választás ipari és kereskedelmi görgőrendszerekhez.
Tartozék
A Csatlakozó egy kerékpár-tartozék, amely 0,01 kg tömegű és speciálisan a görgők csatlakoztatásához és rögzítéséhez lett tervezve. Ez a könnyű alkatrész biztosítja a megbízható mechanikai kapcsolatot a görgő és a szerkezet között, lehetővé téve a precíz beállítást és a stabil működést. A tartozék anyaga és kialakítása garantálja a hosszú élettartamot és az ellenálló képességet a rendszeres használat során.
Tartozék
A Csatlakozó egy kerékpár-tartozék, amely 0,01 kg tömegű és kifejezetten görgős kerekekhez tervezték. Ez a könnyű alkatrész biztosítja a megbízható és stabil kapcsolatot a görgő és a szerkezet között, lehetővé téve a precíz és biztonságos rögzítést. A minimális súlya miatt nem befolyásolja a rendszer teljes tömegét, miközben magas terhelhetőséget nyújt. A Csatlakozó alkalmazása javasolt minden olyan alkalmazásban, ahol a görgő megbízható rögzítésére van szükség, biztosítva az optimális működési feltételeket és a hosszú élettartamot.
Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz kivitelű házban helyezkedik el. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 250 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 290 mm, amely lehetővé teszi az optimális integrációt különféle szállítóberendezésekbe. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, míg dinamikus terhelés alatt 640 kg sebességgel 6 km/h-nál és 800 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. Ez a görgő ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol magas terhelhetőség és megbízhatóság szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető, amely biztosítja a stabil és megbízható felszerelést különféle alkalmazásokban. A szerkezet acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házból áll, amely két soros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, ezáltal garantálva a hosszú élettartamot és a korróziós ellenállást. A görgő 250 mm átmérőjű, precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt, rugalmas, nyomot nem hagyó vulkanizált gumi futófelülettel rendelkezik, amely biztosítja az optimális tapadást és a felületek védelmét. Az egység teljes magassága 290 mm, amely lehetővé teszi a kompakt integrációt a szállítóberendezésekbe és platformkocsikba. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1000 kg, míg dinamikus terhelés alatt 400 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 500 kg sebességgel 4 km/h-n. A Zeta görgő ideális megoldás a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, valamint gyártási és szállítóberendezésekben való felhasználásra.
Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezővel ellátott szállítóeszköz téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 250 mm átmérőjű, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve az alumínium testben. Az eszköz teljes magassága 290 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1000 kg, míg dinamikus terhelés alatt 400 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 500 kg sebességgel 4 km/h-n használható. A Zeta görgő ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.