- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Motorizált rendszerek
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel 150 mm
A Linea E-Lock egy forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel, amely csap furattal profilrudakhoz rövid verzióban kerül felszerelésre. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely precíziós golyóscsapágy segítségével biztosítja a forgórész sima és megbízható működését. A görgő 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, amely szintén precíziós golyóscsapágy által támasztott poliamid testből áll. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést eredményez. A terméket statikus terhelésre 450 kg, dinamikus terhelésre pedig 150 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. A Linea E-Lock széles körben alkalmazható az egészségügyi és orvosi szektorban, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépes kerekeken lévő eszközök, dialízis kocsik, kórházi felhasználás, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, sebészeti robotok, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek ellátását.
Forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel 150 mm
A Linea E-Lock egy forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel, amely csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amelyben precíziós golyóscsapágy biztosítja a forgórész sima és megbízható működését. A görgő 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, amely szintén precíziós golyóscsapágyon fut. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 450 kg, dinamikus terhelésre pedig 150 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. A Linea E-Lock széles körben alkalmazható az egészségügyi és orvosi szektorban, így altatókocsikban, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, számítógépes kerekeken, dialízis kocsikban, kórházi környezetben, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, sebészeti robotokban, ultrahang készülékekben és lélegeztetőgépekben.
Forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel 150 mm
A Linea E-Lock egy forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel, amely csap furattal profilrudakhoz rövid verziójú kötéssel kerül felszerelésre. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amelyet precíziós golyóscsapágy biztosít a forgórész számára, ezzel garantálva a sima és megbízható működést. A görgő 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testtel kombinálva biztosítja az optimális teljesítményt. A futófelület alatt precíziós golyóscsapágy található, amely támogatja a kerék forgását. Az eszköz teljes magassága 155 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 450 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 150 kg 4 km/h sebességnél. A Linea E-Lock széles körben alkalmazható az egészségügyi és orvosi szektorban, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, sebészeti robotok, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek ellátását.
Forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel 150 mm
A Linea E-Lock egy forgóvillás görgo elektromos zárrendszerrel felszerelt görgo, amely csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra. A szerkezet poliamid anyagból készült házból áll, amely precíziós golyóscsapágyon működik a zökkenőmentes forgás biztosítása érdekében. A görgo 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyon van elhelyezve. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 450 kg kapacitás jellemzi, míg dinamikus terhelés esetén 150 kg kapacitás érhető el 4 km/h sebességnél, illetve 150 kg kapacitás 3 km/h sebességnél. A Linea E-Lock kifejezetten az egészségügyi és orvosi alkalmazások széles körére tervezték, beleértve az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, sebészeti robotok, ultrahang készülékek és lélegeztetőgépek szállítását és pozicionálását.