Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea E-Lock egy forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel, amely csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra. A készülék poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amelyben precíziós golyóscsapágy biztosítja a forgórész sima és megbízható működését. A görgő 150 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel rendelkezik, amely szintén precíziós golyóscsapágyon fut. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 450 kg, dinamikus terhelésre pedig 150 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. A Linea E-Lock széles körben alkalmazható az egészségügyi és orvosi szektorban, így altatókocsikban, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, számítógépes kerekeken, dialízis kocsikban, kórházi környezetben, gyógyszerkocsikban, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, sebészeti robotokban, ultrahang készülékekben és lélegeztetőgépekben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
594EUSP150R36-32 T 9002
S4-anyagszám
990065700
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő elektromos zárrendszerrel
Teljes szélesség
71 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
450 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,51 kg
Termék neve
Linea E-Lock
Standard
EN12531 - Kórházi ágygörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
2
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió
Csavar átmérője
32 mm
Csavar hossza
50 mm
Csavarmenet pozíciója
7 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
45 mm
Körbeforgás
254 mm
Ellensúlyoz
47,5 mm
Körbeforgás
127 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Átmérő
150 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürkésfehér (RAL9002)
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Hatékony működés
Központi rögzítés gombnyomásra a maximális kényelemért