- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- futófelület anyaga szerint
-
Gumis görgők
Gumis görgők
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban található. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely tömörgumi, fekete futófelülettel és siklócsapágygyal rendelkezik, míg a keréktest polipropilénből készült. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 150 kg, dinamikus terhelésre pedig 75 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgő alkalmazása széles körű: használható autóipari OEM megoldásokban, élelmiszerszállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle kocsi és bútor szerkezetekhez. A görgő házát középsúlyú acéllemezből készítették, amely biztosítja a szerkezet szilárdságát és hosszú élettartamát. A görgő magját 100 mm átmérőjű kerék alkotja, amelyet termoplasztikus gumi futófelülettel és precíziós golyóscsapágy-rendszerrel szereltek fel, garantálva a sima és csendes működést. A polipropilén test könnyű, de elég stabil ahhoz, hogy megbirkózzon az igényes felhasználási körülményekkel. Az Agila görgő teljes magassága 135 mm, amely lehetővé teszi az optimális ergonómiai és funkcionális integrációt a szállítóeszközökbe. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgőre van szükség.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 150 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő egy ipari minőségű, nagy terhelhetőségű szerelvény, amely az ápolási eszközök, bútorok és kocsik mozgatásához készült. A görgő rögzítése csavarfurattal történik, amelynek a rögzítési pontjait a görgő alján kialakított furatok adják, és a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarokkal felszerelhetők. A házazat kétsoros golyóscsapágyra épül, amely a kerék könnyű és pontos elfordulását biztosítja, a ház anyaga pedig közepes vastagságú acéllemez. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, míg a kerék testét polipropilén alkotja, és a kerék csapágyazása golyóscsapágyas kivitelű. A görgő teljes magassága 100 mm. A görgő statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg, 3 km/h sebesség mellett. Az Agila görgő alkalmazhatóápolási és ápolóházi környezetben, ételkiszállító és catering kocsikon, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikon, valamint bolti bútorokon és kiállítókon.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház középminőségű acéllemezből készül, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 150 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha típusú, totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, nagy terhelhetőségű gurítóelem, amely autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsikhoz, konténerhajtáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platformkocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz egyaránt használható. A rögzítés téglalap alakú talplemezes kivitelű, amely egyszerű és megbízható csatlakoztatást biztosít a járműhöz vagy berendezéshez. A ház kétsoros golyóscsapágyas forgócsapággyal készül, és acélलemez, nehéz kivitelű anyagból gyártott, így stabil vezetést és tartós szerkezeti szilárdságot nyújt. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi, a kerék teste pedig poliamidból készül, ami csökkenti a súlyt és ellenálló a kopással. A termék teljes magassága 155 mm. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége 250 kg, 4 km/h sebesség mellett.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A görgő polipropilén testű kerékkel van felszerelve, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék tűgörgős csapágyat, rozsdamentes kivitelben tartalmaz a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelű, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 300 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila a totálfékes görgő, amely kifejezetten nagy igénybevételű, professzionális környezetben használt mozgatható elemek szerelésére készült. A görgő csavarfurattal szerelhető fel, és a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarokkal rögzíthetők. A görgő háza kétsoros golyóscsapággyal ellátott kétsoros forgóelemmel rendelkezik, amelyet acéllemezből, központi elhelyezéssel készítettek a stabil működés érdekében. A kerék átmérője 75 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, a futófelület termoplasztikus gumiból készült, a kerék teste pedig polipropilénből készült, így a gördülés csendes és a padló védett. A görgő teljes magassága 100 mm. Statikus terhelhetősége 150 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 75 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási águk, az ételkiszállító és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti búторok és kiállítók.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha típusú totálfékes görgő a kocsik, berendezések és gördíthető szerkezetek mozgatására szolgáló, ipari kivitelű alkatrész, amely rendkívül megbízható működést biztosít. A csatlakozás módja téglalap alakú talplemez, amely a görgőt egyszerűen és biztonságosan rögzíti a berendezés alsó szerkezetéhez. Aház poliamidból (nejlonból) készül, ami könnyű, ellenálló és korrózióval szemben stabil megoldást nyújt, a görgő kétsoros golyós csapágyazású forgóvillát pedig acéllemezből alakították ki, így a teljes szerkezet szilárd és tartós. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumiból készül, amely nyomot nem hagy, így zajt csökkent és védi a padló felületét. A kerék tengelyét tűgörgős csapágy támasztja alá, amely a gördülési ellenállást minimálisra csökkenti. A görgő teljes magassága 155 mm. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg, amely 4 km/h sebesség mellett értelmezhető. Az alkalmazási területek széles körűek: autóipari OEM gyártás, életkisegítő és catering kocsik, konténerszállítás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendszerek, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgo 125 mm átmérőjű, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a hosszú élettartamot és a felületek védelmét. A kerék poliamid testből készült és tűgörgős csapágy segítségével működik, amely megbízható és csendes működést garantál. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazásokhoz ideális, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiákat, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és az egyszerű integrációt különféle berendezésekbe. A házat acéllemezből, nehéz kivitelben gyártják, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható működést igényes alkalmazásokban. A forgócsapágy kétsoros golyó típusú, amely lehetővé teszi a sima és precíz forgatást. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid testtel és rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a kiváló tapadást és a padló védelmét. A görgo tűgörgős csapágya garantálja a hosszú üzemidőt és a zajtalan működést. Az összes magasság 128 mm. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgo alkalmazható autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsiknál, konténergyártásnál, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiánál, tűzoltótechnikánál, gépgyártásnál, postai logisztikai rendszereknél, gyártási és platform kocsiknál, görgoös konténereknél, szerszámrendeknél, szállítóberendezéseknél, hulladékkezelő berendezéseknél és munkapadoknál.
Fixvillás görgő 75 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház által támogatott, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes ipari környezetben. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és sikló csapággyal van ellátva, biztosítva a sima és csendes mozgást. Az összes magasság 100 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 150 kg statikus terhelési kapacitás és 75 kg dinamikus terhelési kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ahol megbízható és csendes szállítás szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth mozgást és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a siklócsapágy megbízható forgást tesz lehetővé. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila típusú totálfékes görgő professzionális, gördíthető berendezésekhez készült termék. A rögzítés csavarfurattal történik, a görgő bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhető fel. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal rendelkezik, anyaga közepes acéllemez, amely a kerék megbízható tartását biztosítja. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete elektromosan vezető termoplasztikus gumiból készült, a kerék teste pedig elektromosan vezető polipropilénből, csapágyazása siklócsapággyal valósul meg. A görgő teljes magassága 100 mm. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége 75 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 80 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, tömörgumi, fekete futófelülettel kombinálva, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék siklócsapágyazással van ellátva, átmérője 80 mm. A görgő összmagassága 108 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből, közepes minőségből készül, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből áll, míg a futófelület elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 150 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház burkolattal rendelkezik, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes ipari környezetben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amely termoplasztikus gumi és elektromosan vezető anyagból készült, biztosítva az antisztatikus tulajdonságokat és a kiváló tapadást. A kerék siklócsapágy rendszert használ, amely zökkenőmentes mozgást és alacsony súrlódást nyújt. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 160 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, míg a dinamikus terhelési kapacitás 80 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházi alkalmazásokhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz és bolti bútorokhoz, illetve kiállítórendszerekhez.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a tűgörgős csapágy hosszú élettartamot és könnyű gördülést eredményez. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 500 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban kerül elhelyezésre. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely rugalmas, fekete, vulkanizált gumi futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha fixvillás görgő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállítási és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezvényen, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila típusú totálfékes görgő professzionális és ipari alkalmazásokra kialakított termék, amelynek konstrukciója megbízható mozgást és stabil terhelésviselést biztosít. A görgő rögzítését négyszögletes talplemez biztosítja, amely lehetővé teszi a berendezés vázához történő egyszerű és szilárd csatlakoztatást. A ház közepes vastagságú acéllemezből készül, forgócsapágya kétsoros golyó kialakítású, amely a kerék könnyű elfordulását és pontos irányíthatóságát szolgálja. A kerék átmérője 75 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, a kerék teste pedig polipropilénből készül. A termék teljes magassága 100 mm, ami kompakt beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 75 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítóeszközök.
Forgóvillás görgő 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós és megbízható működés érdekében. A kerék teste alumíniumból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít, míg a precíziós golyóscsapágy garantálja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila elnevezésű totálfékes görgő egy ipari és professzionális környezetben használt, nagy terhelhetőségű gurulóelem, amely a bútorok, kocsik és szállítóeszközök mozgathatóságát biztosítja. A rögzítési elem négyszögletes talplemezes kialakítású, amely csavarozással rögzíthető az alaphoz, így stabil és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A ház kétsoros golyóscsapággyal ellátott elforgatható egység, amelynek anyaga közepes szilárdságú acéllemez, így megbízhatóan viseli a mechanikai igénybevételt. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csendes és kímélő gördülést biztosít sima padlófelületen. A kerék tengelyét precíziós golyóscsapágy támasztja meg, amely alacsony gördülési ellenállást és hosszú élettartamot eredményez. A kerékagy és a kerékház anyaga polipropilén, amely könnyű, vegyszerálló és ütésálló. A termék teljes magassága 100 mm. A görgő statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg, amely 3 km/h sebesség mellett értelmezhető. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, az éttermi kiszolgáló- és cateringkocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a boltok bútorai és kiállítók.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle szállítóeszközökhöz és berendezésekhez. A görgoő házát középsúlyú acéllemez alkotja, amely biztosítja a szerkezet stabilitását és hosszú élettartamát. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, így kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazása lehetővé teszi a könnyű és zökkenőmentes mozgást. Az Agila teljes magassága 135 mm, amely kompakt és praktikus méretezést biztosít. A terméket statikus terhelésre 160 kg, dinamikus terhelésre pedig 80 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és csendes szállítási teljesítményre van szükség.
Advantages of Rubber Castors
Rubber castors are a widely used mobility solution, offering reliable rolling performance for everyday applications. These castors are valued for their versatility, floor protection, and the secure traction provided by the rubber tread. Commonly found in furniture, retail, and industrial transport equipment, rubber castors provide dependable mobility without compromising durability. With a range of sizes, housing materials, and mounting options, they can be tailored to suit a wide variety of needs.
TENTE rubber castors offer various benefits:
Floor Protection - Soft rubber castors provide excellent floor protection by minimizing the risk of scratches or marks. They are ideal for sensitive indoor surfaces such as wood, laminate, or tiles.
Rolling Efficiency – Hard rubber castors have a firm tread that does not compress much under load, which minimizes rolling resistance. They start rolling easily and maintain movement with less effort, making them highly efficient for longer distances or frequent transport tasks.
Noise Reduction - Soft rubber castors help dampen vibrations and reduce rolling noise, making them a good choice for offices, hospitals, or retail environments where low noise levels are important.
High Load Capacity and Durability - Hard rubber wheels excel in load-bearing applications, as they are more resistant to wear and deformation under heavy weight.
Shock Absorption - Soft rubber castors provide natural cushioning that absorbs minor impacts and protects delicate goods or equipment during transport.
Types of Rubber Castors
Rubber castors are available in a wide range of designs to meet the diverse requirements of industrial, healthcare, and furniture applications. Each type is developed to provide specific advantages — from smooth and floor-friendly movement to shock absorption, durability, and easy maneuvering. Below are some of the most common types of rubber castors and their key benefits:
Soft Rubber Castors
Soft rubber castors excel at shock absorption, vibration damping, and floor protection, providing quiet and comfortable mobility. They help safeguard both the load and the flooring, which is especially important in environments with delicate surfaces or sensitive equipment. Our TENTEprene Soft (thermoplastic rubber) enhances these properties, providing smooth and floor-friendly mobility in areas that demand comfort and care. These benefits make soft rubber castors particularly well-suited for applications like bedside tables, medication carts, and store fixtures and displays, where smooth and silent operation is valued.
Hard Rubber Castors
Hard rubber castors deliver high durability and low rolling resistance, allowing heavy equipment to be moved with minimal effort and long-term reliability. They are resistant to wear and deformation, ensuring consistent performance in demanding work environments. With options like our TENTEprene Standard and elastic rubber, these castors are ideal for applications like work benches, tool cabinets, and production and platform trolleys, providing efficient mobility on smooth industrial floors while minimizing operator strain.
Heavy Duty Rubber Castors
Heavy duty rubber castors provide exceptional strength, stability, and long service life, making them ideal for moving heavy loads safely and efficiently. Their robust design ensures secure traction and reliable rolling under high stress. These benefits make them a perfect choice for applications like production and platform trolleys, roll pallets and dollies, and heavy AGV systems, where continuous use and heavy weight handling are required. One example for a heavy duty rubber castor is our Kappa, featuring an elastic tire or solid rubber wheel it allows for a load capacity of up to 600 kg per castor.
Small Rubber Castors
Small rubber castors are designed to make moving light furniture and equipment effortless. They roll smoothly and gently on floors without leaving marks, so you can reposition applications whenever needed. Perfect for office furniture, media units, and designer pieces, they combine practical mobility with a discreet look that blends seamlessly into any environment.
Fields of Application for Rubber Castors
Rubber castors are widely used wherever reliable mobility, shock absorption, quiet rolling and floor protection are required. Their versatility makes them suitable for industrial, logistics, healthcare, and furniture applications, supporting both light duty and heavy duty applications. In industrial and logistics environments, rubber castors are used for applications like production and platform trolleys, roll pallets and dollies, AGV systems, and work benches. They provide dependable rolling performance under continuous use, making the movement of materials and tools safer and more efficient. In healthcare settings, they are fitted to bedside tables, medication carts, and computers on wheels, where gentle rolling and clean operation are crucial. Their smooth movement helps staff maneuver equipment quietly and without damaging sensitive floors. For furniture and retail applications, rubber castors are found for example on office furniture, media furniture, store fixtures, and display units. They make repositioning furniture effortless and protect delicate surfaces from scratches or marks, ensuring both practicality and aesthetics.