- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Életmód
- Élelmezés és vendéglátás
-
Fedélzeti kocsi görgők
Fedélzeti kocsi görgők
Központifékes görgő, totálfékkel 75 mm
Az Agila twin központifékés görgoő, totalfékkellel négysz ögletes talplemez fékelemekkel szerelve, közepes acéllemezből készült acélházban kerül kialakításra. A ház kétsoros golyó forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgoő 75 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely poliamid testbe van integrálva. A futófelület alatt kúpos golyóscsapágy és rozsdamentes csapágy biztosítja az optimális terheléskezelést és hosszú élettartamot. Az eszköz teljes magassága 103 mm, amely kompakt és ergonomikus felhasználást tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 140 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 70 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Az Agila twin ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és precíz mozgás szükséges.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila twin forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, és siklócsapágyazással van felszerelve. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság pedig 102 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A görgő ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, fedélzeti kocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő 50 mm
Az Agila twin forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal készült, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 50 mm, a görgő összmagassága 69 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 140 kg. Ideális alkalmazási területek: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Kerékfékes görgő 50 mm
Az Agila twin kerékfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely kétsoros golyó forgócsapágyazással biztosítja a kiváló mozgékonyságot és tartósságot. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, amely siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 50 mm, az összmagasság 69 mm. A dinamikus terhelhetőség 70 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 140 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila twin forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és megbízható felszerelést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat biztosít, miközben a kerék siklócsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 99 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila twin forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 102 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila twin forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 99 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila twin forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva, átmérője 75 mm. A görgő összmagassága 102 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Kiválóan alkalmazható ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók esetében.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség biztosítása céljából. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, siklócsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 99 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből áll, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely síkócsapágyazással működik. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 102 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 160 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztonságos felszereléshez. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással a kiváló mozgékonyság érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a hosszú élettartam biztosítására. A kerék átmérője 75 mm, a görgő összmagassága 99 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók mozgatásához.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A 75 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 102 mm, dinamikus teherbírása 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 160 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló mozgékonyság biztosítása céljából. A kerék teste polipropilénből készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból áll, siklócsapágyazással működik, átmérője 75 mm. A görgő összmagassága 99 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila twin forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló mozgékonyság érdekében. A kerék teste acéllemezből készült, tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással biztosítja a gördülékeny működést. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 99 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 200 kg. A görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló mozgékonyságot és tartósságot. A kerék teste acéllemez konstrukciójú, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék átmérője 75 mm, kúpos golyóscsapágyazással felszerelve a hosszú élettartam és könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 99 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste szintén acéllemezből készült, tömör gumi futófelülettel, amely nyomot nem hagyó tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék átmérője 75 mm, kúpos golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 102 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg. Kiválóan alkalmazható ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók esetében.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztonságos felszereléshez. A görgő háza acéllemez, közepes anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással biztosítva a könnyű gördülést. A kerék átmérője 75 mm, az összmagasság 99 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 75 mm, a görgő összmagassága 102 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, amely kétsoros golyó forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, 75 mm átmérővel. A görgő összmagassága 99 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila twin forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, 75 mm átmérővel. A görgő összmagassága 102 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila twin forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely egyszerű és biztonságos felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste acéllemezből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 99 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila twin forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste acéllemezből készült, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület van felszerelve, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék kúpos golyóscsapágyazással működik, átmérője 75 mm. A görgő összmagassága 102 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Elsősorban ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára ajánlott.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással szerelve, 75 mm átmérővel. A görgő összmagassága 102 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, fedélzeti kocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila twin totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség biztosítása céljából. A kerék teste acéllemez konstrukciójú, tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel és kúpos golyóscsapágyazással van felszerelve. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 99 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, fedélzeti kocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.