- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
-
futófelület anyaga szerint
futófelület anyaga szerint
Kerék 250 mm
A Novatech kerék öntöttvas testből és öntött poliuretán futófelületből készült keréktest, amely 250 mm átmérővel és 75 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Ez a keréktest különféle ipari alkalmazásokhoz tervezték, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint szállítóberendezéseket. Az öntöttvas test kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít, míg az öntött poliuretán futófelület optimális tapadást és kopásállóságot nyújt az igényes ipari környezetben.
Kerék 230 mm
A Novatech kerék öntöttvas testből készült, amely 230 mm átmérőjű és 82 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. Ez a keréktest kastorkerekekhez tervezett alkatrész, amely repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, targoncáknál, nehéz AGV rendszerekben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, valamint gyártási és platform kocsikban, illetve szállítóberendezésekben használható.
Kerék 250 mm
A Novatech kerék öntöttvas testből és öntött poliuretán futófelületből készült, amely 250 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Ez a keréktest a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, konténergyártás, tűzoltótechnika, targoncák és javítócégek, nehéz AGV rendszerek, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, valamint gyártási és platform kocsik alkalmazásaihoz kifejlesztett. Az öntöttvas test kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít, míg az öntött poliuretán futófelület optimális tapadást és kopásállóságot nyújt szállítóberendezésekhez.
Kerék 200 mm
Az Elastech kerék acél, vas testből és 75 mm széles, rugalmas gumi futófelületből áll, amely fekete színű és vulkanizált. A kerék átmérője 200 mm. A terméket AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gégyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgoős konténerek, állványok, szerszámrenyek, szállítóberendezések és munkapadok alkalmazásaihoz tervezték. A statikus terhelhetőség 1000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 500 kg 6 km/h sebességnél vagy 600 kg 4 km/h sebességnél.
Kerék 100 mm
A Supratech kerék egy polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből készült görgő, amely 100 mm átmérővel és 32 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyzással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az 34,9 mm hosszúságú nábhoz 12 mm átmérőjű tengely-furattal csatlakoztatható. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A kerék ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görgős konténerek, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, munkapadok és szállítóberendezések.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, professzionális minőségű görgő, amely cinköntvény testből és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll. A futófelület szélessége 32 mm, a kerékagy hossza 35,5 mm, az axletartó furat átmérője pedig 8 mm. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelű, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgoös konténerekben, állványokon, szerszámrendezkekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 150 mm
Az Elastech kerék egy 150 mm átmérőjű, professzionális minőségű görgő, amely cinköntvény testből és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelületből áll. A futófelület szélessége 32 mm, a kerékagy hossza 35,5 mm, az axlyfurat átmérője pedig 8 mm. A kerék precíziós golyóscsapágyat tartalmaz rozsdamentes kivitelben, amely biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél. Az Elastech kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezkekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, tömörgumi futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 48 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések hajtására.
Kerék 100 mm
A Puretech kerék egy polipropilén alapanyagú, tömör gumi futófelülettel rendelkező alkatrész, amely 35 mm széles futófelülettel és 100 mm átmérővel készült. A kerék 44,4 mm hosszúságú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágy segítségével biztosítva a sima működést. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg 4 km/h sebességnél. A nyomot nem hagyó futófelület ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaira.
Kerék 200 mm
A Duratech kerék egy poliamid alapanyagú görgő, amely 200 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20,1 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítéssel. A futófelület anyaga megegyezik a kerék alapanyagával. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 4 km/h sebességnél. Az eszköz autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépipar, gyártási és platform kocsik, görgetett konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések alkalmazásaira alkalmas.
Kerék 82 mm
A Duratech kerék egy poliamid, nehéz anyagból készült görgő, amely 82 mm átmérővel és 88 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 90 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 900 kg 3 km/h sebességnél. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Az alkalmazási területek között megtalálható az autóipari OEM, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, görgolyös konténerek, bolti bútorok és kiállítók, valamint szállítóberendezések.
Kerék 200 mm
A Maxtech kerék egy polipropilén testből készült, habosított poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 45 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 53 mm hosszúságú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 140 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 70 kg 3 km/h sebességnél. A Maxtech kerék alkalmazható a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, kerámiagyártás, üveggyártás, konténergyártás, gépgyártás, gyártási és platform kocsik, állványok, szerszámrendszerek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések területén.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék polipropilén testből készült, tömörgumi fekete futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyzással szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható állványokon, bevásárlókocsikon, bolti bútorokon és kiállítókon, szerszámrendezeréken, hulladékkezelő berendezéseken, munkapadokon és szállítóberendezéseken.
Kerék 125 mm
A Puretech kerék egy polipropilén anyagból készült, tömör gumival bevont görgő, amely 125 mm átmérővel és 37 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 15 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapággyal szerelve. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. A tömör gumi futófelület nem hagy nyomot, így ideális választás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.
Kerék 160 mm
Az Elastech kerék egy 160 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 280 kg 6 km/h sebességnél, illetve 350 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható AMR rendszerekben, automatizált shuttle rendszerekben, autóipari OEM megoldásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, tűzoltótechnikában, gépiparban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, professzionális takarítókocsikban, görgős konténerekben, állványokon, szerszámrendezerekben, szállítóberendezésekben és munkapadokon.
Kerék 260 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel ellátott, blokk-profil kialakítású görgő, amely 260 mm átmérővel és 85 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék polipropilén testből készült, és golyóscsapágy-szerkezettel van felszerelve. A tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 74 mm. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig szintén 150 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a konstrukció ideális választás olyan kasztni-alkalmazásokhoz, ahol kiváló rugalmasság és csendes működés szükséges.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel ellátott, blokk-profil kialakítású görgő, amely 400 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék polipropilén testből készült, és tűgörgős csapágy segítségével van rögzítve. Az agy hossza 74 mm, míg a tengelyfurat átmérője 25 mm. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol kiváló rugalmasság és csendes működés szükséges.
Kerék 260 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt, blokk-profil kialakítású görgő, amely 260 mm átmérővel és 85 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék acéllemez testből épül fel, és görgőcsapágy-rendszerrel van ellátva, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A 74 mm hosszúságú agy 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely szabványos beépítést tesz lehetővé. A kerék statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél, így ideális választás különféle szállítási és mozgatási alkalmazásokhoz.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi blokk-profillal szerelt görgő, amely acéllemez testből és tűgörgős csapágyból áll. A kerék futófelülete 100 mm széles, a tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 74 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi vonal-profillal ellátott görgő, amely acéllemez testből és precíziós golyóscsapágyból áll. A kerék futófelülete 100 mm széles, a tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 74 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kasztni alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi vonal-profillal ellátott görgő, amely 100 mm széles futófelülettel rendelkezik. Az acéllemez test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A kerék 74 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely lehetővé teszi a könnyű beépítést a kerékpárba. A statikus terhelhetőség 400 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 200 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási és mozgatási feladatokra.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt görgő, amely 400 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Az acéllemez test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a sima működést. A kerék 74 mm hosszú nábja 20 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely standard castor-szereléshez alkalmas. A futófelület pneumatikus gumi blokk-profillal van kialakítva, amely kiváló tapadást és rugalmasságot nyújt. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási feladatokra.
Kerék 125 mm
Az Elastech kerék egy 125 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg 4 km/h sebességnél. Az Elastech kerék AMR rendszerek, automatizált shuttle rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, tűzoltótechnika, gépipar, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, professzionális takarítókocsik, görgoős konténerek, állványok, szerszámrenyek, szállítóberendezések és munkapadok számára alkalmas.
Kerék 95 mm
A Novatech kerék egy 95 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgő, amely 40 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék acél és vas testből készült, és precíziós golyóscsapágy segítségével van felszerelve. A nábhossz 45 mm, az axle furatátmérője pedig 20 mm. A kerék statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, automatizált shuttle rendszereket, autóipari OEM-et, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, tűzoltótechnikát, targoncákat, nehéz AGV rendszereket, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, valamint gyártási és platform kocsikat.