Kerék 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317831
Termékszám:
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
A Puretech air kerék egy 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi vonal-profillal ellátott görgő, amely 100 mm széles futófelülettel re...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Puretech air kerék egy 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi vonal-profillal ellátott görgő, amely 100 mm széles futófelülettel rendelkezik. Az acéllemez test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A kerék 74 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely lehetővé teszi a könnyű beépítést a kerékpárba. A statikus terhelhetőség 400 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 200 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási és mozgatási feladatokra.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal