- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Motorizált rendszerek
-
E-Drive Flex
E-Drive Flex
Meghajtó egység 125 mm
Az E-Drive flex meghajtó egység elektromobilitásra kifejlesztett görgős megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel szerelt poliamid házban helyezkedik el. Az eszköz 125 mm átmérőjű kerekekkel van felszerelve, amelyek rugalmas, nyomot nem hagyó vulkanizált gumi futófelülettel rendelkeznek, biztosítva a kiváló tapadást és a felületek védelmét. A termék széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, altatókocsik, autóipari OEM megoldások, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, kerámia- és üveggyártás, számítógépek kerekeken, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépipar, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, gyártási és platform kocsik, ultrahang készülékek, munkapadok, valamint szállítóberendezések. Az elektromos meghajtó egység megbízható teljesítményt nyújt az igényes ipari és egészségügyi alkalmazásokban.