Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az E-Drive flex meghajtó egység elektromobilitásra kifejlesztett görgős megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel szerelt poliamid házban helyezkedik el. Az eszköz 125 mm átmérőjű kerekekkel van felszerelve, amelyek rugalmas, nyomot nem hagyó vulkanizált gumi futófelülettel rendelkeznek, biztosítva a kiváló tapadást és a felületek védelmét. A termék széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, altatókocsik, autóipari OEM megoldások, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, kerámia- és üveggyártás, számítógépek kerekeken, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépipar, gyógyszerkocsik, ápolói kocsik, gyártási és platform kocsik, ultrahang készülékek, munkapadok, valamint szállítóberendezések. Az elektromos meghajtó egység megbízható teljesítményt nyújt az igényes ipari és egészségügyi alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
S4-anyagszám
990061635
Hajtóegység működtető
Névleges sebesség
35,3 m/min
Névleges áramerősség
3.5
Névleges kimenet
14.8
Névleges feszültség
24
Hajtóegység Motor
Menetirány
Előre és hátra
Névleges sebesség
174,5 m/min
Névleges áramerősség
7
Névleges kimenet
73.1
Névleges feszültség
24
Alapvető tulajdonságok
Vészhelyzeti kioldás
Mechanikus
Ház típusa
Meghajtó egység
Hossz
Max. 315 mm (vészhelyzeti kioldás működtetve)
Teljes szélesség
190 mm
Tengelytávolság
30 mm
Földelési egyenetlenség (maximális)
15 mm
Földelési egyenetlenség (minimális)
-15 mm
Magasság kiindulási helyzetben
140 mm
Telepítési magasság
170 mm
Maximális sebesség
4 km/h
Megengedett tárolási hőmérséklet (maximális)
45 °C
Megengedett tárolási hőmérséklet (minimális)
-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
5 °C
Összsúly
6,52 kg
Súly
6 kg
Kerékszélesség
35 mm
Szélesség
190 mm
Megengedett környezeti hőmérséklet
Üzemi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között, páratartalom 90%, nem kondenzáló
Termék neve
E-Drive flex
Védelem típusa
IPX4 (fröccsenő víz minden oldalról, minden dugó csatlakoztatva)
Maximális emelési erő / érintkezési nyomóerő
400
Maximális nyomóerő
25
Kerékátmérő
125 mm, kopási határérték 115 mm
Kerék futófelülete
Tömör gumi , nyomot nem hagyó, Shore A 63
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
100 mm
Talplemez hossza
100 mm
Talplemez szélessége
95 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Meghajtás
A ház anyaga
Elektromos
Forgócsapágy
F-E-Drive ultimate
Kerék
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Csapágy
Peremes kerék
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Szabványosított karbantartás
USB-csatlakozó firmware-frissítésekhez
Felhasználóbarát összeszerelés
Kézi vezérlőegység rugalmasan rögzíthető függőleges vagy vízszintes helyzetben
Megbízható elektronika
Fokozatmentes sebességszabályozás (előre és hátra) biztonságilag tesztelt kapcsolókkal
Praktikus rendszermegoldás
Könnyen integrálható rendszermegoldás hajtóműegységgel, vezérlőmodullal, kézi vezérlőegységgel, akkumulátorral, töltővel és szerelőkészlettel
Optimális talajkontaktus
Magas érintkezési erő a kerék és a padló között kiegyenlítő funkcióval egyenetlen felületekhez
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén
Optimalizált kormánymechanizmus
Ötödik kerékként a jobb kanyarodásért és egyenes vonalú haladásért hosszú távokon
Hosszú élettartamú működés
Standard akkumulátorokkal kb. 200 indítási ciklus maximális terhelésnél
Gyorsított folyamatok
Gyorsabb indítás nehéz terhekkel az üzemi folyamatok felgyorsításához
Tanúsított üzembiztonság
Megfelel a DIN EN ISO 13849 szabványnak
Tartós szerkezet
Teljes védelem a fröccsenő víz ellen (IPX4)
Ergonómikus működtetés
Ergonómikusan tervezett kézi vezérlőegység rendszer- és akkumulátorállapot LED-kijelzővel. Egygombos működés
Egészséges személyzet
A nehéz terhek könnyedén mozgathatók. Megelőzi a fizikai panaszokat a nyakon, háton, vállakon és csuklókon
Rugalmas használat
Emelőmotornak köszönhetően szükség esetén bekapcsolható. Nincs talajérintkezés készenléti helyzetben