- Kezdőlap
- Iparágak és megoldások
- Iparág
- Gépek és műhelyfelszerelések
-
Tűzoltó technológiai görgők
Tűzoltó technológiai görgők
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban található. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely tömörgumi, fekete futófelülettel és siklócsapágygyal rendelkezik, míg a keréktest polipropilénből készült. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 150 kg, dinamikus terhelésre pedig 75 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgő alkalmazása széles körű: használható autóipari OEM megoldásokban, élelmiszerszállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban van elhelyezve. A görgoő 100 mm átmérőjű keréket tartalmaz, amely poliamid testből és a kerékkel megegyezőő anyagból készült futófelülettel rendelkezik. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 400 kg, valamint dinamikus terhelésre 400 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális az autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgoős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 400 kg. Ez a görgő ideális választás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha típusú, totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, nagy terhelhetőségű gurítóelem, amely autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsikhoz, konténerhajtáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platformkocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz egyaránt használható. A rögzítés téglalap alakú talplemezes kivitelű, amely egyszerű és megbízható csatlakoztatást biztosít a járműhöz vagy berendezéshez. A ház kétsoros golyóscsapágyas forgócsapággyal készül, és acélलemez, nehéz kivitelű anyagból gyártott, így stabil vezetést és tartós szerkezeti szilárdságot nyújt. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi, a kerék teste pedig poliamidból készül, ami csökkenti a súlyt és ellenálló a kopással. A termék teljes magassága 155 mm. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége 250 kg, 4 km/h sebesség mellett.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A görgő polipropilén testű kerékkel van felszerelve, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék tűgörgős csapágyat, rozsdamentes kivitelben tartalmaz a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyező futófelületből áll, valamint sikló csapágy típusú csapágyazást tartalmaz. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás mellett 4 km/h sebességnél lehet igénybe venni. Az Alpha fixvillás görgoő alkalmazható autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendezeésekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelű, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 300 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha típusú totálfékes görgő a kocsik, berendezések és gördíthető szerkezetek mozgatására szolgáló, ipari kivitelű alkatrész, amely rendkívül megbízható működést biztosít. A csatlakozás módja téglalap alakú talplemez, amely a görgőt egyszerűen és biztonságosan rögzíti a berendezés alsó szerkezetéhez. Aház poliamidból (nejlonból) készül, ami könnyű, ellenálló és korrózióval szemben stabil megoldást nyújt, a görgő kétsoros golyós csapágyazású forgóvillát pedig acéllemezből alakították ki, így a teljes szerkezet szilárd és tartós. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumiból készül, amely nyomot nem hagy, így zajt csökkent és védi a padló felületét. A kerék tengelyét tűgörgős csapágy támasztja alá, amely a gördülési ellenállást minimálisra csökkenti. A görgő teljes magassága 155 mm. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg, amely 4 km/h sebesség mellett értelmezhető. Az alkalmazási területek széles körűek: autóipari OEM gyártás, életkisegítő és catering kocsik, konténerszállítás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendszerek, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgo 125 mm átmérőjű, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a hosszú élettartamot és a felületek védelmét. A kerék poliamid testből készült és tűgörgős csapágy segítségével működik, amely megbízható és csendes működést garantál. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazásokhoz ideális, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiákat, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és az egyszerű integrációt különféle berendezésekbe. A házat acéllemezből, nehéz kivitelben gyártják, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható működést igényes alkalmazásokban. A forgócsapágy kétsoros golyó típusú, amely lehetővé teszi a sima és precíz forgatást. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid testtel és rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a kiváló tapadást és a padló védelmét. A görgo tűgörgős csapágya garantálja a hosszú üzemidőt és a zajtalan működést. Az összes magasság 128 mm. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgo alkalmazható autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsiknál, konténergyártásnál, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiánál, tűzoltótechnikánál, gépgyártásnál, postai logisztikai rendszereknél, gyártási és platform kocsiknál, görgoös konténereknél, szerszámrendeknél, szállítóberendezéseknél, hulladékkezelő berendezéseknél és munkapadoknál.
Totálfékes görgő 80 mm
Az Alpha típusú, totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, nagy igénybevételnek ellenálló mozgatóelem, amely többféle gépészeti és logisztikai alkalmazáshoz készült. Rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik, amely stabil és egyenletes felfekvést biztosít a támasztó felületen. Aház kétsoros golyóscsapágyas kivitelű, forgóképes kialakítású, anyaga acéllemez és nehéz terhelésre optimalizált szerkezet, így hosszú élettartam és megbízható működés érhető el. A kerék átmérője 80 mm, csapágya kétsoros golyóscsapágy, futófelülete keréktest-anyaggal megegyező kialakítású, a kerék teste pedig poliamidból készül, amely jó kopásállóságot és csendes gördülést biztosít. A görgő teljes magassága 108 mm, ami kompakt beépítést tesz lehetővé korlátozott helyű alkalmazásokban is. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége 200 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes, így a termék a nehéz szállítási és munkafeladatok széles körében alkalmazható, beleértve az autóipari OEM rendszereket, az élelmiszerszállító és catering kocsikat, a konténerkezelést, a tisztatéri technológiát, a tűzoltótechnikát, a gépgyártást, a postai logisztikai rendszereket, a hulladékkezelő berendezéseket és a munkapadokat is.
Forgóvillás görgő 160 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A ház kétsoros golyós forgócsapágy rendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható forgatási képességet. A görgo 160 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek teste poliamidból készült, és a keréktalpat szintén poliamid anyag alkotja. A kerék tűgörgős csapágya rozsdamentes acélból gyártott, amely garantálja a hosszú élettartamot és a korróziómentes működést. Az eszköz teljes magassága 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 400 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgo ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések területén.
Forgóvillás görgő 80 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, tömörgumi, fekete futófelülettel kombinálva, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék siklócsapágyazással van ellátva, átmérője 80 mm. A görgő összmagassága 108 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva és acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 80 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely tűgörgős csapágyazást biztosít a zökkenőmentes működéshez. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé különféle alkalmazásokban. A terméket 300 kg statikus és 150 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely megbízható teljesítményt garantál az autóipari OEM, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testtel rendelkezik, és siklócsapágygyal van ellátva, amelynek futófelülete megegyezik a kerék anyagával. Az összes magassága 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális megoldás az autóipari OEM gyártáshoz, élelmiszerszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz. Robusztus kialakítása és megbízható teljesítménye garantálja a hosszú élettartamot és az ipari alkalmazások igényes követelményeinek való megfelelést.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha egy totálfékes görgő, amely ipari és szállítástechnikai kocsikhoz, berendezésekhez és szerkezetekhez készült. A görgő illesztése téglalap alakú talplemez, amely a felszerelés során egyszerű, stabil rögzítést biztosít a teher alatt is. A házát kétsoros golyós csapágy támasztja alá, amely a görgő szabad forgását és elforgatását egyaránt lehetővé teszi, a ház anyaga pedig acélelemez, amely szilárdságot és hosszú élettartamot biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a csapágyazása tűgörgős, a futófelülete fröccsöntött poliuretán, a kerékteste pedig poliamidból készült, így a görgő csendesen gördül és ellenáll a kopásnak. A görgő teljes magassága 155 mm, amely a tervezés során fontos méretadat a helyigény és a járószint meghatározásához. A statikus terhelhetőség 400 kg, a dinamikus terhelhetőség 200 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha görgő alkalmas autóipari OEM alkalmazásokra, étkezőkocsikhoz, konténerkezeléshez, elektronikai és tisztatéri rendszerekhez, tűzoltótechnikai, gépgyártási, postai logisztikai, gyártási és platformkocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő gépekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a tűgörgős csapágy hosszú élettartamot és könnyű gördülést eredményez. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 500 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 500 kg. Ez a görgő ideális autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban kerül elhelyezésre. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely rugalmas, fekete, vulkanizált gumi futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha fixvillás görgő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállítási és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezvényen, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgo egy nehéz acéllemezből készült házba integrált szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A görgo 80 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid anyagból készült és sikló csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé. A terméket 400 kg statikus terhelhetőség és 200 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely széles körű ipari alkalmazásokhoz teszi alkalmassá. Az Alpha görgo ideális megoldás az autóipari OEM, élelmiszer-szállítási és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgoös konténerek, szerszámrendszerek, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz acéllemezből készült házba integrált kétsor goly ós forgócsapágy rendszerrel felszerelt ipari szállítási megoldás. A szerkezet 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott kerékkel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az alumínium kerekű szerkezet teljes magassága 161 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 600 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 200 kg terhelhetőség érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 300 kg terhelhetőség 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgo ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgo s konténerekhez, szerszámrendezerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha típusú, Totálfékes görgő egy nehéz terhelésű, ipari felhasználásra tervezett görgőegység, amely a legkülönfélébb mozgatórendszerekben biztosít megbízható és könnyen kezelhető gurulást. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely síkfelületen, csavarkötéssel rögzíthető, és egyenletes felfekvést biztosít a terhelés átadásához. A házazat kétsoros golyós csapágyazású forgóvilla, amely acélлемezből és nehézterhelésű, nagy szilárdságú műanyagból, poliamidból készült, így egyesíti a mechanikai ellenállóságot és a kismértékű súlyt. A kerék 125 mm átmérőjű, csapágya golyóscsapágy, futófelülete pedig a kerékkel megegyező anyagú, ami egységes kopási jellemzőt és csendes gurulást eredményez. A teljes beépítési magasság 155 mm, amely a kerék és a házazat együttes méretét tartalmazza. A görgő statikus terhelhetősége 550 kg, dinamikus terhelhetősége 275 kg, 4 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM gyártás, az élelmiszerszállító és catering kocsik, a konténerkezelés, az elektronikai és tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika, a gépgyártás, a postai logisztikai rendszerek, a gyártási és platform kocsik, valamint a szerszámrenések, munkapadok és hulladékkezelő berendezések.
Totálfékes görgő 200 mm
Az Alpha típusú totálfékes görgő egy nehézterhelésű, ipari felhasználásra tervezett mozgató elem, amely az autóipari OEM gyártástól kezdve az élelmiszer-előkészítő és catering kocsikon át a postai logisztikai rendszerekig, a tisztatéri technológiától a hulladékkezelő berendezésekig számos területen alkalmazható. A görgő felfogatását téglalap alakú talplemez biztosítja, amely egyszerű és stabil rögzítést tesz lehetővé a szerkezeti elemekhez. A házazat kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely a kormányozhatóságot és a sima, megbízható elfordulást szolgálja, míg a ház anyaga acéllemez, nehéz terhelésekre méretezett, tartós kivitelben. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumiból készült, amely nyomot nem hagy, így padlóburkolatok védelmére is alkalmas, a kerék belső kialakításához pedig poliamid anyagú test tartozik, amely könnyű és ellenálló szerkezetet eredményez. A görgő teljes magassága 240 mm. Statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg, amely 4 km/h sebesség mellett érvényes.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítási megoldás, amely 100 mm átmérőjű, poliamid testű kerekekkel van felszerelve. A kerék talpfelülete rugalmas gumi, fekete, vulkanizált anyagból készült, amely tűgörgős csapágyazással rendelkezik, biztosítva a sima és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és stabil felépítést garantál. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő kiválóan alkalmazható autóipari OEM-alkalmazásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezvényen, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.