- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- terhelhetőség szerint
-
Extra nehéz teherbírású görgők
Extra nehéz teherbírású görgők
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 300 mm
A Kappa load totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással biztosítja a pontos forgást. A 300 mm átmérőjű kerék öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A görgő összmagassága 355 mm. Dinamikus teherbírása 2400 kg 4 km/h sebességnél, illetve 2000 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 4000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
A Kappa load totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással biztosítja a fordulást. A 200 mm átmérőjű kerék öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. Az összmagasság 255 mm. Dinamikus teherbírása 1680 kg 4 km/h sebességnél és 1400 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 2800 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő 200 mm
A Kappa load forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz terhelésre tervezett ipari kerék, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban található. A forgóvillás csapágy axiális, barázdált tűgörgös csapágy típusú, amely biztosítja a stabil és megbízható forgómozgást. A kerék 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és öntöttvas testtel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy beépítéssel, amely garantálja a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes működést. Az összes magasság 255 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé. A terhelési kapacitás statikus terhelés esetén 2800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 1400 kg 6 km/h sebességnél vagy 1680 kg 4 km/h sebességnél. Ez a görgo ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára, ahol megbízható és nagy terhelhetőségű kerékre van szükség.
Forgóvillás görgő 300 mm
A Kappa load forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz terhelésre tervezett ipari kerék, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban található. A forgóvillás szerkezet axiális, barázdált tűgörgös csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgómozgást. A kerék 300 mm átmérőjű, öntöttvas testből és öntött poliuretán futófelületből áll, amely precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve. Az összes magasság 355 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 4000 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 2000 kg 6 km/h sebességnél vagy 2400 kg 4 km/h sebességnél. A Kappa load forgóvillás görgo alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, AMR rendszereket, autóipari OEM megoldásokat, kerámia- és üveggyártókat, gyártási és platform kocsikat, valamint nehéz AGV rendszereket.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 250 mm
A Kappa load totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással biztosítja a fordulási mozgást. A 250 mm átmérőjű kerék öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A görgő összmagassága 305 mm. Dinamikus teherbírása 2160 kg 4 km/h sebességnél, illetve 1800 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 3600 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő 250 mm
A Kappa load forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz terhelésre tervezett ipari kerék, amelyet öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban helyeztek el. A szerkezet axiális, barázdált tűgörgös csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a precíz forgómozgást és a hosszú élettartamot. A kerék 250 mm átmérőjű, öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely kiváló kopásállóságot és tapadást nyújt. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek garantálják a sima és megbízható működést. Az összes magasság 305 mm, amely kompakt és stabil szerkezetet biztosít. A terhelési kapacitás statikus terhelés esetén 3600 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 1800 kg 6 km/h sebességnél vagy 2160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a görgo ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Fixvillás görgő 200 mm
A Kappa load fixvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban található. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal rendelkezik, biztosítva a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az összes magasság 255 mm, amely kompakt integrációt tesz lehetővé a meglévő rendszerekbe. A terméket statikus terhelésre 2800 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 1400 kg sebességgel 6 km/h-nál és 1680 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Kappa load görgo ideális megoldás a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, valamint gyártási és platform kocsik számára, továbbá nehéz AGV rendszerekben is alkalmazható, ahol magas terhelhetőség és megbízhatóság szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 300 mm
A Kappa load forgóvillás görgoő irányfékezéssel ellátott termék téglalap alakú talplemez segítségével szerelhető fel, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést különféle alkalmazásokban. A ház öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely garantálja a szerkezet robusztusságát és hosszú élettartamát. A forgóvillás csapágy axiális, barázdált tűgörgős csapágy típusú, amely lehetővé teszi a 360 fokos elforgatást és a terhelések biztonságos elosztását. A görgoő 300 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely kiváló kopásállóságot és tapadást biztosít. A görgoő precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek minimalizálják a súrlódást és biztosítják a sima működést. Az összes magasság 355 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 4000 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 2000 kg 6 km/h sebességnél vagy 2400 kg 4 km/h sebességnél. Ez a termék ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Kappa load forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető, amely stabil alapot biztosít a különféle ipari alkalmazásokhoz. A ház öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, és axiális, barázdált tűgörgős csapágy található benne, amely biztosítja a sima és megbízható forgómozgást. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. A görgő precíziós golyóscsapágy szerelésével felszerelt, amely minimális súrlódást és magas fordulatszámú működést tesz lehetővé. Az egység teljes magassága 255 mm, amely kompakt és hatékony tér- és terheléskezelést biztosít. A statikus terhelhetőség 2800 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 1400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1680 kg 4 km/h sebességnél. A Kappa load rendszer kifejezetten alkalmas repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM megoldások, kerámia- és üveggyártók, valamint gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
A Kappa load forgóvillás görgő irányfékezővel egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz terhelésre tervezett ipari kerék, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban található. A forgóvillás szerkezet axiális, barázdált tűgörgős csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és precíz forgómozgást. A kerék 250 mm átmérőjű, öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyakra van szerelve. Az összes magasság 305 mm, amely kompakt és hatékony szerkezetet eredményez. A terhelési kapacitás statikus terhelésre 3600 kg, dinamikus terhelésre pedig 1800 kg 6 km/h sebességnél, illetve 2160 kg 4 km/h sebességnél. A Kappa load rendszer ideális megoldás a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára, ahol megbízható, nagy kapacitású görgetési megoldásra van szükség.
Fixvillás görgő 250 mm
A Kappa fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel szerelt, öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű házból áll, amely biztosítja a szerkezet szilárdságát és tartósságát. A görgő 250 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, így kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. A kerék precíziós golyóscsapágy segítségével működik, amely sima és megbízható forgást biztosít még terhelés alatt is. Az eszköz teljes magassága 305 mm, amely lehetővé teszi az ergonomikus és hatékony használatot különféle ipari alkalmazásokban. A terhelhetőség tekintetében a görgő statikus terhelésre 4080 kg kapacitással rendelkezik, míg dinamikus terhelés esetén 1700 kg-ot képes szállítani 6 km/h sebességnél, illetve 2040 kg-ot 4 km/h sebességnél. Ez a konfigurációja a Kappa görgőt ideális választássá teszi nehéz anyagmozgatási feladatokhoz és ipari logisztikai rendszerekhez, ahol megbízhatóság és nagy terhelhetőség szükséges.
Fixvillás görgő 300 mm
A Kappa fixvillás görgő egy nehéz terhelésre tervezett ipari szállítóelem, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A szerkezet téglalap alakú talplemezzel van felszerelve, amely biztosítja a stabil rögzítést és az egyenletes terhelés-elosztást. A görgő 300 mm átmérőjű kerékből áll, amely öntött poliuretánból készült futófelülettel rendelkezik, így kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. A kerék precíziós golyóscsapágy segítségével működik, amely sima és megbízható forgást biztosít még intenzív használat során is. Az egység teljes magassága 355 mm, amely lehetővé teszi az optimális integrációt a meglévő szállítórendszerekbe. A terhelési kapacitás statikus terhelés esetén 4800 kg, míg dinamikus terhelés alatt 2000 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 2400 kg sebességgel 4 km/h-n működtethető. Ez a görgő ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 300 mm
A Kappa totálfékesz görgő, menetiránynal megegyezőz fékezési pedállal rendelkezik, és téglalap alakú talplemezzel szerelve kerül szállításra. A házat öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készítik, amely kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy beépítésével biztosítja a szükséges stabilitást és hosszú élettartamot. A görgő 300 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és öntöttvas testtel készül, amely precíziós golyóscsapágy beépítésével rendelkezik. Az összes magasság 355 mm. A terméket statikus terhelésre 4800 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 2000 kg sebességgel 6 km/h-n és 2400 kg sebességgel 4 km/h-n érhető el. A Kappa görgő széles körben alkalmazható a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, autóipari OEM alkalmazásokban, kerámia- és üveggyártásban, gyártási és platform kocsikban, valamint nehéz AGV rendszerekben.
Forgóvillás görgő 300 mm
Az Omikron twin forgóvillás görgo egy precíziós szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve az egyszerű és biztonságos rögzítéshez. A ház öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely axiális, barázdált tűgörgős csapágyt tartalmaz a kiváló forgási teljesítmény és hosszú élettartam biztosítása érdekében. A görgo 300 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely öntött poliuretán futófelülettel van ellátva és precíziós golyóscsapágy által támogatott, így biztosítva a sima és megbízható működést. Az összes magasság 415 mm, amely kompakt és hatékony szerkezetet eredményez. A terméket 9000 kg statikus terhelési kapacitás jellemzi, míg a dinamikus terhelési kapacitás 4000 kg 6 km/h sebességnél vagy 6000 kg 4 km/h sebességnél. Az Omikron twin forgóvillás görgo ideális megoldás a repülőgépipar, repülőtéri berendezések és nehéz AGV rendszerek alkalmazásaira, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.
Forgóvillás görgő 250 mm
Az Omikron twin forgóvillás görgo egy precíz ipari alkalmazásokra tervezett szállítóelem, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A készülék öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű házból áll, amely axiális, barázdált tűgörgős csapágyon működik, biztosítva a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgo 250 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal rendelkezik, garantálva a sima és megbízható mozgást. Az eszköz teljes magassága 365 mm, amely kompakt szerkezetét és sokoldalú beépíthetőségét jellemzi. A terhelhetőség tekintetében a statikus terhelési kapacitás 7500 kg, míg a dinamikus terhelés 3600 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 5000 kg sebességgel 4 km/h-n érhető el. Az Omikron twin forgóvillás görgo elsősorban a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben és nehéz AGV rendszerekben alkalmazható, ahol megbízható teljesítményre és nagy terhelhetőségre van szükség.
Fixvillás görgő 250 mm
Az Omikron twin fixvillás görgo egy speciális szállítási alkalmazásokra tervezett ipari görgo, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A görgo házát öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készítették, amely biztosítja a szerkezet szilárdságát és hosszú élettartamát. A görgo kereke 250 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és öntöttvas testtel rendelkezik, amely kombinációja kiváló kopásállóságot és terhelhetőséget nyújt. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van ellátva, amelyek sima és megbízható működést garantálnak. Az összes magasság 325 mm, amely kompakt és hatékony szállítási rendszerekbe való integrálást tesz lehetővé. A görgo statikus terhelhetősége 4500 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 2400 kg 6 km/h sebességnél vagy 3000 kg 4 km/h sebességnél. Az Omikron twin görgo kifejezetten a repülőgépipar, repülőtéri berendezések és nehéz AGV rendszerek számára alkalmas, ahol megbízható és nagy kapacitású szállítási megoldásra van szükség.
Forgóvillás görgő 250 mm
Az Omikron twin forgóvillás görgo egy nehéz terhelésre tervezett ipari szállítóelem, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztos rögzítéshez. A házat öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben gyártják, amely axiális, barázdált tűgörgős csapágyon forog, biztosítva a kiváló forgatási stabilitást és hosszú élettartamot. A görgo 250 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelyet öntött poliuretán futófelület borít, és precíziós golyóscsapágy támasztja alá, garantálva a sima és csendes működést. Az eszköz teljes magassága 325 mm, amely kompakt és hatékony teret biztosít a beépítéshez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 4500 kg, míg dinamikus terhelés alatt 2400 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 3000 kg sebességgel 4 km/h-n. Az Omikron twin forgóvillás görgo elsősorban a repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben és nehéz AGV rendszerekben alkalmazható, ahol megbízható teljesítményre és nagy terhelhetőségre van szükség.
Forgóvillás görgő 200 mm
Az Omikron twin forgóvillás görgo egy precíziós ipari alkalmazásokra tervezett megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos rögzítéshez. A ház öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben készült, amely axiális, barázdált tűgörgős csapággyal rendelkezik a sima és megbízható forgómozgás biztosítása érdekében. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amely öntött poliuretán futófelületből és öntöttvas testből áll, valamint precíziós golyóscsapágy biztosítja az optimális teljesítményt. Az egység teljes magassága 275 mm, amely kompakt és hatékony szerkezetet eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 3750 kg, míg dinamikus terhelés alatt 2000 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 2500 kg sebességgel 4 km/h-n érhető el. Az Omikron twin forgóvillás görgo kifejezetten a repülőgépipar, repülőtéri berendezések és nehéz AGV rendszerek számára lett kifejlesztve, ahol a magas terhelhetőség és a hosszú élettartam kritikus követelmények.
Forgóvillás görgő 400 mm
Az Omikron twin forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz ipari alkalmazásokra tervezett görgő, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A szerkezet axiális, barázdált tűgörgős csapágyat tartalmaz, amely biztosítja a forgórész stabil és hosszú élettartamú működését. A görgo 400 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretánból készült futófelülettel rendelkezik, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima és megbízható forgást. Az öntöttvas keréktest garantálja a szükséges szilárdságot és terhelhetőséget. Az eszköz teljes magassága 510 mm. A statikus terhelhetőség 10800 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 5000 kg 6 km/h sebességnél, illetve 7200 kg 4 km/h sebességnél. Az Omikron twin forgóvillás görgo elsősorban repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben és nehéz AGV rendszerekben alkalmazható, ahol megbízható és nagy terhelhetőségű megoldásra van szükség.
Fixvillás görgő 400 mm
Az Omikron twin fixvillás görgo egy öntöttvas és nehéz öntött- vagy kovácsoltvas házból álló ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve. A görgo 400 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek futófelülete öntött poliuretánból készült, biztosítva az optimális tapadást és kopásállóságot. A kerék precíziós golyóscsapágy segítségével működik, amely hosszú élettartamot és megbízható teljesítményt garantál. Az eszköz teljes magassága 510 mm, amely kompakt és hatékony szállítási megoldást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 10800 kg kapacitással tervezték, míg dinamikus terhelés esetén 5000 kg kapacitás érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 7200 kg kapacitás 4 km/h sebességnél. Az Omikron twin kifejezetten a repülőgépipar, repülőtéri berendezések és nehéz AGV rendszerek számára fejlesztett, ahol megbízható és nagy terhelhetőségű szállítási megoldásra van szükség.
Fixvillás görgő 200 mm
Az Omikron twin fixvillás görgo egy öntöttvas házból és téglalap alakú talplemezből álló, nehéz ipari alkalmazásokra tervezett görgő, amely 200 mm átmérőjű kerékkel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van ellátva, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű ház garantálja a szerkezeti szilárdságot és a terhelésnek való ellenállást. A görgő teljes magassága 275 mm, amely lehetővé teszi az integrációt különféle szállítási és mozgatási rendszerekbe. A statikus terhelhetőség 3750 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 2000 kg 6 km/h sebességnél és 2500 kg 4 km/h sebességnél. Az Omikron twin kifejezetten a repülőgépipar, repülőtéri berendezések és nehéz AGV rendszerek számára lett kifejlesztve, ahol a megbízhatóság és a nagy terhelhetőség kritikus követelmények. A precíziós csapágyazás és a robosztus szerkezet ideális választást tesz ezt a görgőt olyan alkalmazásokhoz, ahol a folyamatos üzem és a nagy igénybevétel jellemző.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Omikron twin forgóvillás görgo egy precíziós ipari alkalmazásokra tervezett szállítóelem, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A szerkezet öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házból áll, amely axiális, barázdált tűgörgős csapágyon működik, biztosítva a stabil és hosszú élettartamú forgómozgást. A görgo 125 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van ellátva, garantálva a sima és megbízható működést. Az eszköz teljes magassága 220 mm, amely kompakt és hatékony integrációt tesz lehetővé a meglévő rendszerekbe. Statikus terhelhetősége 3000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 1100 kg 6 km/h sebességnél és 1500 kg 4 km/h sebességnél, amely sokoldalú alkalmazási lehetőségeket biztosít. Az Omnikron twin kifejezetten a repülőgépipar, repülőtéri berendezések és nehéz AGV rendszerek számára lett kifejlesztve, ahol a megbízhatóság és a nagy terhelhetőség kritikus követelmények.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Omikron twin forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz terhelésre tervezett ipari kerékegység, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban axális, barázdált tűgörgős csapágy segítségével biztosítja a forgómozgást. A kerék 150 mm átmérőjű, öntöttvas testből és öntött poliuretán futófelületből áll, amely precíziós golyóscsapágy által támogatott, így optimális gördülési tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. Az egység teljes magassága 245 mm, amely kompakt szerelést tesz lehetővé a beépítési helyeken. A statikus terhelhetőség 3600 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 1400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1800 kg 4 km/h sebességnél, amely rugalmas alkalmazási lehetőségeket biztosít. Az Omikron twin görgo kifejezetten a repülőgépipar, repülőtéri berendezések és nehéz AGV rendszerek számára fejlesztett, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.
Fixvillás görgő 150 mm
Az Omikron twin fixvillás görgo egy öntöttvas házból és téglalap alakú talplemezből álló ipari szállítóeszköz, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült robusztus szerkezettel rendelkezik. A görgo 150 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapágy-rendszerrel biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést. Az eszköz teljes magassága 245 mm, amely kompakt szerkezetét és könnyed integrálhatóságát jellemzi az ipari rendszerekbe. A terméket statikus terhelésre 3600 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitása 1400 kg sebességgel 6 km/h-n, illetve 1800 kg sebességgel 4 km/h-n működik. Az Omikron twin görgo elsősorban a repülőgépipar, repülőtéri berendezések és nehéz AGV rendszerek számára kifejlesztett megoldás, ahol a magas terhelhetőség, a precíz vezetés és az extrém igénybevétel kezelésének képessége alapvető követelmény. A precíziós csapágy-rendszer és az öntött poliuretán futófelület kombinációja biztosítja az optimális teljesítményt és a minimális karbantartási igényt még a legmegterhelőbb alkalmazásokban is.
Frequently Asked Questions
Az extra nagy teherbírású görgők előnyei
Az extra nagy teherbírású görgőket olyan igényes alkalmazásokhoz tervezték, ahol minden ricinusnak megbízhatóan el kell viselnie az 1500 kg-ot meghaladó hasznos terhelést, miközben kiszámíthatóan indítható, gördülve és kormányzás közben. Görgőink megerősített házakat, robusztus kerekekkel és csapágyakkal kombinálják, így a legnehezebb környezetben is hosszú élettartamú teljesítményt biztosítanak. A TENTE extra nagy teherbírású görgők számos kulcsfontosságú előnyt nyújtanak:
Tartós konstrukció - Megerősített anyagokból készült és hosszú élettartamra tervezett extra nagy teherbírású görgőink úgy vannak kialakítva, hogy elviseljék a gyakori használatot, miközben ellenállnak a kopásnak, az ütéseknek és a kihívást jelentő padlóviszonyoknak a zord ipari környezetben.
Alacsony karbantartás — A porgyűrűkkel és az integrált zsírtörlőkkel ellátott opciók egyszerűsítik a kenést és segítenek fenntartani a zökkenőmentes működést
Optimalizált életciklus-érték — A hosszú kopási élettartam és a könnyebb mozgás ötvözésével ezek a görgők hozzájárulnak a teljes üzemeltetési költség alacsonyabb igényes alkalmazásokhoz.
Alkalmazható kerékbeállítások — A TENTE extra nagy teherbírású görgők a futófelület anyagának széles választékával állnak rendelkezésre, amelyek megfelelnek a különböző padlótípusoknak és üzemi környezeteknek
Integrált Biztonság - Az iránystabilitás és a biztonságos helyhez kötött reteszelés érdekében az extra nagy teherbírású görgők konfigurálhatók kerékzárakkal és irányzárakkal.
Az extra nagy teherbírású görgők típusai
Az extra nagy teherbírású görgők különféle kivitelben konfigurálhatók, hogy megfeleljenek az adott terhelési profiloknak, hajtási ciklusoknak és padlófeltételeknek. Az egyedi környezeti követelményeknek megfelelő gördülőház, kerék anyagának és átmérőjének kiválasztásával optimalizálhatja a gördülési erőfeszítést, a manőverezhetőséget és az élettartamot az igényes használati esetekben. Az alábbiakban bemutatjuk az extra nagy teherbírású görgők két általánosan használt típusát és azok legfontosabb előnyeit:
Extra nagy teherbírású poliuretán görgők
Az extra nagy teherbírású poliuretán görgők kivételesen alacsony gördülési ellenállást és kiemelkedő kopásállóságot ötvözik tartós Ideálisak hosszú futásokhoz, gyakori megállás-indításhoz és sima ipari padlókhoz. Kínálatunk egyik reprezentatív termékcsaládja a TENTE Kappa sorozat. Ezek a görgők zökkenőmentes futást és precíz manőverezést biztosítanak egy kompakt, hegesztett acélházban. A poliuretán kerékfutófelülettel ellátott nagy teherbírású Kappa görgők teljes zárral vagy irányreteszelő opcióval is felszerelhetők, amelyek jobb egyenes vezetést biztosítanak hosszú futásokon. Azoknál a feladatokhoz, amelyek nagyobb kerékátmérőt igényelnek és több mint 2400 kg teherbírást igényelnek, tekintse meg az Omikron ikersorozatunkat. Két 400 mm-es öntött poliuretán kerékkel konfigurálva ez a sorozat akár 30 000 kg hasznos teherbírást is képes kezelni.
Extra nagy teherbírású poliamid görgők
Az extra nagy teherbírású poliamid görgők akkor választhatók, ha a csúcsterhelhetőség és a méretstabilitás nagyobb jelentőséggel bír, mint a padlókezelés vagy az alacsony zajszint. A poliamid kerekek nagyon nagy terheléseknek ellenállnak és kemény, precíz futófelületet biztosítanak, de nagyobb felületi nyomást és hangosabb működést várnak, mint a lágyabb anyagoknál. Általánosságban elmondható, hogy a poliamid kerekekkel ellátott görgők beltéri használatra ajánlottak. Míg a poliuretán kerekekkel rendelkezők sokoldalú tehetségűek, képesek beltéri és kültéri használatra. Omikron ikersorozatunk két szuper nehéz poliamid kereket használ, amelyek precíziós golyóscsapágyakkal és robusztus hegesztett acélházzal párosítva vannak. Az Omikron sorozatunkban használt poliamid kerekek átmérője 100 mm és 400 mm között mozog, a legnagyobb konfiguráció pedig 15 000 kg hasznos teher szállítására képes egy ricinonként. Ezek az extra nagy teherbírású poliamid görgők rögzített és forgatható változatban kaphatók, és irányzár és kerékzár opciókkal konfigurálhatók.
Az extra nagy teherbírású görgők alkalmazási területei
Az extra nagy teherbírású görgőket mindenhol meghatározzák, ahol a szélsőséges hasznos terhelések, a hosszabb üzemi ciklusok és a pontos manőverezés nem tárgyalható. Az intralogisztika és a disztribúció területén támogatják a nehézszállítási megoldásokat, és a nagy áteresztőképességű kezelést biztosítják a hardverkereskedő beállításaiban. A gépek és műhelyberendezések — a gépgyártás, a konténergyártás és a szállítóberendezések között — megbízhatóan futnak az ipari padlókon, és elviselik a gyakori leállás-indítást. Az autóiparban, a gyártástól és a platformkocsiktól kezdve az autóipari OEM környezetekig, ezek a görgők kiszámítható kormányzást és magas névleges kapacitást biztosítanak az anyagáramlás ütemezése érdekében.