- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Tartozékok
-
Bútorcsúszók
Bútorcsúszók
Protect floors and cut noise: TENTE furniture glides enable smooth, scratch-free movement with easy installation. Suitable for wood, tile, carpet and other floor types.
Aktív szűrők:
Nem található termék.
Frequently Asked Questions
A bútor glides rögzített padlóérintkezési pontot biztosítanak a bútor alatt, lehetővé téve a tárgyak áthelyezését csúsztatással, görgőkön való gurítás helyett. A TENTE bútor glides polipropilént használ a puha padlós változatokhoz, míg a kemény padlós változat PTFE alappal rendelkezik. Praktikus választást jelenthetnek olyan esetekben, ahol a bútornak stabil támasztásra van szüksége alkalmi mozgatással, beleértve a szőnyeges vagy más alkalmas padlófelületeket is.
A TENTE bútor glides ebben a termékcsoportban menetes szárat használó Szár biztosítógyűrűvel szerelés segítségével kerülnek rögzítésre. A megadott szárméret 11 x 20 mm, így a bútorban lévő fogadó rögzítési pontnak kompatibilisnek kell lennie ezekkel a dimenziókkal, és biztonságos rögzítést kell biztosítania. A megfelelő Igazítás és a megfelelő bútorszerkezet segít abban, hogy a glide stabilan és egyenletesen üljön, támogatva a stabil érintkezést a padlóval állás és áthelyezés közben.
A TENTE bútor glides-ok ebben a termékcsaládban megadott teherbírása 30 kg glides-onként. A megfelelő mennyiség kiválasztásakor vegye figyelembe a bútor teljes tömegét a tartalmával együtt, valamint azt, hogy ez a tömeg mennyire egyenletesen oszlik el a támpontok között. Az egyenetlen terhelés több erőt helyezhet az egyes bútor glides-okra, ezért a tényleges alkalmazást és a rögzítési elrendezést is figyelembe kell venni.
A TENTE bútor glides termékek ebben a termékcsoportban 33 és 39 mm közötti teljes magassággal rendelkeznek, a kiválasztott padlóverziónak megfelelően. A polipropilén változatok puha padlókhoz 33 mm teljes magassággal rendelkeznek, míg a kemény padlós változat PTFE talppal 39 mm magas. Ezt a méretet figyelembe kell venni a bútormagasság, a padlótól való távolság és az összes támasztópont igazításának tervezésekor. Ez befolyásolhatja azt is, hogy a bútor hogyan illeszkedik a szomszédos egységekhez képest.
A bútor glides választható a görgők helyett, amikor a bútornak stabil támasztásra van szüksége és csak alkalmanként kell áthelyezni, nem pedig gyakori gurulásra. Különösen relevánsak olyan bútorhoz, amelyet puha padlókon, például szőnyegen használnak, bár kemény padlóhoz is elérhetők megfelelő változatok. A választásnál figyelembe kell venni, hogy milyen gyakran mozgatják a bútort, a padló felületét, a terhelést és a szükséges rögzítési módot.
Természetes kőpadlók esetén a bútor glides kiválasztásánál különös figyelmet kell fordítani a felület kezelésére és a kő érzékenységére. Kemény padlós változat PTFE talppal alkalmas lehet, de a kompatibilitás eltérhet polírozott, lakkozott vagy kezeletlen felületeknél. Tartsa tisztán az érintkezési felületet, mivel a beszorult szennyeződés növelheti a karcolás kockázatát, és az általános használat előtt tesztelje a glide-ot egy nem látható területen.
Kezeletlen fapadlók esetében óvatosan válasszon bútor glides-okat, mivel a természetes, kezeletlen felületek érzékenyebbek lehetnek az érintkezési nyomokra vagy elszíneződésre. A TENTE kemény padlós változat PTFE alapot használ, de a padlóval való kompatibilitást szélesebb körű használat előtt még mindig ellenőrizni kell. A tisztítószerek és a fa állapota szintén befolyásolhatja az eredményt, ezért érzékeny padlóburkolat esetén tanácsos a tesztelés egy nem szembetűnő területen.
A termékválasztékunk tartalmaz Glide-okat keménybevonatok számára polipropilén vázas és PTFE alapú kivitelben. Ez a verzió arra készült, hogy megfelelő csúszó érintkezési felületet biztosítson kemény padlóburkolatokon, miközben stabil bútor elhelyezést tesz lehetővé. Kiválasztásakor vegye figyelembe a padló felületkezelését, a terhelést, a rögzítési méreteket, valamint azt, hogy milyen gyakran kell majd a bútort áthelyezni, különösen akkor, ha a felület kényes vagy könnyen jeleket hagy rajta.
A termékválasztékunk polipropilén bútor glides-okat tartalmaz, amelyeket puha padlókhoz terveztek. A standard puha padlós változat alkalmas olyan alkalmazásokhoz, mint a szőnyegezett bútorterületek, és elektromosan vezető polipropilén változat is elérhető, ahol sztatikus-kontroll követelmények vonatkoznak. A kiválasztásnál figyelembe kell venni a szükséges teherbírást, a rögzítési méreteket és azt is, hogy szükséges-e vezető képesség az alkalmazásban.
A bútor glides segíthet csökkenteni a padló foltosodásának kockázatát polipropilén vagy PTFE érintkezési alap használatával, szemben a gumi futófelülettel, amely hosszú állási időszakok után érintkezési elszíneződést okozhat. A tényleges eredmény továbbra is függ a padló anyagától és felületkezelésétől. A kezeletlen természetes padlók és az agresszív tisztítószerek növelhetik a látható változások kockázatát, ezért érzékeny felületek esetén ellenőrizni kell a kompatibilitást.
A TENTE bútor glides polipropilént használ, PTFE talppal a keménypadlós változaton. A tisztítószerekkel szembeni ellenállás magától a tisztítószertől, annak koncentrációjától, az érintkezési időtől, a hőmérséklettől és egyéb környezeti feltételektől függ. Mivel a vegyi keverékek eltérően viselkedhetnek, az agresszív vagy speciális tisztítószerek használata esetén ellenőrizni kell a kompatibilitást. Ez különösen fontos, ha a padlóburkolat szintén érzékeny a vegyi anyagokra.
Az elektromosan vezető bútor glides-ok akkor relevánsak, amikor a statikus töltést az alkalmazás ESD-szabályozási koncepciójának részeként el kell vezetni. A TENTE kínálat tartalmaz egy vezető polipropilén glide-ot puha padlóhoz. Az, hogy szükség van-e erre a változatra, a bútor és működési környezetének elektromos követelményeitől függ, ezért a teljes rendszert, a padló tulajdonságait és az alkalmazandó ESD-intézkedéseket együttesen kell figyelembe venni.
Az ebben a termékcsaládban található TENTE bútor glides az EN 12529 szabvány szerint vannak specifikálva. Ezt a szabványhivatkozást a termék megadott teherbírásával, méreteivel, anyagával és padlófelületre való alkalmasságával együtt kell figyelembe venni, amikor egy adott bútorhoz választunk glide-ot. Amennyiben további projekt-, munkahely- vagy ESD-követelmények is érvényesek, ezeket is külön ellenőrizni kell, hogy a kiválasztott konfiguráció megfeleljen a teljes telepítésnek.