- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- házanyag szerint
-
Polipropilén görgők
Polipropilén görgők
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz a biztonságos rögzítés érdekében. A görgő háza polipropilén anyagból készült, csap, forgatható típusú forgócsapágyazással rendelkezik, amely kiváló manőverezhetőséget biztosít. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból készült, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, amely hatékony sztatikus elektromosság-elvezetést tesz lehetővé. A kerék siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazást alkalmaz, átmérője 50 mm. A görgő összmagassága 61 mm, amely kompakt kialakítást eredményez. Ez a görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok számára, ahol elektromos vezetőképesség és megbízható mozgathatóság szükséges.
Testreszabott megoldás 50 mm
A Glide testreszabott megoldás egy kompakt görgő, amely csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú rögzítéssel rendelkezik. A ház polipropilén anyagból készült, csap, forgatható csapágyazással biztosítja a mozgékonyságot. A kerék teste szintén polipropilén anyagból áll, futófelülete kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazással működik. A kerék átmérője 50 mm, míg a teljes magasság 33 mm. A dinamikus teherbírás 30 kg 3 km/h sebességnél, amely megbízható teljesítményt nyújt könnyű és közepes terhelésű alkalmazásokhoz. Ez a görgő ideális választás olyan helyzetekben, ahol kompakt méret és megfelelő teherbírás szükséges.
Testreszabott megoldás 50 mm
A Glide testreszabott megoldás egy speciálisan tervezett görgő, amely csap szorítógyűrűvel és peremmel rendelkező rögzítéssel van felszerelve. A ház polipropilén anyagból készült, csapos, forgatható csapágyazással biztosítja a pontos mozgást. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület a kerékkel megegyező anyagból készült. A kerék 50 mm átmérőjű és siklócsapágy távtartóval van ellátva a tartós működés érdekében. A görgő összmagassága 33 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé szűkebb helyeken való alkalmazáshoz. Ez a megoldás ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol elektromos vezetőképesség és megbízható mozgás szükséges.
Forgóvillás görgő 75 mm
A Linea light forgóvillás görgő B10 szerelványhez tervezett zákfurattal szerelhető, amely biztosítja a gyors és megbízható rögzítést különféle berendezésekben. A görgő polipropilén anyagból készült, elektromosan vezetőképes házat tartalmaz, amely csap típusú, forgatható csapágyazással van ellátva, így lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást. A görgő 75 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi és elektromosan vezetőképes futófelületből áll, valamint sikló csapágy távolságtartóval van felszerelve, amely hosszú élettartamot és stabil működést garantál. Az összes magasság 75,5 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket statikus terhelésre 120 kg, dinamikus terhelésre pedig 60 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Linea light görgő ideális megoldás altatókocsik, éjjeliszekrények, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, bútorok, kórházak, médiabútorok, gyógyszerkocsik, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik alkalmazásaihoz.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékkel professzionális mobilitási megoldást kínál különböző bútorzati alkalmazásokhoz. A görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel ellátott rögzítési rendszerrel rendelkezik, amely megbízható és tartós kapcsolatot biztosít. A polipropilén házszerkezet csapos, forgatható csapágyazással van kialakítva, amely smooth 360 fokos forgást tesz lehetővé. A 50 mm átmérőjű kerék polipropilén, elektromosan vezető anyagból készült, amelynek futófelülete megegyezik a kerék alapanyagával, így egységes kopásállóságot biztosít. A kerék siklócsapágyazása távtartóval van ellátva a hosszú élettartam érdekében. A görgő összmagassága 61 mm, amely kompakt kialakítást eredményez. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok, ahol megbízható mobilitás szükséges.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Mono forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítési megoldással rendelkezik. A polipropilén házban csap, forgatható forgócsapágy biztosítja a könnyű irányváltoztatást. A görgő polipropilén testű, termoplasztikus gumi futófelülettel és siklócsapágy távtartóval ellátott csapágyazással készült. A kerék átmérője 50 mm, az összmagasság 72 mm. Dinamikus teherbírása 30 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 60 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsik, ahol megbízható mobilitást és csendes működést igényelnek.
Kerékfékes görgő 50 mm
A Mono kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítéssel rendelkezik. A ház polipropilénből készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy távtartóval biztosítja a működést. A kerék átmérője 50 mm, az összmagasság 72 mm. Dinamikus terhelhetősége 30 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 60 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, médiabútorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsik.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Mono forgóvillás görgő egy polipropilén házból és forgatható csapból álló, precíz mozgást biztosító alkatrész, amely zákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre készült. A görgő polipropilén testből és termoplasztikus gumi futófelületből épül fel, 50 mm átmérőjű kerekével és síklócsapágy távolsartóval ellátott, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magassága 72 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A terméket statikus terhelésre 60 kg, dinamikus terhelésre pedig 30 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Mono forgóvillás görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, médiabátorok, idősek otthonai és gondozóházak, valamint ápolói kocsik mobilitási és tárolási igényeinek kielégítésére, ahol a stabil, csendes és hosszú élettartamú működés alapvető követelmény.
Kerékfékes görgő 50 mm
A Mono kerékfékes görgoő egy polipropilén házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelv\u00e9nyhez k\u00e9sz\u00fclt. A g\u00f6rg\u0151 50 mm \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 kerekkel rendelkezik, amelynek futófel\u00fclete termoplasztikus gumib\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt, m\u00edag a kerek teste polipropil\u00e9nb\u0151l \u00e9p\u00fclt fel. A kerék siklócsap\u00e1gy t\u00e1vtart\u00f3val van felszerelve, amely biztos\u00edt\u00e1 a z\u00f6k\u00f6d\u00e9smentes m\u0171k\u00f6d\u00e9st. Az eszk\u00f6z teljes magass\u00e1ga 72 mm. A terhelhet\u0151s\u00e9g statikus terhelés eset\u00e9n 60 kg, dinamikus terhelés eset\u00e9n pedig 30 kg 3 km/h sebess\u00e9g mellett. A Mono kerékfékes g\u00f6rg\u0151 id\u00e9lis megold\u00e1s \u00e9jjeliszekr\u00e9nyek, m\u00e9diab\u00fatorok, id\u0151sek otthonai \u00e9s gondoz\u00f3h\u00e1zak, valamint \u00e1pol\u00f3i kocsik sz\u00e1m\u00e1ra.
Forgóvillás görgő 75 mm
A Linea light forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakítással rendelkezik, amely polipropilén házat tartalmaz csap, forgatható forgócsapággyal. A görgő polipropilén testű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete termoplasztikus gumiból készült és siklócsapágy távtartóval működik. A kerék átmérője 75 mm, míg a teljes magasság 75,5 mm. A dinamikus terhelhetőség 60 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 120 kg. Ez a görgő ideális altatókocsikhoz, éjjeliszekrényekhez, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ételkiszállító és catering kocsikhoz, számítógépekhez kerekeken, dialízis kocsikhoz, bútorokhoz, kórházakhoz, médiabútorokhoz, gyógyszerkocsikhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, ápolói kocsikhoz, irodaszékekhez, irodabútorokhoz, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Forgóvillás görgő 42 mm
A Lumina forgóvilla görgő polipropilén házból készült, amely csap, forgatható csapágyat tartalmaz, és Zsákfurat B10 szerelvényhez való szerelésre alkalmas. A görgő 42 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete megegyezik a kerék anyagával, és a kerék siklócsapágy távolsággal rendelkezik. A polipropilén anyagból készült ház biztosítja a szerkezet könnyűségét és tartósságát. Az eszköz teljes magassága 49 mm, amely kompakt méretezést tesz lehetővé. A görgő statikus terhelhetősége 60 kg, míg dinamikus terhelhetősége 30 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A Lumina forgóvilla görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható és könnyű kerekeket igényelnek. Az eszköz robusztus kialakítása és megfelelő terhelhetősége garantálja a hosszú élettartamot és a stabil működést különféle bútoralkalmazásokban.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvilla görgő polipropilén házból készült, amely csap, forgatható szerkezettel rendelkezik, és Zsákfurat B10 szerelvényhez való illesztésre tervezték. A görgő 50 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely polipropilén anyagból készült és sikló csapágy távolsággal ellátott csapágyazást tartalmaz. Az összmagassága 56 mm, amely kompakt szerkezetet biztosít az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok alkalmazásaihoz. A terméket statikus terhelésre 80 kg, valamint dinamikus terhelésre 40 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. Ez a görgő ideális megoldás olyan bútoralkalmazásokhoz, ahol könnyű mozgathatóság és megbízható teljesítmény szükséges, miközben a polipropilén anyagok biztosítják a tartósságot és a korróziós ellenállást.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvilla görgő egy polipropilén házból és forgatható csapból álló szerkezet, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelvényhez való felszerelésre alkalmas. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, amely biztosítja az optimális kopásállóságot és tartósságot. A kerék siklócsapágy távolsartóval van ellátva, amely hosszú élettartamot és zökkenőmentes működést garantál. Az összes magasság 56 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvillás görgoő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető, amely polipropilén anyagból készült házban és forgatható csappal van ellátva. A szerkezet polipropilén alapanyagú, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A görgoő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, amely siklócsapágy távolsággal van felszerelve, ezáltal optimális gördülési tulajdonságokat nyújt. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeként való alkalmazásra, ahol megbízható és hosszú élettartamú működésre van szükség.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvilla görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A készülék házazata polipropilénből készült, amely garantálja a tartósságot és a korrózióállóságot. A forgóvilla csapja forgatható kialakítású, amely lehetővé teszi a rugalmas pozicionálást és az optimális szögbeállítást. A görgő 50 mm átmérőjű, polipropilénből készült kerekkel van felszerelve, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik. A kerék siklócsapágy távolsággal van ellátva, amely biztosítja a sima és csendes működést. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt és helytakarékos megoldást nyújt. A terméket éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok alkalmazásaihoz tervezték. A statikus terhelhetőség 80 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 40 kg 3 km/h sebességnél, amely megfelelő kapacitást biztosít a legtöbb bútorozási alkalmazáshoz.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt szerelvénnyel rendelkező precíziós mozgáselement. A szerelvény forgatható csappal ellátott polipropilén házban helyezkedik el, amely biztosítja a stabil és megbízható működést. A görgő 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel készült, amely siklócsapágy távolsággal van ellátva. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatható alkatrészeinek rögzítésére, ahol a szakaszos fékezés funkcionalitása és a polipropilén anyagok korrózióvédelme előnyös tulajdonságokat nyújtanak.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kialakítású ipari görgő, amely csap, forgatható süllyesztett csapágyazással rendelkezik. A szerkezet polipropilén anyagból készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A görgő 50 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely sikló csapágy távolsággal rendelkezik, és a kerékkel megegyező anyagból készült futófelülettel bír. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 80 kg, valamint dinamikus terhelésre 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek alkalmazásaira, ahol megbízható mozgás és fékezési funkció szükséges.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvilla görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A görgő házát polipropilénből készítették, amely kiváló kémiai ellenállóságot és tartósságot nyújt, míg a forgóvilla csapja forgatható kialakítású, lehetővé téve a 360 fokos elfordulást. A görgő kereke 50 mm átmérőjű, polipropilén anyagból gyártott futófelülettel, amely a kerékkel megegyező tulajdonságokkal rendelkezik, és sikló csapágy távolságtartóval van ellátva az optimális működés érdekében. Az összes magasság 61 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést biztosít. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok alkalmazásaihoz, ahol megbízható mozgékonyság és hosszú élettartam szükséges.
Kerékfékes görgő 50 mm
A Lumina kerékfékes görgoő egy polipropilén anyagból készült, forgatható csappal ellátott szállítóelem, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelv\u00e9nyhez tervezett. A szerkezet polipropilén h\u00e1zb\u00f3l \u00e1ll, amely biztosítja az elég\u00e9dő merevs\u00e9get és k\u00f6rnyezeti ellen\u00e1ll\u00f3s\u00e1got. A g\u00f6rg\u0151 50 mm \u00e1tm\u00e9r\u0151j\u0171 kerékkel van felszerelve, amely polipropilén anyagb\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt, \u00e9s sikl\u00f3csap\u00e1gy t\u00e1vtart\u00f3val rendelkezik az optimális futás\u00e9s hossz\u00e9letartam biztos\u00edt\u00e1s\u00e1hoz. Az \u00f6sszes magass\u00e1g 56 mm, amely kompakt szerkezetet k\u00f6z\u00f6s\u00edt. A terméket \u00e9jjeliszekr\u00e9nyek, b\u00fatorok, m\u00e9diab\u00fatorok \u00e9s irodab\u00fatorok alkalmaz\u00e1s\u00e1hoz fejlesztették ki. A g\u00f6rg\u0151 statikus terhelhet\u0151s\u00e9ge 80 kg, dinamikus terhelhet\u0151s\u00e9ge pedig 40 kg 3 km/h sebess\u00e9g mellett, amely megfelel\u0151 kapacit\u00e1st biztos\u00edt a lakberendez\u00e9si alkalmaz\u00e1sokhoz.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvilla görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A készülék házazata polipropilénből készült, amely kiváló kémiai ellenállást és tartósságot nyújt, míg a forgóvillát egy forgatható csap köti össze a szerkezettel, lehetővé téve a 360 fokos elfordulást. A görgő 50 mm átmérőjű, polipropilén kerekből áll, amely a test anyagával megegyező anyagból készült, és sikló csapágy távolságtartóval van ellátva az optimális működés érdekében. Az eszköz teljes magassága 56 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeként való alkalmazásra, ahol megbízható és hosszú élettartamú működésre van szükség.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő szakaszos fékezéssel egy polipropilén házból és csap szorítógyűrűvel, peremmel szerelt kialakítású ipari görgő, amely csap, forgatható swivelcsapágy rendszerrel van ellátva. A görgő 50 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készült, biztosítva az optimális kopásállóságot és hosszú élettartamot. A polipropilén házanyag kiváló kémiai ellenállást és könnyű súlyt garantál, míg a sikló csapágy távolsággal szerelt kialakítása zökkenőmentes és csendes működést tesz lehetővé. Az összes magasság 55 mm, amely kompakt beépítést lehetővé tesz szűk terekben. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális alkalmazása az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek, ahol megbízható, csendes és hosszú élettartamú görgőmegoldásra van szükség.
Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
A Lumina forgóvillas görgő szakaszos fékezéssel ellátott kerékpár, amely csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető. A szerkezet polipropilén anyagból készült, amely elektromosan vezető tulajdonságokkal rendelkezik, biztosítva az antisztatikus védelmet. A forgóvillas görgő csapja forgatható kialakítású, amely lehetővé teszi a rugalmas beépítést és a könnyű irányváltást. A kerék átmérője 50 mm, amely sikló csapágy távolsartóval van ellátva, és a keréktalpazat anyaga megegyezik a kerék anyagával. Az összes magasság 55 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé szűk terekben. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodabútorok és irodaszékek mozgatásához, ahol megbízható fékezés és stabil terhelésviselés szükséges.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő Zsákfurat B10 szerelvényhez kifejlesztett, polipropilén házból és forgatható csapból álló precíziós alkatrész, amely 50 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival borított kerékkel rendelkezik. A görgő siklócsapágy távolsartóval van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes működést. Az összmagassága 56 mm, amely kompakt méretét teszi ideálissá a szűkös helyekre történő beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 80 kg, dinamikus terhelésre pedig 40 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő kiváló választás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mobilitásának biztosítására, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges. A polipropilén anyagok használata garantálja a korrózióállóságot és az egyszerű karbantartást, míg a forgatható csap lehetővé teszi a rugalmas beépítést különféle bútoralkalmazásokhoz.
Forgóvillás görgő 50 mm
A Lumina forgóvillás görgő egy polipropilén házból és forgatható csapból álló precíziós alkatrész, amely Zs\u00e1kfurat B10 szerelv\u00e9nyhez k\u00e9sz\u00fclt. A g\u00f6rg\u0151 50 mm átmér\u0151j\u0171 kerékkel rendelkezik, amelynek futófel\u00fclete termoplasztikus gumib\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt, biztosítva az optimális tapadást és kopásállóságot. A kerék siklócsap\u00e1gy t\u00e1vtart\u00f3val van felszerelve, amely sima és megbízható g\u00f6rg\u0151mozgást garantál. Az eszköz teljes magassága 56 mm, amely kompakt és ergonómikus kialakítást tesz lehet\u0151vé. A terméket kifejezetten éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatásához tervezték. A statikus terhelhet\u0151ség 80 kg, míg a dinamikus terhelhet\u0151ség 40 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. A polipropilén ház és a forgatható csap biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt különféle bútoralkalmazásokban.
Frequently Asked Questions
Advantages of Polypropylene Castors
Polypropylene castors combine a lightweight housing with smooth rolling performance, making them perfect for light-duty applications. With durable injection-moulded construction, they are well-suited for office furniture, display units, medical carts, and small equipment. Their low-noise operation and ease of movement make them a versatile solution for indoor environments.
TENTE polypropylene castors offer various benefits:
Lightweight Construction - Polypropylene castors feature a lightweight yet durable housing, making them easy to install and ideal for applications where minimal weight is an advantage. This also allows for smooth and effortless movement on furniture and equipment.
Design Flexibility - Available in various wheel designs, colors, and mounting styles, allowing them to blend into furniture and equipment while still delivering reliable performance.
Easy to Clean - The smooth, non-porous surface of polypropylene housings prevents dirt buildup and allows for quick and simple cleaning, ensuring hygiene in areas like retail.
Types of Polypropylene Castors
Polypropylene castors are available in various designs to meet the needs of light-duty applications — from office furniture to display equipment. Each type is designed to combine lightweight construction with reliable performance and ease of movement. Below are some of the most common types of polypropylene castors and their key benefits:
Braked Polypropylene Castors
These castors are equipped with an integrated brake that locks the wheel securely in place when needed. They provide both mobility and stability, making them ideal for display units or office furniture, where equipment must remain stationary during use or loading.
Polypropylene Swivel Castors
These castors feature a 360° rotating housing, allowing for maximum flexibility and ease of movement in any direction. Often found on furniture or retail displays, they provide effortless maneuverability while maintaining a lightweight structure.
Twin-Wheel Polypropylene Castors
Twin-wheel castors feature two parallel wheels in a single housing, distributing weight evenly for better maneuverability. They are ideal for office chairs, office furniture, and media furniture, as the twin-wheel setup allows for smooth swiveling with minimal effort. The polypropylene housing offers a stylish appearance while being durable and easy to maintain.
Fields of Application for Polypropylene Castors
Polypropylene castors are an excellent choice for furniture and retail applications where lightweight construction, smooth rolling, and easy handling are essential. In furniture, they are commonly used on office chairs, mobile storage units, and small pieces of home or office furniture, enabling easy repositioning without damaging floors. Their lightweight housing makes them ideal for furniture that needs to be frequently moved, such as modular office systems or home storage solutions. In retail environments, polypropylene castors are often fitted to store fixtures, display stands, and promotional units, ensuring flexible positioning to adapt to seasonal layouts or changing customer flows. Their clean design and availability in various colours make them blend seamlessly with modern retail furniture while providing smooth, reliable movement. No matter the setting, polypropylene castors excel in indoor applications that require easy maneuverability, a low-maintenance design, and a lightweight yet durable housing.