Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Lumina forgóvilla görgő csap szorítógyűrűvel és peremmel szerelhető fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A készülék házazata polipropilénből készült, amely kiváló kémiai ellenállást és tartósságot nyújt, míg a forgóvillát egy forgatható csap köti össze a szerkezettel, lehetővé téve a 360 fokos elfordulást. A görgő 50 mm átmérőjű, polipropilén kerekből áll, amely a test anyagával megegyező anyagból készült, és sikló csapágy távolságtartóval van ellátva az optimális működés érdekében. Az eszköz teljes magassága 56 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 80 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 40 kg 3 km/h sebességnél. A Lumina görgő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alkatrészeként való alkalmazásra, ahol megbízható és hosszú élettartamú működésre van szükség.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317503
S4-anyagszám
990071356
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
56 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,11 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Váz
Szín
Grafitfekete (RAL9011)
Villa alakja
Ikerkerekes villa, zárt
A ház anyaga
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
0 mm
Körbeforgás
104 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
52 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
7 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
7 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő szakaszos fékkel 50 mm
Lumina
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

A Lumina egy forgóvillás görgő szakaszos fékkel, amely bútorokhoz, irodaszékekhez, médiabútorokhoz, éjjeliszekrényekhez és irodabútorokhoz készült. A rögzítés csap szorítógyűrűvel, peremmel kialakított csapos illesztéssel történik, amely biztosítja a stabil és egyszerű beszerelést a bútor alkatrészeibe. A házrész polipropilénből készül, és csappal, forgathatóan csatlakozik a villához, így a görgő akadálymentesen követi a mozgás irányát. A kerék átmérője 50 mm, csapágya szikló csapágy távtartóval van ellátva, a futófelület anyaga pedig kerékkel megegyező, így a gördülés egyenletes és csendes. A kerék és a futófelület összhangja csökkenti a padló felületének károsodását. A termék teljes magassága 55 mm, amely lehetővé teszi a alacsony profilú bútorokhoz való illeszkedést. A görgő statikus terhelhetősége 80 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 40 kg, ami megbízható működést biztosít a mindennapi használat során.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg