- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
-
csapágyazás típusa szerint
csapágyazás típusa szerint
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban található. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely tömörgumi, fekete futófelülettel és siklócsapágygyal rendelkezik, míg a keréktest polipropilénből készült. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 150 kg, dinamikus terhelésre pedig 75 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgő alkalmazása széles körű: használható autóipari OEM megoldásokban, élelmiszerszállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendelkezésekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Agila fixvillás görgő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető a különféle kocsi és bútor szerkezetekhez. A görgő házát középsúlyú acéllemezből készítették, amely biztosítja a szerkezet szilárdságát és hosszú élettartamát. A görgő magját 100 mm átmérőjű kerék alkotja, amelyet termoplasztikus gumi futófelülettel és precíziós golyóscsapágy-rendszerrel szereltek fel, garantálva a sima és csendes működést. A polipropilén test könnyű, de elég stabil ahhoz, hogy megbirkózzon az igényes felhasználási körülményekkel. Az Agila görgő teljes magassága 135 mm, amely lehetővé teszi az optimális ergonómiai és funkcionális integrációt a szállítóeszközökbe. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és hosszú élettartamú görgőre van szükség.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással felszerelve. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 150 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő egy ipari minőségű, nagy terhelhetőségű szerelvény, amely az ápolási eszközök, bútorok és kocsik mozgatásához készült. A görgő rögzítése csavarfurattal történik, amelynek a rögzítési pontjait a görgő alján kialakított furatok adják, és a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarokkal felszerelhetők. A házazat kétsoros golyóscsapágyra épül, amely a kerék könnyű és pontos elfordulását biztosítja, a ház anyaga pedig közepes vastagságú acéllemez. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, míg a kerék testét polipropilén alkotja, és a kerék csapágyazása golyóscsapágyas kivitelű. A görgő teljes magassága 100 mm. A görgő statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 75 kg, 3 km/h sebesség mellett. Az Agila görgő alkalmazhatóápolási és ápolóházi környezetben, ételkiszállító és catering kocsikon, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikon, valamint bolti bútorokon és kiállítókon.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban van elhelyezve. A görgoő 100 mm átmérőjű keréket tartalmaz, amely poliamid testből és a kerékkel megegyezőő anyagból készült futófelülettel rendelkezik. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a zökkenőmentes és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 400 kg, valamint dinamikus terhelésre 400 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális az autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgoős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház középminőségű acéllemezből készül, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel rendelkezik, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, míg a görgő teljes magassága 100 mm. A dinamikus teherbírás 75 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 150 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata nehéz acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 200 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 400 kg. Ez a görgő ideális választás autóipari OEM alkalmazásokhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámszekrényekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha típusú, totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, nagy terhelhetőségű gurítóelem, amely autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsikhoz, konténerhajtáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platformkocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz egyaránt használható. A rögzítés téglalap alakú talplemezes kivitelű, amely egyszerű és megbízható csatlakoztatást biztosít a járműhöz vagy berendezéshez. A ház kétsoros golyóscsapágyas forgócsapággyal készül, és acélलemez, nehéz kivitelű anyagból gyártott, így stabil vezetést és tartós szerkezeti szilárdságot nyújt. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi, a kerék teste pedig poliamidból készül, ami csökkenti a súlyt és ellenálló a kopással. A termék teljes magassága 155 mm. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége 250 kg, 4 km/h sebesség mellett.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A görgő polipropilén testű kerékkel van felszerelve, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék tűgörgős csapágyat, rozsdamentes kivitelben tartalmaz a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyező futófelületből áll, valamint sikló csapágy típusú csapágyazást tartalmaz. Az összes magassága 128 mm. A terméket statikus terhelésre 400 kg, dinamikus terhelésre pedig 200 kg kapacitás mellett 4 km/h sebességnél lehet igénybe venni. Az Alpha fixvillás görgoő alkalmazható autóipari OEM megoldásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendezeésekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelű, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 300 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila a totálfékes görgő, amely kifejezetten nagy igénybevételű, professzionális környezetben használt mozgatható elemek szerelésére készült. A görgő csavarfurattal szerelhető fel, és a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarokkal rögzíthetők. A görgő háza kétsoros golyóscsapággyal ellátott kétsoros forgóelemmel rendelkezik, amelyet acéllemezből, központi elhelyezéssel készítettek a stabil működés érdekében. A kerék átmérője 75 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, a futófelület termoplasztikus gumiból készült, a kerék teste pedig polipropilénből készült, így a gördülés csendes és a padló védett. A görgő teljes magassága 100 mm. Statikus terhelhetősége 150 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 75 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási águk, az ételkiszállító és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti búторok és kiállítók.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha típusú totálfékes görgő a kocsik, berendezések és gördíthető szerkezetek mozgatására szolgáló, ipari kivitelű alkatrész, amely rendkívül megbízható működést biztosít. A csatlakozás módja téglalap alakú talplemez, amely a görgőt egyszerűen és biztonságosan rögzíti a berendezés alsó szerkezetéhez. Aház poliamidból (nejlonból) készül, ami könnyű, ellenálló és korrózióval szemben stabil megoldást nyújt, a görgő kétsoros golyós csapágyazású forgóvillát pedig acéllemezből alakították ki, így a teljes szerkezet szilárd és tartós. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumiból készül, amely nyomot nem hagy, így zajt csökkent és védi a padló felületét. A kerék tengelyét tűgörgős csapágy támasztja alá, amely a gördülési ellenállást minimálisra csökkenti. A görgő teljes magassága 155 mm. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg, amely 4 km/h sebesség mellett értelmezhető. Az alkalmazási területek széles körűek: autóipari OEM gyártás, életkisegítő és catering kocsik, konténerszállítás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendszerek, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgo 125 mm átmérőjű, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a hosszú élettartamot és a felületek védelmét. A kerék poliamid testből készült és tűgörgős csapágy segítségével működik, amely megbízható és csendes működést garantál. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazásokhoz ideális, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiákat, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és az egyszerű integrációt különféle berendezésekbe. A házat acéllemezből, nehéz kivitelben gyártják, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható működést igényes alkalmazásokban. A forgócsapágy kétsoros golyó típusú, amely lehetővé teszi a sima és precíz forgatást. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid testtel és rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a kiváló tapadást és a padló védelmét. A görgo tűgörgős csapágya garantálja a hosszú üzemidőt és a zajtalan működést. Az összes magasság 128 mm. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgo alkalmazható autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsiknál, konténergyártásnál, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiánál, tűzoltótechnikánál, gépgyártásnál, postai logisztikai rendszereknél, gyártási és platform kocsiknál, görgoös konténereknél, szerszámrendeknél, szállítóberendezéseknél, hulladékkezelő berendezéseknél és munkapadoknál.
Fixvillás görgő 75 mm
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez fittinggel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet középsúlyú acéllemezből készült ház által támogatott, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható teljesítményt igényes ipari környezetben. A görgoő 75 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és sikló csapággyal van ellátva, biztosítva a sima és csendes mozgást. Az összes magasság 100 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 150 kg statikus terhelési kapacitás és 75 kg dinamikus terhelési kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. Az Agila görgoő ideális megoldás ápolási ágyakhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhöz, ahol megbízható és csendes szállítás szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth mozgást és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a siklócsapágy megbízható forgást tesz lehetővé. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 80 mm
Az Alpha típusú, totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, nagy igénybevételnek ellenálló mozgatóelem, amely többféle gépészeti és logisztikai alkalmazáshoz készült. Rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik, amely stabil és egyenletes felfekvést biztosít a támasztó felületen. Aház kétsoros golyóscsapágyas kivitelű, forgóképes kialakítású, anyaga acéllemez és nehéz terhelésre optimalizált szerkezet, így hosszú élettartam és megbízható működés érhető el. A kerék átmérője 80 mm, csapágya kétsoros golyóscsapágy, futófelülete keréktest-anyaggal megegyező kialakítású, a kerék teste pedig poliamidból készül, amely jó kopásállóságot és csendes gördülést biztosít. A görgő teljes magassága 108 mm, ami kompakt beépítést tesz lehetővé korlátozott helyű alkalmazásokban is. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége 200 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes, így a termék a nehéz szállítási és munkafeladatok széles körében alkalmazható, beleértve az autóipari OEM rendszereket, az élelmiszerszállító és catering kocsikat, a konténerkezelést, a tisztatéri technológiát, a tűzoltótechnikát, a gépgyártást, a postai logisztikai rendszereket, a hulladékkezelő berendezéseket és a munkapadokat is.
Forgóvillás görgő 160 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A ház kétsoros golyós forgócsapágy rendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható forgatási képességet. A görgo 160 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek teste poliamidból készült, és a keréktalpat szintén poliamid anyag alkotja. A kerék tűgörgős csapágya rozsdamentes acélból gyártott, amely garantálja a hosszú élettartamot és a korróziómentes működést. Az eszköz teljes magassága 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 400 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgo ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések területén.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila típusú totálfékes görgő professzionális, gördíthető berendezésekhez készült termék. A rögzítés csavarfurattal történik, a görgő bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhető fel. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal rendelkezik, anyaga közepes acéllemez, amely a kerék megbízható tartását biztosítja. A kerék átmérője 75 mm, futófelülete elektromosan vezető termoplasztikus gumiból készült, a kerék teste pedig elektromosan vezető polipropilénből, csapágyazása siklócsapággyal valósul meg. A görgő teljes magassága 100 mm. Statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége 75 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 80 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, tömörgumi, fekete futófelülettel kombinálva, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék siklócsapágyazással van ellátva, átmérője 80 mm. A görgő összmagassága 108 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva és acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 80 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely tűgörgős csapágyazást biztosít a zökkenőmentes működéshez. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé különféle alkalmazásokban. A terméket 300 kg statikus és 150 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely megbízható teljesítményt garantál az autóipari OEM, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgoő 125 mm átmérőjű, poliamid testtel rendelkezik, és siklócsapágygyal van ellátva, amelynek futófelülete megegyezik a kerék anyagával. Az összes magassága 155 mm. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, ideális megoldás az autóipari OEM gyártáshoz, élelmiszerszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz. Robusztus kialakítása és megbízható teljesítménye garantálja a hosszú élettartamot és az ipari alkalmazások igényes követelményeinek való megfelelést.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha egy totálfékes görgő, amely ipari és szállítástechnikai kocsikhoz, berendezésekhez és szerkezetekhez készült. A görgő illesztése téglalap alakú talplemez, amely a felszerelés során egyszerű, stabil rögzítést biztosít a teher alatt is. A házát kétsoros golyós csapágy támasztja alá, amely a görgő szabad forgását és elforgatását egyaránt lehetővé teszi, a ház anyaga pedig acélelemez, amely szilárdságot és hosszú élettartamot biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a csapágyazása tűgörgős, a futófelülete fröccsöntött poliuretán, a kerékteste pedig poliamidból készült, így a görgő csendesen gördül és ellenáll a kopásnak. A görgő teljes magassága 155 mm, amely a tervezés során fontos méretadat a helyigény és a járószint meghatározásához. A statikus terhelhetőség 400 kg, a dinamikus terhelhetőség 200 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha görgő alkalmas autóipari OEM alkalmazásokra, étkezőkocsikhoz, konténerkezeléshez, elektronikai és tisztatéri rendszerekhez, tűzoltótechnikai, gépgyártási, postai logisztikai, gyártási és platformkocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő gépekhez és munkapadokhoz.