- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- házanyag szerint
-
Rozsdamentes acél görgők
Rozsdamentes acél görgők
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A görgő polipropilén testű kerékkel van felszerelve, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék tűgörgős csapágyat, rozsdamentes kivitelben tartalmaz a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 160 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A ház kétsoros golyós forgócsapágy rendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható forgatási képességet. A görgo 160 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek teste poliamidból készült, és a keréktalpat szintén poliamid anyag alkotja. A kerék tűgörgős csapágya rozsdamentes acélból gyártott, amely garantálja a hosszú élettartamot és a korróziómentes működést. Az eszköz teljes magassága 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 400 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgo ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések területén.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Alpha stainless egy rozsdamentes acél kivitelű totálfékes görgő, amely ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatérí technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, valamint szállítóberendezésekhez készült. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a görgő felfekvő síkját és a szerelési pontokat biztosítja. A ház rozsdamentes acélból készült, kétsoros golyós csapággyal ellátott forgórésszel, így a görgő sarkon és egyenesen egyaránt pontosan, könnyen kormányozható. A kerék átmérője 100 mm, csapágya rozsdamentes tűgörgős-golyós kivitelű, a futófelület fröccsöntött poliuretánból, a kerékkorpusz poliamidból készül. A teljes magasság 128 mm, amely a kerék és a házszerkezet együttes méretét jelöli. A görgő statikus terhelhetősége 300 kg, míg dinamikus terhelhetősége 4 km/h sebességnél 150 kg.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Alpha stainless rozsdamentes totálfelés görgő, amely ipari és szállítástechnikai alkalmazásokhoz készült, és a rendszer teherviselő elemeként biztosítja a stabil, irányítható mozgatást. A rögzítés kialakítása téglalap alakú talplemez, amely a görgő felső részén helyezkedik el, és a terhelés egyenletes átadását szolgálja a szerkezet felé. A ház rozsdamentes acélból készült, neheze, így ellenáll a nedvességnek, a tisztítószereknek és a korróziónak is, míg a kétsoros golyóscsapágy az elforduló rész gördülését és a kormányzás pontosságát biztosítja. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával, a kerékagy pedig tűrőgörgős csapággyal, rozsdamentes csapággyal van ellátva, így a forgás könnyű és tartós. A görgő teljes magassága 128 mm, amely a csatlakoztatott berendezések magassági paramétereinek tervezésénél fontos adat. A terhelési adatok szerint a statikus teherbírás 400 kg, míg dinamikus üzemben, 4 km/h sebességnél, a megengedett terhelés 200 kg. A termék étkezési és catering kocsikhoz, konténeriparhoz, elektronikai rendszerekhez és tisztatéri technológiákhoz, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez egyaránt alkalmas.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 500 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Totálfékes görgő 200 mm
Az Alpha stainless rozsdamentes totálfékes görgő a kategória egyik tartós, ipari célokra optimalizált megoldása, amely a legigényesebb környezetekben is megbízható mozgatást biztosít. A görgő illesztése téglalap alakú talplemez, amely a rögzítést egyszerűvé és stabillá teszi a különböző felületeken. A ház rozsdamentes acélból készül, nehéz kivitelben, így ellenáll a korróziónak és a mechanikai igénybevételnek, míg a kétsoros golyós forgócsap biztosítja a zökkenőmentes, könnyű elfordulást minden irányban. A kerék átmérője 200 mm, tűzött csapágyazással, amely rozsdamentes kivitelű, így hosszú élettartamot és tiszta működést garantál. A futófelület rugalmas, vulkanizált gumiból készül, amely nyomot nem hagy, ezért csendes gurulást és védelmet nyújt a padlóburkolatok számára. A görgő teljes magassága 240 mm. Statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Alkalmazási területei közé tartozik az étkezési kisz álló és catering kocsik gyártása, a konténergyártás, az elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika és tűzvédelem, a gépgyártás, valamint a szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 200 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A szerkezet rozsdamentes acélból gyártott házból áll, amely biztosítja a korrozióálló tulajdonságokat és a hosszú élettartamot. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek teste poliamidból készült, így könnyű és tartós. A kerék futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi, amely sima és csendes mozgást biztosít. A kerék tűgörgős csapágya rozsdamentes acélból készült, amely garantálja a megbízható működést és az ellenálló képességet a korrozióval szemben. Az eszköz teljes magassága 240 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 400 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha stainless görgo ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések területén.
Fixvillás görgő 160 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgoő rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült házással és téglalap alakú talplemez szerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle alkalmazásokban. A görgoő 160 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely poliamid testből és a kerékkel megegyezőő gumibetétből áll, és sikló csapágy típusú csapágyazást használ az optimális futási teljesítmény érdekében. Az összes magasság 200 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket 1000 kg statikus terhelhetőséggel és 500 kg dinamikus terhelhetőséggel tervezték, amely utóbbi 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha stainless görgoő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaiban, ahol megbízható teljesítmény és korróziós ellenállás szükséges.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A görgő háza rozsdamentes acélból, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, síkócsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 160 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. A termék ideális ételkiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik alkalmazásához.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila stainless típusú Totálfékes görgő rozsdamentes kivitelben készül, és ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz egyaránt alkalmazható. A görgő rögzítése csavarfurattal történik, amelybe a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel, így a beépítés a meglévő kocsiszerkezetekhez is egyszerűen illeszthető. A ház anyaga közepes minőségű rozsdamentes acél, amely ellenáll a gyakori tisztítószerek és nedvesség hatásának, a forgócsapágy pedig kétsoros golyó kialakítású, így biztosítva a stabil és könnyen irányítható mozgást. A kerék átmérője 125 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, a kerékteste pedig polipropilénből. A görgő teljes magassága 160 mm, amelyet a kocsi alvázának és a padlómagasság tervezésénél figyelembe kell venni. A terhelhetőség tekintetében a statikus teherbírás 200 kg, a dinamikus teherbírás pedig 100 kg, 3 km/h sebesség mellett.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acélból, közepes minőségben készült, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben garantálja a hosszú élettartamot. A kerék átmérője 125 mm, az összes magasság 160 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz.
Központifékes görgő, totálfékkel 160 mm
Az Alpha központi féket is tartalmazó, totálfékkel ellátott görgő, amely nehéz terhelésű ipari és szállítási alkalmazásokhoz készült. A rögzítőelem talplemez központi reteszeléssel, amely a görgő pontos és biztonságos rögzítését szolgálja a járművön vagy berendezésen. A ház rozsdamentes acélból, nehéz kivitelben készült, a forgórész pedig kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, így a görgő a teljes forgásszögben egyenletesen és könnyen mozgatható. A kerék átmérője 160 mm, a futófelület rugalmas, vulkanizált gumiból készült, amely nyomot nem hagy, és csillapítja a rázkódást. A kerék agya poliamidból készült, a precíziós golyóscsapágy pedig rozsdamentes kivitelű, így a görgő nedves és korrozív környezetben is megbízhatóan működik. A termék teljes magassága 200 mm. A görgő statikus terhelhetősége 600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 300 kg, amely 4 km/h sebesség mellett érvényes.
Központifékes görgő, totálfékkel 160 mm
Az Alpha Központifékes görgő, totálfékkel egy nagy terhelhetőségű, ipari célra tervezett szállítókerék, amely mozgatható berendezések biztonságos rögzítését és gurítását szolgálja. A talplemez központi reteszeléssel rendelkezik, amely a fékezett állapot megbízható rögzítését biztosítja. A ház kétsoros golyóscsapágyas forgócsapággyal készül, anyaga rozsdamentes acél, nehéz kivitelben, amely korrózióállóságot és mechanikai szilárdságot nyújt. A kerék átmérője 160 mm, futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi, kerékagya precíziós, tömített golyóscsapággyal van ellátva, a kerék teste pedig poliamidból készül. A görgő teljes magassága 200 mm. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége 250 kg, amely 4 km/h sebesség mellett értendő.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. Dinamikus teherbírása 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 500 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és korrózióállóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, amely csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazással, rozsdamentes kivitelben van ellátva a zökkenőmentes forgás érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő összmagassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 500 kg, így alkalmas nehéz terhek mozgatására is.
Totálfékes görgő 160 mm
Az Alpha stainless elnevezésű totálfékes görgő rozsdamentes kivitelben készül, amely elsősorban ipari és műszaki környezetben használt járművek és berendezések mozgatására szolgál. A rögzítési elem téglalap alakú talplemez, amely a görgő felfogatását biztosítja, és a teherátadást egyenletesen osztja el a csatlakozó szerkezeten. A ház rozsdamentes acélból készül, nehéz kivitelben, és kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsuklóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a görgő akadálytalan elfordulását a haladási irányhoz képest. A kerék átmérője 160 mm, kialakítása poliamid testből és rugalmas, vulkanizált gumi futófelületből áll, amely nyomot nem hagy, így tisztatérben és érzékeny padlófelületeken is alkalmazható. A kerékagy precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely csökkenti a gördülési ellenállást és biztosítja a csendes, egyenletes futást. A görgő teljes magassága 200 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 600 kg, míg dinamikus terhelés esetén, 4 km/h sebességnél, 300 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsik, a konténeriparás, az elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika és tűzvédelem, a gépgyártás, valamint a szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és a korrozióállóságot. A kerék teste alumíniumból van gyártva, amely könnyű, mégis erős konstrukciót eredményez, míg a futófelület tömített, hőálló anyagból készül, biztosítva a megbízható működést extrém körülmények között is. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek rozsdamentes kivitelűek a hosszú élettartam érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 128 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 80 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokra is.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kialakítással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste poliamid anyagból, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 400 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely csendes működést és padlókímélő tulajdonságokat garantál. A kerék tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben működik, 100 mm átmérővel rendelkezik. A görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely univerzális felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus teherbírása 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 300 kg. Ideális alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel van kialakítva, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A rozsdamentes acél, nehéz anyagból készült ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 80 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely univerzális felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, garantálva a tartós és megbízható működést. A 80 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, és siklócsapágyazással van felszerelve az optimális gördülési tulajdonságok érdekében. A görgő összmagassága 108 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 150 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 300 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Frequently Asked Questions
Advantages of Stainless Steel Castors
Stainless steel castors are designed for environments where durability and corrosion resistance are critical. Built from high-quality stainless steel, they withstand moisture, chemicals, and frequent cleaning, making them ideal for industries with strict hygiene requirements or outdoor use. Whether in food production, healthcare, or industrial settings, stainless steel castors provide smooth, reliable movement while maintaining their strength and appearance over time.
TENTE stainless steel castors offer various benefits:
Corrosion Resistance - Stainless steel castors are highly resistant to rust and corrosion, even when exposed to moisture, cleaning agents, or harsh environments.
Imrpoved Hygiene - Their smooth, non-porous surfaces can be cleaned and disinfected easily, helping to maintain strict hygiene standards.
Proven Strength - Stainless steel castors are strong and can handle heavy loads without compromising performance. They offer both reliability and stability for demanding applications.
Versatility - Available with a range of wheel materials, including heat-resistant rubber and polyurethane, TENTE stainless steel castors adapt to different surfaces and requirements.
Heat Resistance - Stainless steel castors with heat-resistant wheels maintain their shape, load capacity, and smooth movement, even under extreme conditions.
Types of Stainless Steel Castors
Stainless steel castors are available in different designs to meet the specific requirements of a wide range of applications — from hygiene-critical food production to heavy-duty industrial use. Each type is built to provide unique advantages, combining corrosion resistance and washability with reliable performance and smooth mobility. Below are some of the most common types of stainless steel castors and their key benefits:
Heavy Duty Stainless Steel Castors
Heavy duty stainless steel castors are built for demanding applications that require both strength and corrosion resistance. Made from robust stainless steel, they ensure smooth, reliable movement even under heavy loads of up to 500 kg. These castors are ideal for industrial, food production, and logistics environments where hygiene and durability are essential.
High Temperature Stainless Steel Castors
These castors are designed to withstand extreme heat, making them perfect for bakeries, autoclaves, and other high-temperature applications. Featuring heat-resistant wheel materials like duroplastic or heat-resistant rubber, they maintain smooth rolling and structural integrity even up to 250°C or 280°C, with short-term peaks up to 310°C.
Stainless Steel Swivel Castors
Stainless steel swivel castors offer full 360° rotation for effortless maneuverability. They combine corrosion resistance with smooth, flexible movement, making them ideal for applications in healthcare, catering, and cleanrooms.
Stainless Steel Castors with Brakes
These castors combine reliable locking functionality with the corrosion resistance and hygiene benefits of stainless steel. Their smooth, easy-to-clean surfaces make them ideal for environments that require frequent washing, such as food processing or medical facilities, while the integrated locking mechanism ensures equipment remains safely in place when needed.
Fields of Application for Stainless Steel Castors
Stainless steel castors are used in a wide range of industries where hygiene, durability, and corrosion resistance are essential. In healthcare, they are frequently found on sterilisation carts, clean room carts, medication trolleys, and nursing carts, where reliable movement and easy cleaning are crucial. In industrial settings, stainless steel castors are ideal for transport equipment, production and platform trolleys, and professional cleaning carts. Their resistance to moisture and chemicals makes them well-suited for harsh environments like food processing or chemical manufacturing. In furniture and mobile applications, they are used on catering carts, roll cages, meal delivery systems, and other equipment that demands a combination of hygiene, durability, and smooth mobility. No matter the segment, stainless steel castors offer smooth mobility and consistent performance, even under tough conditions.