Totálfékes görgő 160 mm
Alpha stainless
Rendelési szám:
990035538
EAN:
4031582354935
Termékszám:
8477UFD160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha stainless elnevezésű totálfékes görgő rozsdamentes kivitelben készül, amely elsősorban ipari és műszaki környezetben ha...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha stainless elnevezésű totálfékes görgő rozsdamentes kivitelben készül, amely elsősorban ipari és műszaki környezetben használt járművek és berendezések mozgatására szolgál. A rögzítési elem téglalap alakú talplemez, amely a görgő felfogatását biztosítja, és a teherátadást egyenletesen osztja el a csatlakozó szerkezeten. A ház rozsdamentes acélból készül, nehéz kivitelben, és kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsuklóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a görgő akadálytalan elfordulását a haladási irányhoz képest. A kerék átmérője 160 mm, kialakítása poliamid testből és rugalmas, vulkanizált gumi futófelületből áll, amely nyomot nem hagy, így tisztatérben és érzékeny padlófelületeken is alkalmazható. A kerékagy precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely csökkenti a gördülési ellenállást és biztosítja a csendes, egyenletes futást. A görgő teljes magassága 200 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 600 kg, míg dinamikus terhelés esetén, 4 km/h sebességnél, 300 kg. Alkalmazási területei közé tartozik az élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsik, a konténeriparás, az elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika és tűzvédelem, a gépgyártás, valamint a szállítóberendezések.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból