- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- csapágyazás típusa szerint
-
Görgős csapágyas görgők
Görgős csapágyas görgők
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A görgő polipropilén testű kerékkel van felszerelve, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék tűgörgős csapágyat, rozsdamentes kivitelben tartalmaz a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelést biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelű, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló stabilitást és tartósságot nyújt. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 300 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha típusú totálfékes görgő a kocsik, berendezések és gördíthető szerkezetek mozgatására szolgáló, ipari kivitelű alkatrész, amely rendkívül megbízható működést biztosít. A csatlakozás módja téglalap alakú talplemez, amely a görgőt egyszerűen és biztonságosan rögzíti a berendezés alsó szerkezetéhez. Aház poliamidból (nejlonból) készül, ami könnyű, ellenálló és korrózióval szemben stabil megoldást nyújt, a görgő kétsoros golyós csapágyazású forgóvillát pedig acéllemezből alakították ki, így a teljes szerkezet szilárd és tartós. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumiból készül, amely nyomot nem hagy, így zajt csökkent és védi a padló felületét. A kerék tengelyét tűgörgős csapágy támasztja alá, amely a gördülési ellenállást minimálisra csökkenti. A görgő teljes magassága 155 mm. Statikus terhelhetősége 500 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 250 kg, amely 4 km/h sebesség mellett értelmezhető. Az alkalmazási területek széles körűek: autóipari OEM gyártás, életkisegítő és catering kocsik, konténerszállítás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendszerek, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésű, amely nehéz acéllemezből készült házba van integrálva. A görgo 125 mm átmérőjű, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a hosszú élettartamot és a felületek védelmét. A kerék poliamid testből készült és tűgörgős csapágy segítségével működik, amely megbízható és csendes működést garantál. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körű alkalmazásokhoz ideális, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiákat, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és az egyszerű integrációt különféle berendezésekbe. A házat acéllemezből, nehéz kivitelben gyártják, amely garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható működést igényes alkalmazásokban. A forgócsapágy kétsoros golyó típusú, amely lehetővé teszi a sima és precíz forgatást. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid testtel és rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagy és vulkanizált, így biztosítva a kiváló tapadást és a padló védelmét. A görgo tűgörgős csapágya garantálja a hosszú üzemidőt és a zajtalan működést. Az összes magasság 128 mm. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgo alkalmazható autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállító és catering kocsiknál, konténergyártásnál, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiánál, tűzoltótechnikánál, gépgyártásnál, postai logisztikai rendszereknél, gyártási és platform kocsiknál, görgoös konténereknél, szerszámrendeknél, szállítóberendezéseknél, hulladékkezelő berendezéseknél és munkapadoknál.
Forgóvillás görgő 160 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemez segítségével rögzíthető. A ház kétsoros golyós forgócsapágy rendszerrel van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható forgatási képességet. A görgo 160 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek teste poliamidból készült, és a keréktalpat szintén poliamid anyag alkotja. A kerék tűgörgős csapágya rozsdamentes acélból gyártott, amely garantálja a hosszú élettartamot és a korróziómentes működést. Az eszköz teljes magassága 200 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 400 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgo ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések területén.
Fixvillás görgő 80 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva és acéllemez, nehéz anyagból készült házban kerül elhelyezésre. A görgoő 80 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik, amely tűgörgős csapágyazást biztosít a zökkenőmentes működéshez. Az összes magasság 108 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé különféle alkalmazásokban. A terméket 300 kg statikus és 150 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél, amely megbízható teljesítményt garantál az autóipari OEM, élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásaiban.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Alpha egy totálfékes görgő, amely ipari és szállítástechnikai kocsikhoz, berendezésekhez és szerkezetekhez készült. A görgő illesztése téglalap alakú talplemez, amely a felszerelés során egyszerű, stabil rögzítést biztosít a teher alatt is. A házát kétsoros golyós csapágy támasztja alá, amely a görgő szabad forgását és elforgatását egyaránt lehetővé teszi, a ház anyaga pedig acélelemez, amely szilárdságot és hosszú élettartamot biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a csapágyazása tűgörgős, a futófelülete fröccsöntött poliuretán, a kerékteste pedig poliamidból készült, így a görgő csendesen gördül és ellenáll a kopásnak. A görgő teljes magassága 155 mm, amely a tervezés során fontos méretadat a helyigény és a járószint meghatározásához. A statikus terhelhetőség 400 kg, a dinamikus terhelhetőség 200 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha görgő alkalmas autóipari OEM alkalmazásokra, étkezőkocsikhoz, konténerkezeléshez, elektronikai és tisztatéri rendszerekhez, tűzoltótechnikai, gépgyártási, postai logisztikai, gyártási és platformkocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő gépekhez és munkapadokhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemezből készült, nehéz kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a tűgörgős csapágy hosszú élettartamot és könnyű gördülést eredményez. A görgő átmérője 125 mm, összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 500 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Fixvillás görgő 125 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban kerül elhelyezésre. A görgő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely rugalmas, fekete, vulkanizált gumi futófelülettel és poliamid testtel rendelkezik. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Az összes magasság 155 mm, amely kompakt és praktikus méretezést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 500 kg, dinamikus terhelésre pedig 250 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha fixvillás görgő széles körben alkalmazható az autóipari OEM-ben, élelmiszer-szállítási és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezvényen, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Totálfékes görgő 200 mm
Az Alpha típusú totálfékes görgő egy nehézterhelésű, ipari felhasználásra tervezett mozgató elem, amely az autóipari OEM gyártástól kezdve az élelmiszer-előkészítő és catering kocsikon át a postai logisztikai rendszerekig, a tisztatéri technológiától a hulladékkezelő berendezésekig számos területen alkalmazható. A görgő felfogatását téglalap alakú talplemez biztosítja, amely egyszerű és stabil rögzítést tesz lehetővé a szerkezeti elemekhez. A házazat kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely a kormányozhatóságot és a sima, megbízható elfordulást szolgálja, míg a ház anyaga acéllemez, nehéz terhelésekre méretezett, tartós kivitelben. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumiból készült, amely nyomot nem hagy, így padlóburkolatok védelmére is alkalmas, a kerék belső kialakításához pedig poliamid anyagú test tartozik, amely könnyű és ellenálló szerkezetet eredményez. A görgő teljes magassága 240 mm. Statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg, amely 4 km/h sebesség mellett érvényes.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítási megoldás, amely 100 mm átmérőjű, poliamid testű kerekekkel van felszerelve. A kerék talpfelülete rugalmas gumi, fekete, vulkanizált anyagból készült, amely tűgörgős csapágyazással rendelkezik, biztosítva a sima és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és stabil felépítést garantál. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő kiválóan alkalmazható autóipari OEM-alkalmazásokban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendezvényen, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő berendezéshez. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelű konstrukcióból készül, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, amely tűgörgős csapágyazással biztosítja a könnyű gördülést. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 300 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Alpha stainless egy rozsdamentes acél kivitelű totálfékes görgő, amely ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatérí technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, valamint szállítóberendezésekhez készült. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a görgő felfekvő síkját és a szerelési pontokat biztosítja. A ház rozsdamentes acélból készült, kétsoros golyós csapággyal ellátott forgórésszel, így a görgő sarkon és egyenesen egyaránt pontosan, könnyen kormányozható. A kerék átmérője 100 mm, csapágya rozsdamentes tűgörgős-golyós kivitelű, a futófelület fröccsöntött poliuretánból, a kerékkorpusz poliamidból készül. A teljes magasság 128 mm, amely a kerék és a házszerkezet együttes méretét jelöli. A görgő statikus terhelhetősége 300 kg, míg dinamikus terhelhetősége 4 km/h sebességnél 150 kg.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Alpha stainless rozsdamentes totálfelés görgő, amely ipari és szállítástechnikai alkalmazásokhoz készült, és a rendszer teherviselő elemeként biztosítja a stabil, irányítható mozgatást. A rögzítés kialakítása téglalap alakú talplemez, amely a görgő felső részén helyezkedik el, és a terhelés egyenletes átadását szolgálja a szerkezet felé. A ház rozsdamentes acélból készült, neheze, így ellenáll a nedvességnek, a tisztítószereknek és a korróziónak is, míg a kétsoros golyóscsapágy az elforduló rész gördülését és a kormányzás pontosságát biztosítja. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület anyaga megegyezik a kerék anyagával, a kerékagy pedig tűrőgörgős csapággyal, rozsdamentes csapággyal van ellátva, így a forgás könnyű és tartós. A görgő teljes magassága 128 mm, amely a csatlakoztatott berendezések magassági paramétereinek tervezésénél fontos adat. A terhelési adatok szerint a statikus teherbírás 400 kg, míg dinamikus üzemben, 4 km/h sebességnél, a megengedett terhelés 200 kg. A termék étkezési és catering kocsikhoz, konténeriparhoz, elektronikai rendszerekhez és tisztatéri technológiákhoz, tűzoltótechnikához, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez egyaránt alkalmas.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Alpha típusú totálfékes görgő egy ipari célú, kompakt kialakítású görgőegység, amely terhelhető gépek, berendezések és járművek mozgatását segíti. A szerkezet illesztése téglalap alakú talplemezzel történik, amely a rögzítést egyszerűen és stabilan biztosítja a felfekvő felületen. Aház kétsoros golyóscsapággyal ellátott, így a görgő kormányzott mozgásra is alkalmas, miközben a csapágyazás nagy terhelés mellett is megbízható forgást tesz lehetővé. A házanyag acéllemez, amely mechanikai szilárdságot és ütésállóságot nyújt. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumi, amely nem hagy nyomot a padlón, így beltéri, tisztatéri és védett környezetben egyaránt használható. A kerék csapágya tűgörgős csapágy, a kerék hordozóanyaga poliamid, amely könnyű, kopásálló és szilárd szerkezetet biztosít. A görgő teljes magassága 128 mm. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége 160 kg, amelyet 4 km/h sebesség mellett kell figyelembe venni. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM gyártás, az élelmiszer-szállító és catering kocsik, a konténerárutás, az elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika és tűzvédelem, a gépgyártás, a postai logisztikai rendszerek, a gyártási és platformkocsik, a görgős konténerek, a szerszámrendszerek, a szállítóberendezések, a hulladékkezelő berendezések és a munkapadok.
Fixvillás görgő 200 mm
Az Alpha fixvillás görgoő egy nehéz acéllemezből készült, téglalap alakú talplemezzel felszerelt ipari szállítóeszköz, amely 240 mm teljes magassággal rendelkezik. A szerkezet acéllemez házból épül fel, amely biztosítja a szükséges merevséget és tartósságot a különféle alkalmazásokban. A görgo 200 mm átmérőjű, tömörgumi fekete futófelülettel és acéllemez testtel van kialakítva, amely tűgörgős csapágyazással van ellátva az optimális forgási teljesítmény érdekében. A terméket statikus terhelésre 410 kg, valamint dinamikus terhelésre 205 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM gyártásban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, konténergyártásban, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiában, tűzoltótechnikában és tűzvédelemben, gépgyártásban, postai logisztikai rendszerekben, gyártási és platform kocsikban, görgős konténerekben, szerszámrendszerekben, szállítóberendezésekben, hulladékkezelő berendezésekben és munkapadokon.
Forgóvillás görgő 200 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemezből készült, tömörgumi, fekete futófelülettel, amely kopásálló és megbízható teljesítményt nyújt, míg a tűgörgős csapágy biztosítja a gördülés könnyedségét. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 205 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 410 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 250 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 500 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Totálfékes görgő 200 mm
Az Alpha stainless rozsdamentes totálfékes görgő a kategória egyik tartós, ipari célokra optimalizált megoldása, amely a legigényesebb környezetekben is megbízható mozgatást biztosít. A görgő illesztése téglalap alakú talplemez, amely a rögzítést egyszerűvé és stabillá teszi a különböző felületeken. A ház rozsdamentes acélból készül, nehéz kivitelben, így ellenáll a korróziónak és a mechanikai igénybevételnek, míg a kétsoros golyós forgócsap biztosítja a zökkenőmentes, könnyű elfordulást minden irányban. A kerék átmérője 200 mm, tűzött csapágyazással, amely rozsdamentes kivitelű, így hosszú élettartamot és tiszta működést garantál. A futófelület rugalmas, vulkanizált gumiból készül, amely nyomot nem hagy, ezért csendes gurulást és védelmet nyújt a padlóburkolatok számára. A görgő teljes magassága 240 mm. Statikus terhelhetősége 800 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Alkalmazási területei közé tartozik az étkezési kisz álló és catering kocsik gyártása, a konténergyártás, az elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika és tűzvédelem, a gépgyártás, valamint a szállítóberendezések.
Fixvillás görgő 200 mm
Az Alpha stainless fixvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A szerkezet rozsdamentes acélból gyártott házból áll, amely biztosítja a korrozióálló tulajdonságokat és a hosszú élettartamot. A görgo 200 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amelynek teste poliamidból készült, így könnyű és tartós. A kerék futófelülete rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi, amely sima és csendes mozgást biztosít. A kerék tűgörgős csapágya rozsdamentes acélból készült, amely garantálja a megbízható működést és az ellenálló képességet a korrozióval szemben. Az eszköz teljes magassága 240 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 400 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha stainless görgo ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések területén.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemez fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést különféle alkalmazásokban. A ház acéllemezből, nehéz kivitelből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely lehetővé teszi a 360 fokos elforgatást és a terhelések hatékony elosztását. A görgő 100 mm átmérőjű, tömörgumi fekete futófelülettel és acéllemez testtel van ellátva, valamint tűgörgős csapágy biztosítja a sima és megbízható működést. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt és praktikus méretezést eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 140 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 70 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha forgóvillás görgő ideális megoldás autóipari OEM alkalmazásokhoz, élelmiszer-szállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez és tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához és tűzvédelemhez, gépgyártáshoz, postai logisztikai rendszerekhez, gyártási és platform kocsikhoz, görgős konténerekhez, szerszámrendszerekhez, szállítóberendezésekhez, hulladékkezelő berendezésekhez és munkapadokhoz.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemez szereléshez készült, amely nehéz acéllemezből gyártott házban kerül elhelyezésre. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek futófelülete fekete, tömör gumi anyagból készült, és tűgörgős csapágy biztosítja a sima forgást. Az acéllemez test szerkezete biztosítja a szükséges szilárdságot és tartósságot. Az összes magasság 128 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 140 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 70 kg, amely 4 km/h sebességnél érvényes. Az Alpha görgő széles körű alkalmazásokhoz alkalmas, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállító és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket és tisztatéri technológiákat, tűzoltótechnikát és tűzvédelmet, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.
Fixvillás görgő 100 mm
Az Alpha fixvillás görgoő téglalap alakú talplemez felszerelésével rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést különféle alkalmazásokban. A szerkezet nehéz acéllemezből készült ház védi az alkatrészeket és garantálja a hosszú élettartamot. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid testtel ellátott kerékből áll, amely rugalmas, nyomot nem hagyó, vulkanizált gumi futófelülettel van felszerelve. A kerék tűgörgős csapágyazása biztosítja a sima és csendes működést. Az Alpha fixvillás görgoő teljes magassága 128 mm, amely optimális méreteket kínál a beépítéshez. A terméket statikus terhelésre 320 kg, dinamikus terhelésre pedig 160 kg kapacitással tervezték 4 km/h sebességnél. Az Alpha fixvillás görgoő széles körben alkalmazható az autóipari OEM, élelmiszer-szállítási és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámrendelkezések, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
Frequently Asked Questions
Advantages of Roller Bearing Castors
Roller bearings belong to the rolling bearing family, one of the most widely used bearing types in mobility solutions. Unlike plain bearings, which rely on sliding contact, roller bearings feature an inner and outer ring separated by cylindrical rolling elements. This design significantly reduces friction, offering smoother movement and easier start-up under load. With a lower installation height compared to other rolling bearing types, roller bearings provide both a compact design and impressive load-bearing capacity.
TENTE castors with roller bearing offer various benefits:
Low Rolling Resistance – The cylindrical rolling elements between the inner and outer rings significantly reduce friction, making it easier to start moving and maintain momentum under load. This improves energy efficiency and reduces strain on operators.
High Load Capacity – Despite their compact design, roller bearings distribute weight evenly across the rolling elements, allowing them to handle heavy loads reliably without deformation or performance loss.
Long Service Life with Minimal Maintenance – Pre- lubricated with long-term grease, roller bearing castors operate smoothly and consistently under normal conditions without frequent maintenance, ensuring dependable performance over years of use.
Compact Installation Height – Roller bearings have a lower installation height compared to other rolling bearing types, enabling equipment designs with a lower overall profile while still ensuring stability and strength.
Types of Roller Bearing Castors
Roller bearing castors come in a wide range of designs, each optimised for specific operating conditions and performance priorities. At TENTE, we manufacture roller bearing models in various wheel materials, tread hardness levels, and housing configurations to match the demands of different industries. To ensure long-lasting performance under wet and moist conditions, our portfolio also includes castors with stainless steel roller bearings. By selecting the right combination of wheel material and housing design, you can ensure reliable, smooth mobility in your application. Below are some commonly used types of castors with roller bearing.
Roller Bearing Swivel Castors
Roller bearing swivel castors combine the low rolling resistance and high load capacity of a roller bearing wheel with the flexibility of a swivel housing. This allows for smooth movement in multiple directions while maintaining stable, controlled handling of heavy loads. The cylindrical rolling elements inside the bearing reduce friction between the inner and outer rings, making it easier to change direction even under significant weight. These swivel castors are ideal for applications like transport equipment, production and platform trolleys, professional cleaning carts and more. By selecting the right wheel material they can be tailored to suit a wide variety of working environments. With long-term grease lubrication, they offer dependable, low-maintenance performance in both indoor and outdoor applications.
Roller Bearing Steel Castors
Roller bearing castors with steel housings combine the smooth, low-friction movement of a roller bearing with the exceptional strength and stability of a robust steel frame. The steel housing offers outstanding impact resistance, precise load distribution, and a rigid structure that ensures secure wheel positioning even under extreme loads. This makes them highly suitable for demanding industrial environments where reliability and structural strength are critical. One example is our Alpha series, available as both fixed and swivel variants. Alpha can be configured with a housing made of pressed steel, paired with a plate fitting and a total lock. Using an elastic tire with a roller bearing, Alpha is capable of handling loads of up to 400 kg. Another example is our Delta twin series. Equipped with a heavy pressed steel housing and twin polyamide wheels with roller bearings, Delta twin can bear loads of up to 750 kg per castor.
Stainless Steel Roller Bearing Castors
Stainless steel roller bearing castors are designed for environments where both corrosion resistance and smooth rolling performance are essential. The stainless steel housing provides excellent protection against moisture, cleaning agents, and many chemicals, making it ideal for hygiene-critical applications. These castors use stainless steel roller bearings to ensure long-lasting mobility in harsh environments. One example from our portfolio is Zeta stainless. Available as both fixed and swivel castors, it comes with a stainless steel housing, a plate fitting and can be configured with either a total lock or a directional lock. Zeta stainless uses a polyamide wheel with a polyurethane tread, combined with a stainless steel roller bearing. Depending on the size, this configuration can handle loads of up to 500 kg.
Fields of Application for Castors with Roller Bearing
Roller bearing castors are ideally suited for transport equipment and machinery operating at low travel speeds — up to approximately 4 km/h. They provide smooth rolling under heavy loads but are not intended for high-speed use. This makes them an excellent choice for heavy transport equipment, production trolleys, platform trolleys, and professional cleaning carts, where stability, load capacity, and ease of movement matter more than rapid manoeuvring. They are also used in retail and logistics, supporting roll cages, display and store fixtures, and shopping trolleys where compact design, high load capacity, and low rolling resistance are essential.