Totálfékes görgő 100 mm
Alpha
Rendelési szám:
990001426
EAN:
4031582305890
Termékszám:
3477UFR100P62 tyre-5015
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha típusú totálfékes görgő egy ipari célú, kompakt kialakítású görgőegység, amely terhelhető gépek, berendezések és járműv...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Az Alpha típusú totálfékes görgő egy ipari célú, kompakt kialakítású görgőegység, amely terhelhető gépek, berendezések és járművek mozgatását segíti. A szerkezet illesztése téglalap alakú talplemezzel történik, amely a rögzítést egyszerűen és stabilan biztosítja a felfekvő felületen. Aház kétsoros golyóscsapággyal ellátott, így a görgő kormányzott mozgásra is alkalmas, miközben a csapágyazás nagy terhelés mellett is megbízható forgást tesz lehetővé. A házanyag acéllemez, amely mechanikai szilárdságot és ütésállóságot nyújt. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete rugalmas, vulkanizált gumi, amely nem hagy nyomot a padlón, így beltéri, tisztatéri és védett környezetben egyaránt használható. A kerék csapágya tűgörgős csapágy, a kerék hordozóanyaga poliamid, amely könnyű, kopásálló és szilárd szerkezetet biztosít. A görgő teljes magassága 128 mm. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége 160 kg, amelyet 4 km/h sebesség mellett kell figyelembe venni. Alkalmazási területei közé tartozik az autóipari OEM gyártás, az élelmiszer-szállító és catering kocsik, a konténerárutás, az elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, a tűzoltótechnika és tűzvédelem, a gépgyártás, a postai logisztikai rendszerek, a gyártási és platformkocsik, a görgős konténerek, a szerszámrendszerek, a szállítóberendezések, a hulladékkezelő berendezések és a munkapadok.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal