- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
-
funkcionalitás szerint
funkcionalitás szerint
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a könnyű gördülés biztosítására. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél, illetve 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén való alkalmazásra.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkekkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely precíz pozicionálást és stabil rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel van felszerelve, precíziós golyóscsapágyat tartalmaz a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 164 mm. A dinamikus teherbírás 300 kg 4 km/h sebességnél és 240 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 600 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva a tartós működés érdekében. A kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a könnyű gördüléshez. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. A dinamikus teherbírás 350 kg 4 km/h sebességnél és 280 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 700 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék alumínium testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 240 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 450 kg 4 km/h sebességnél, illetve 360 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 900 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén történő felhasználásra.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid testtel és fröccsöntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus teherbírása 500 kg 4 km/h sebességnél, illetve 400 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 1000 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy nagyon nehéz acéllemezből készült házba integrált, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal felszerelt alumínium testből áll, amely optimális terhelésviselő képességet és kopásállóságot nyújt. Az eszköz teljes magassága 164 mm, amely kompakt integrációt tesz lehetővé különféle szállítórendszerekbe. A statikus terhelhetőség 1000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 400 kg sebességgel 6 km/h-nál és 500 kg sebességgel 4 km/h-nál. A Zeta görgő kifejezetten a repülőgépipar, repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára tervezve, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelésviselő képesség szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy téglalap alakú talplemez szerelésre tervezett, nagyon nehéz acéllemez házból és kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyból álló ipari szállítóeszköz. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Az összes magasság 164 mm, amely kompakt integrációt tesz lehetővé a meglévő rendszerekbe. A terméket statikus terhelésre 800 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 320 kg sebességgel 6 km/h-nál és 400 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, autóipari OEM-megoldásokra, gyártási és platform kocsikra, valamint szállítóberendezésekre, ahol robusztus teljesítmény és megbízható irányítás szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 200 mm, amely kompakt és hatékony szerelést tesz lehetővé. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, míg dinamikus terhelés alatt 640 kg sebességgel 6 km/h-n és 800 kg sebességgel 4 km/h-n érhető el. A Zeta görgő irányfékezéssel ellátott megoldás ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol megbízható teljesítmény és nagy terhelhetőség szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel egy nagyon nehéz acéllemezből készült házba integrált, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítóeszköz. A szerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal ellátott alumínium testből áll. Az összes magasság 200 mm. A terméket statikus terhelésre 1100 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 440 kg sebességgel 6 km/h-nál és 550 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő alkalmazása kiterjed a repülőgépipar és repülőtéri berendezésekre, az autóipari OEM-megoldásokra, a gyártási és platform kocsikra, valamint a szállítóberendezésekre, ahol megbízható és nagy terhelhetőségű megoldásra van szükség.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre készült, amely nagyon nehéz acéllemez házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 240 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1600 kg, míg dinamikus terhelés alatt 640 kg sebességgel 6 km/h-nál és 800 kg sebességgel 4 km/h-nál működtethető. A Zeta görgő ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM alkalmazások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz kivitelű házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely az alumínium testben helyezkedik el. Az egység teljes magassága 240 mm. A terméket statikus terhelésre 1400 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelési kapacitás 560 kg sebességgel 6 km/h-nál és 700 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, az autóipari OEM megoldások, a gyártási és platform kocsik, valamint a szállítóberendezések területe.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 125 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült, a futófelület a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 164 mm. Dinamikus teherbírása 700 kg 4 km/h sebességnél, illetve 560 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1400 kg. Ideális repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén való alkalmazásra.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 200 mm. Dinamikus teherbírása 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1600 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva, amely kiváló tartósságot és megbízható működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, az összmagasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 1600 kg. Ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelben, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, a futófelület a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 240 mm. Dinamikus terhelhetősége 800 kg 4 km/h sebességnél, illetve 640 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 1600 kg. Elsősorban repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések területén alkalmazható.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból készült házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 125 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, ezzel garantálva a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 164 mm. A terméket statikus terhelésre 800 kg kapacitással tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 320 kg sebességgel 6 km/h-nál, illetve 400 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. A Zeta görgő irányfékezéssel ellátott megoldása ideális alkalmazásokhoz tartozik, mint a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM felhasználások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések, ahol megbízható teljesítmény és precíz irányítás szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez felszereléshez készült, amely acéllemez, nagyon nehéz anyagból gyártott házban kerül elhelyezésre. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 160 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható forgást. Az egység teljes magassága 200 mm, amely lehetővé teszi az optimális integrációt különféle szállítóberendezésekbe. A statikus terhelhetőség 1100 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 440 kg 6 km/h sebességnél vagy 550 kg 4 km/h sebességnél. A Zeta görgő ideális alkalmazása a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, autóipari OEM megoldások, gyártási és platform kocsik, valamint szállítóberendezések, ahol magas megbízhatóság és terhelhetőség szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Zeta forgóvillás görgő irányfékezéssel ellátott egység téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely acéllemezből készült, nagyon nehéz kivitelű házba van integrálva. A ház kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgő 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve, így optimális gördülési tulajdonságokat nyújt. Az egység teljes magassága 240 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 1400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 560 kg 6 km/h sebességnél vagy 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a robusztus és megbízható görgőegység repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM alkalmazásokban, gyártási és platform kocsikban, valamint szállítóberendezésekben használható.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készül, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, amely kúpos golyóscsapágyazással biztosítja a gördülékeny működést. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 135 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemez, közepes anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, kúpos golyóscsapágyazással ellátva a tartós működéshez. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 163 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, amely kúpos golyóscsapágyat tartalmaz a tartós működéshez. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 138 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos és tartós működés érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással működik. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos és stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely tartós és megbízható működést garantál. A kerék teste polipropilénből, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással ellátva, átmérője 150 mm. A görgő összmagassága 185 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.