Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely megbízható működést garantál. A 100 mm átmérőjű kerék poliamid alapanyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, és tűgörgős csapágy, rozsdamentes kivitelben működteti. A görgő összmagassága 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 400 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8477UOD100P62
EAN
4031582333190
S4-anyagszám
990039989
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
200 kg
Statikus teherbírás
400 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,89 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
123 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
36 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
36 mm
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Természetes fehér
special-features-image
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

Az Alpha stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot garantál. A 100 mm átmérőjű kerék poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, míg a tűgörgős csapágy rozsdamentes kivitelben került kialakításra. A görgő összmagassága 128 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terheléskor 400 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, konténergyártáshoz, elektronikus rendszerekhez, tisztatéri technológiához, tűzoltótechnikához, tűzvédelemhez, gépgyártáshoz és szállítóberendezésekhez.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Az Alpha stainless fixvillás görgoő egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű ipari szállítóeszköz, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A szerkezet poliamid testből áll, amely biztosítja az optimális súlycsökkentést és korrózióvédelmet. A görgo 100 mm átmérőjű, poliamid kerekekkel rendelkezik, amelyeket rozsdamentes acélból készült, tűgörgős csapágy támogat, garantálva a hosszú élettartamot és a megbízható működést korrozív környezetben. Az eszköz teljes magassága 128 mm, amely kompakt szerkezetet biztosít a szűk helyeken történő manőverezéshez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgoő ideális megoldás élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések alkalmazásaira, ahol a magas minőség, a korróziós ellenállás és a megbízható teljesítmény kritikus követelmények.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg