- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- házanyag szerint
-
Fém görgők
Fém görgők
Forgóvillás görgő 150 mm
A Kappa load forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapággyal felszerelt forgószerkezettel. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással ellátva, 150 mm átmérővel. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus teherbírása 960 kg 4 km/h sebességnél, illetve 800 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1920 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő 250 mm
A Kappa load forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással ellátott forgószerkezettel. A 250 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással működik. A görgő összmagassága 305 mm. Dinamikus teherbírása 1320 kg 4 km/h sebességnél, illetve 1100 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 2640 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
A Kappa load egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely nehéz ipari szállítórendszerek megbízható működéséhez készült. A fitting kialakítása téglalap alakú talplemez, amely a terhelés biztonságos átadását szolgálja az alváz felé. Aház axiális, barázdált tűgörgős csapággyal ellátott forgóvillából készül, melynek anyaga öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben, így a szerkezet nagy igénybevételnek is ellenáll. A kerék átmérője 150 mm, a futófelület anyaga kerékkel megegyező, a kerék teste pedig poliamidból, nehéz kivitelben készült, ami alacsony zajszint mellett biztosít stabil gördülést. A termék teljes magassága 200 mm. A statikus teherbírás 1920 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 800 kg 6 km/h sebességnél, illetve 960 kg 4 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartoznak a robotgépek és robotterek berendezései, az AMR rendszerek, az autóipari OEM gyártás, a kerámia- és üvegipar, a gyártási és platformkocsik, valamint a nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 160 mm
A Kappa load egy forgóvillás, görgő irányfékkel kialakított, nehéz terhelésre tervezett szállítókerék, amely repülőgépek, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM gyártás, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek mozgatásához egyaránt alkalmazható. A fitting téglalap alakú talplemez, amely a felfogatást és a szerelést egyszerűvé teszi. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapággyal ellátott forgórész, anyaga öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben. A kerék átmérője 160 mm, futófelülete keréknek megfelelő anyagból készül, a kerékteste poliamidból, nehéz kivitelben. A csapágy sikló csapágy, amely a kerék egyenletes, megbízható forgását biztosítja. A teljes magasság 205 mm, amely a berendezés beépítési méreteinél fontos szempont. A statikus teherbírás 2040 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 850 kg 6 km/h, illetve 1020 kg 4 km/h sebesség mellett.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Kappa load forgóvillás görgő irányfékkel mérsékelt sebességű, nagy terhelésű ipari szállítási feladatokhoz készült termék. A fitting téglalap alakú talplemez, amely stabil rögzítést és egyenletes terhelésátadást biztosít. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapággyal ellátott forgóvilla, öntött- vagy kovácsoltvas anyagból, nehéz kivitelben. A kerék átmérője 200 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete a kerékkel megegyező, teste poliamidból, nehéz kivitelben készül. A termék teljes magassága 245 mm. Statikus teherbírása 2400 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 1000 kg, 4 km/h sebességnél 1200 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 250 mm
A Kappa load forgóvillás görgő irányfékkel, amely nehéz ipari szállítási és anyagmozgatási feladatokhoz készült. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a teherhordó szerkezethez csatlakozik. A ház öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, a forgórész pedig axiális, barázdált tűgörgős csapággyal van ellátva. A kerék átmérője 250 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete a kerékkel megegyező anyagból készült, a kerék teste poliamid, nehéz kivitelben. A termék teljes magassága 305 mm. Statikus terhelhetősége 2640 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 1100 kg, 4 km/h sebességnél pedig 1320 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az AMR rendszerek, az autóipari OEM gyártás, a kerámia- és üvegipar, a gyártási és platform kocsik, valamint a nehéz AGV rendszerek.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 150 mm
A Kappa load egy totálfélékes görgő, menetirányával megegyező féképedálal, amely ipari mobil alkalmazásokhoz készült. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a szerelés során egyszerű és stabil csatlakozást tesz lehetővé. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapággyal ellátott forgócsapággyal készül, anyaga öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben, így nagy igénybevétel esetén is megbízható működést nyújt. A kerék átmérője 150 mm, csapágya golyóscsapágy, futófelülete pedig kerékkel megegyező, míg a kerék háza poliamidból, nehéz kivitelben készül. A termék teljes magassága 200 mm, amely lehetővé teszi a beépítést szűk térben is. A statikus teherbírás 1920 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 800 kg 6 km/h, illetve 960 kg 4 km/h sebesség mellett. A görgő alkalmazható repülőgépipari és repülőtéri berendezésekben, AMR rendszerekben, autóipari OEM gyártásban, kerámia- és üveggyártásban, gyártási és platform kocsiknál, valamint nehéz AGV rendszerekben.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
A Kappa load típusú, menetiránnyal megegyező fékpedállal ellátott totálfékes görgő, amelyet repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, AMR rendszerekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, kerámia- és üveggyártók számára, gyártási és platform kocsikhoz, valamint nehéz AGV rendszerekhez terveztek. A fitting téglalap alakú talplemez, amely biztosítja a görgő rögzítését. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapággyal készül, anyaga öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben. A kerék siklócsapággyal van ellátva, futófelülete kerékkel megegyező anyagú, a kerék anyaga pedig poliamid, nehéz kivitelben. A termék teljes magassága 205 mm, a kerék átmérője 160 mm. A statikus teherbírás 2040 kg, a dinamikus teherbírás 6 km/h sebességnél 850 kg, 4 km/h sebességnél pedig 1020 kg.
Forgóvillás görgő 125 mm
A Kappa load forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással felszerelve, amely kiváló forgási tulajdonságokat garantál. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból készült, a futófelület anyaga a kerékkel megegyező, siklócsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 170 mm. Dinamikus teherbírása 840 kg 4 km/h sebességnél, illetve 700 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1680 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 125 mm
A Kappa load típusú totálfékes görgő menetiránnyal megegyező fékpedállal, ipari mobil alkalmazásokhoz készült. Az illesztés téglalap alakú talplemezzel történik, amely stabil felfekvést biztosít. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapággyal van ellátva, anyaga öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, csapágyazása siklócsapággyal valósul meg, futófelülete a kerékkel megegyező, teste pedig poliamidból, nehéz kivitelben készül. A termék teljes magassága 170 mm. Statikus terhelhetősége 1680 kg, dinamikus terhelhetősége 6 km/h sebességnél 700 kg, 4 km/h sebességnél 840 kg. Alkalmazási területei a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM gyártás, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Kappa load forgóvillás görgő irányfékkel nagy teherbírású mozgatóelem, amely ipari kocsikhoz és gurulós szerkezetekhez készült. Rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapággyal van ellátva, anyaga öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, siklócsapággyal működik, futófelülete kerékkel megegyező, teste poliamidból készül, nehéz kivitelben. A ház és a kerék együttes kialakítása stabil, pontos irányváltást biztosít nagy terhelés mellett. A termék teljes magassága 170 mm. Statikus terhelhetősége 1680 kg, dinamikus terhelhetősége 700 kg 6 km/h, illetve 840 kg 4 km/h sebességnél. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az AMR rendszerek, az autóipari OEM gyártás, a kerámia- és üveggyártók, a gyártási és platform kocsik, továbbá a nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő 200 mm
A Kappa load forgóvillás görgő téglalapú talplemezes rögzítéssel rendelkezik, amely öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással működik. A 200 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, és precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A görgő összmagassága 245 mm. Dinamikus teherbírása 1200 kg 4 km/h sebességnél, illetve 1000 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 2000 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő 150 mm
A Kappa load forgóvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással felszerelve a pontos és tartós forgómozgásért. A 150 mm átmérőjű kerék poliamid, nehéz anyagból készült testtel és a kerékkel megegyező futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágyazással a kiváló gördülési tulajdonságokért. A görgő összmagassága 200 mm. Dinamikus teherbírása 960 kg 4 km/h sebességnél és 800 kg 6 km/h sebességnél, míg statikus teherbírása 1600 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak a repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő 160 mm
A Kappa load forgóvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással felszerelve a pontos és tartós forgómozgásért. A kerék teste poliamid, nehéz anyagból áll, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 160 mm, az összmagasság 205 mm. Dinamikus terhelhetősége 1020 kg 4 km/h sebességnél, illetve 850 kg 6 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 1700 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 160 mm
A Kappa load egy totálfékes görgő, menetirányával megegyező fékpedállal, amely ipari mobil alkalmazásokhoz készült. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a terhelés egyenletes elosztását szolgálja a felszerelési felületen. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapággyal ellátott, anyaga öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben, így ellenáll a nagy igénybevételnek. A kerék átmérője 160 mm, precíziós golyóscsapággyal szerelt, futófelülete keréktalpú anyagból készült, kerekének háza poliamid, nehéz kivitelű. A termék teljes magassága 205 mm. Statikus terhelhetősége 1700 kg, dinamikus terhelhetősége 850 kg 6 km/h sebesség mellett, illetve 1020 kg 4 km/h sebesség mellett. A terméket repülőgépipari és repülőtéri berendezésekhez, AMR rendszerekhez, autóipari OEM alkalmazásokhoz, kerámia- és üvegipari, gyártási és platform kocsikhoz, valamint nehéz AGV rendszerekhez ajánljuk.
Forgóvillás görgő irányfékkel 200 mm
A Kappa load egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely nehéz ipari és logisztikai alkalmazásokhoz készült, és elsősorban repülőgépipari, AMR rendszerekhez, autóipari OEM gyártáshoz, kerámia- és üvegiparhoz, gyártási és platform kocsikhoz, valamint nehéz AGV rendszerekhez ajánlott. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást tesz lehetővé a jármű vagy berendezés vázához. A ház axiális, bárázdált tűgörgős csapággyal, azaz axiálisan bárázdált, tűgörgős csapággyal van ellátva, amely a forgóvillát biztonságosan és szabadon elforgathatóan rögzíti, a házazat anyaga pedig öntött vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben. A kerék átmérője 200 mm, a futófelület anyaga keréknek megfelelő, a kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, a kerék teste pedig poliamidból készült, nehéz kivitelben. A termék teljes magassága 245 mm. A statikus teherbírás 2000 kg, dinamikus teherbírása 1000 kg 6 km/h sebességnél és 1200 kg 4 km/h sebességnél.
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
A Kappa load egy forgóvillás, görgő irányfékkel ellátott típusú terhelhető görgő, amely repülőgépipari és nehézipari alkalmazásokhoz is megfelelő, ugyanakkor elsősorban repülőgépipari környezetben... Let me redo this correctly in Hungarian, respecting the data and the format. A Kappa load a Forgóvillás görgő irányfékkel típusú terhelhető görgő, amely a repülőgépek, illetve az ipari szállítórendszerek mozgatására szolgál. A rögzítés Téglalap alakú talplemezzel történik, amely a felszerelési felületen egyenletes erőelosztást biztosít. A ház Öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű szerkezet, amelyben Axiális, barázdált tűgörgős csapágy támasztja meg a forgóvillát, így a görgő szabadon elfordulhat a mozgás irányába. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete Öntött poliuretán, a kerékagy anyaga pedig Alumínium, a precíziós golyóscsapágy pedig csökkenti a gördülési ellenállást. A teljes magassága 200 mm. A statikus teherbírása 1300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 520 kg 6 km/h, illetve 650 kg 4 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartozik a Repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, Autóipari OEM, Kerámia- és üveggyártók, Gyártási és platform kocsik, valamint a Nehéz AGV rendszerek.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 150 mm
A Kappa load egy totálfékes görgő, menetirányával megegyező fékpedállal, amely ipari járművek és gépek mozgatására készült. A rögzítési elem téglalap alakú talplemez, amely a görgő felszerelését egyszerűvé és stabillá teszi. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapágyazású, kovácsoltvasból vagy öntöttvasból készült, nehéz kivitelben, így nagy igénybevételnek is ellenáll. A kerék átmérője 150 mm, precíziós golyóscsapággyal van ellátva, futófelülete öntött poliuretánból készült, míg a kerék teste alumíniumból áll, ami könnyű és tartós kialakítást biztosít. A termék teljes magassága 200 mm. Statikus terhelhetősége 1300 kg. Dinamikus terhelhetősége 520 kg és 650 kg, a sebesség függvényében, 6 km/h, illetve 4 km/h esetén. Alkalmazási területei: repülőgépipari, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM gyártás, kerámia- és üveggyártás, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 300 mm
A Kappa load totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással biztosítja a pontos forgást. A 300 mm átmérőjű kerék öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. A görgő összmagassága 355 mm. Dinamikus teherbírása 2400 kg 4 km/h sebességnél, illetve 2000 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 4000 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő 250 mm
A Kappa load forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz terhelésre tervezett ipari kerék, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban található. A forgóvillás csapágy axiális, barázdált tűgörgös csapágy típusú, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A kerék 250 mm átmérőjű, öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely precíziós golyóscsapágy segítségével van rögzítve. Az összes magasság 305 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 2400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 1200 kg 6 km/h sebességnél vagy 1440 kg 4 km/h sebességnél. Ez a görgo ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
A Kappa load egy totálfékes görgő, menetirányával megegyező fékpedállal, amely ipari környezetben történő mozgatásra és rögzítésre egyaránt alkalmas. A készülék rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik, amely a felfekvési felületet biztosítja és a terhelést egyenletesen adja át az alapra. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapággyal ellátott kialakítású, anyaga öntött vagy kovácsoltvas, amely nagy szilárdságot és ütésállóságot biztosít nehéz üzemi körülmények között. A kerék átmérője 200 mm, futófelülete a menetiránnyal megegyező kialakítású, anyaga poliamid, nehéz kivitelben, ami csendes gördülést és kíméletes padlóhasználatot eredményez. A teljes beépítési magasság 245 mm, amely a tervezés és a helyigény szempontjából meghatározó méret. A statikus teherbírás 2000 kg. Dinamikus terhelhetősége 1000 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1200 kg 4 km/h sebességnél. Alkalmazási területei közé tartozik a repülőgépipar, az AMR rendszerek, az autóipari OEM gyártás, a kerámia- és üveggyártás, a gyártási és platform kocsik, valamint a nehéz AGV rendszerek.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 150 mm
A Kappa load totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel szerelt. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelű, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással ellátott. A 150 mm átmérőjű kerék öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással. Az összmagasság 200 mm. Dinamikus teherbírása 960 kg 4 km/h sebességnél, illetve 800 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 1600 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar, repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, nehéz AGV rendszerek.
Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál 200 mm
A Kappa load totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedállal rendelkező ipari kerék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A ház öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült, axiális, barázdált tűgörgős csapágyazással biztosítja a fordulást. A 200 mm átmérőjű kerék öntöttvas testtel és öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülést. Az összmagasság 255 mm. Dinamikus teherbírása 1680 kg 4 km/h sebességnél és 1400 kg 6 km/h sebességnél, statikus teherbírása 2800 kg. Alkalmazási területei: repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek.
Forgóvillás görgő 200 mm
A Kappa load forgóvillás görgo egy téglalap alakú talplemezzel szerelt, nehéz terhelésre tervezett ipari kerék, amely öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz anyagból készült házban található. A forgóvillás csapágy axiális, barázdált tűgörgös csapágy típusú, amely biztosítja a stabil és megbízható forgómozgást. A kerék 200 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel és öntöttvas testtel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy beépítéssel, amely garantálja a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes működést. Az összes magasság 255 mm, amely kompakt és hatékony telepítést tesz lehetővé. A terhelési kapacitás statikus terhelés esetén 2800 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 1400 kg 6 km/h sebességnél vagy 1680 kg 4 km/h sebességnél. Ez a görgo ideális megoldás repülőgépipar és repülőtéri berendezések, AMR rendszerek, autóipari OEM alkalmazások, kerámia- és üveggyártók, gyártási és platform kocsik, valamint nehéz AGV rendszerek számára, ahol megbízható és nagy terhelhetőségű kerékre van szükség.
Frequently Asked Questions
Advantages of Metal Castors
Metal castors are built for strength, durability, and reliability — even under the most demanding conditions. Designed to withstand heavy loads, impacts, and harsh environments, they are commonly used in industrial, commercial, and institutional applications. With a range of sizes, wheel materials, and mounting options, they can be tailored to suit a wide variety of needs.
TENTE metal castors offer various benefits:
High Load Capacity – Thanks to their robust construction, metal castors are ideal for transporting heavy loads without compromising stability. Their solid design allows them to handle high weight capacities over long periods of use.
Exceptional Durability – Built from steel or other sturdy metals, these castors offer excellent resistance to wear, abrasion, and heavy-duty use. This makes them a reliable solution for harsh working environments.
Temperature and Impact Resistance – Metal castors can perform reliably in both hot and cold conditions and are less prone to damage from impacts, making them suitable for demanding industrial use.
Versatile Compatibility – Whether paired with polyurethane, polyamide, or rubber wheels, metal castors adapt to various floor types and applications. They are available in fixed, swivel, stainless, heat resistant and braked designs to meet different mobility needs.
Types of Metal Castors
Metal castors are available in a variety of robust designs to meet the individual requirements of demanding environments. Each type is built to deliver specific advantages - ranging from exceptional load capacity and corrosion resistance to reinforced structures for heavy-duty use. Below are some of the most common types of metal castors and their key benefits:
Heavy Duty Metal Castors
Heavy duty metal castors are engineered to handle extreme loads and demanding usage conditions. They are typically constructed from solid steel with reinforced housings, providing superior load capacity and durability in tough industrial settings. Commonly used on heavy transport trolleys, automated guided vehicles, heavy machinery equipment and more, these castors deliver uncompromising strength and performance. Our strongest heavy duty metal castors – TENTE Omikron twin – can effortlessly handle loads of up to 15,000 kg and with customised versions even up to 30,000 kg. However, our other heavy duty metal castors - such as Delta, Zeta or Kappa - can also carry loads of up to 750 kg, 800 kg or 3,000 kg.
Stainless Steel Castors
Stainless steel castors are designed for environments that demand both corrosion resistance and hygiene. Ideal for use in food processing, medical, and pharmaceutical settings, they offer washability, long service life, and reliability in wet or chemically exposed conditions. Stainless steel castors are available in a variety of configurations to meet the individual requirements of a wide range of applications – for example as heavy duty, heat resistant, or stainless steel castors with brakes.
Zinc-Passivated Steel Castors
Zinc-plated steel castors offer a reliable balance between strength and corrosion protection. The zinc coating provides basic resistance to moisture and environmental wear, making these castors a great fit for general-purpose industrial and commercial applications like transport trolleys, work benches, tool cabinets, and more.
Fields of Application for Metal Castors
Metal castors are the backbone of applications that demand strength, stability, and reliability. Their robust construction makes them indispensable in industrial, logistics, and commercial environments where frequent movement and high load capacity are essential. In industrial settings, they are commonly used on transport trolleys, tool trolleys, and work benches, providing smooth movement under heavy loads and ensuring durable, long-term performance. In logistics and warehousing, metal castors support pallet dollies, roll containers, and AGV systems, enabling efficient handling of goods and reliable performance under continuous use. In retail and commercial applications, they are found on shopping trolleys, display racks, and roll cages, where mobility, sturdiness, and easy maneuvering are required to support flexible layouts and daily operation. No matter the environment, metal castors provide a dependable mobility solution for applications that combine higher load requirements with long service life.