Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348767
Termékszám:
9651TOO125P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Masszív szerkezet
A Kappa load forgóvillás görgő irányfékkel nagy teherbírású mozgatóelem, amely ipari kocsikhoz és gurulós szerkezetekhez készült...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Kappa load forgóvillás görgő irányfékkel nagy teherbírású mozgatóelem, amely ipari kocsikhoz és gurulós szerkezetekhez készült. Rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik. A ház axiális, barázdált tűgörgős csapággyal van ellátva, anyaga öntött- vagy kovácsoltvas, nehéz kivitelben. A kerék átmérője 125 mm, siklócsapággyal működik, futófelülete kerékkel megegyező, teste poliamidból készül, nehéz kivitelben. A ház és a kerék együttes kialakítása stabil, pontos irányváltást biztosít nagy terhelés mellett. A termék teljes magassága 170 mm. Statikus terhelhetősége 1680 kg, dinamikus terhelhetősége 700 kg 6 km/h, illetve 840 kg 4 km/h sebességnél. Alkalmazási területei a repülőgépipar, a repülőtéri berendezések, az AMR rendszerek, az autóipari OEM gyártás, a kerámia- és üveggyártók, a gyártási és platform kocsik, továbbá a nehéz AGV rendszerek.
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
Masszív szerkezet
Nehéz acélház nagy teherbíráshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással