- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Kerekek
- futófelület anyaga szerint
-
Pneumatikus kerekek
Pneumatikus kerekek
Kerék 260 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel ellátott, blokk-profil kialakítású görgő, amely 260 mm átmérővel és 85 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék polipropilén testből készült, és golyóscsapágy-szerkezettel van felszerelve. A tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 74 mm. A kerék statikus terhelhetősége 150 kg, dinamikus terhelhetősége pedig szintén 150 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Ez a konstrukció ideális választás olyan kasztni-alkalmazásokhoz, ahol kiváló rugalmasság és csendes működés szükséges.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel ellátott, blokk-profil kialakítású görgő, amely 400 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék polipropilén testből készült, és tűgörgős csapágy segítségével van rögzítve. Az agy hossza 74 mm, míg a tengelyfurat átmérője 25 mm. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol kiváló rugalmasság és csendes működés szükséges.
Kerék 260 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt, blokk-profil kialakítású görgő, amely 260 mm átmérővel és 85 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék acéllemez testből épül fel, és görgőcsapágy-rendszerrel van ellátva, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. A 74 mm hosszúságú agy 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely szabványos beépítést tesz lehetővé. A kerék statikus terhelhetősége 300 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 150 kg 3 km/h sebességnél, így ideális választás különféle szállítási és mozgatási alkalmazásokhoz.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi blokk-profillal szerelt görgő, amely acéllemez testből és tűgörgős csapágyból áll. A kerék futófelülete 100 mm széles, a tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 74 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi vonal-profillal ellátott görgő, amely acéllemez testből és precíziós golyóscsapágyból áll. A kerék futófelülete 100 mm széles, a tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 74 mm. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 400 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 200 kg 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kasztni alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy 400 mm átmérőjű, pneumatikus gumi vonal-profillal ellátott görgő, amely 100 mm széles futófelülettel rendelkezik. Az acéllemez test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. A kerék 74 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely lehetővé teszi a könnyű beépítést a kerékpárba. A statikus terhelhetőség 400 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 200 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási és mozgatási feladatokra.
Kerék 400 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt görgő, amely 400 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Az acéllemez test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a sima működést. A kerék 74 mm hosszú nábja 20 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely standard castor-szereléshez alkalmas. A futófelület pneumatikus gumi blokk-profillal van kialakítva, amely kiváló tapadást és rugalmasságot nyújt. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási feladatokra.
Kerék 200 mm
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumis, vonal-profillal ellátott görgő, amely acéllemez testből és tűgörgős csapágyból áll. A kerék teljes átmérője 200 mm, a futófelület szélessége 50 mm, míg a tengely furatának átmérője 20 mm. A kerékagy hossza 58 mm. A terméket 150 kg statikus terhelhetőség jellemzi, amely 75 kg dinamikus terhelhetőséget biztosít 3 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben megbízható, hosszú élettartamú teljesítményre van szükség.
Frequently Asked Questions
Advantages of Pneumatic Wheels
Pneumatic wheels are designed to provide exceptional shock absorption and smooth mobility, even on uneven or outdoor surfaces. Their air-filled tyres cushion loads against vibrations and impacts, protecting both the goods and the equipment itself. The TENTE portfolio includes different profiles (line and block profile), wheel centres (pressed steel or polypropylene), and bearing options, catering to different individual mobility needs. While tyre construction and profile shape influence damping and grip, the castor housing is equally decisive for overall load capacity, stability, and longevity. Selecting the right wheel–housing combination ensures smooth operation, safety, and sustained performance across your application.
TENTE pneumatic wheels offer various key benefits:
Outstanding Shock Absorption – Air-filled tyres act as a cushion, dampening shocks and vibration that occur on rough ground, thresholds, and outdoor routes. This makes pneumatic wheels a strong choice for transporting goods in rough terrain.
Low-Noise Movement – The soft, flexible tread reduces rolling noise and provides smooth movement, even on rough terrain. This way pneumatic wheels contribute to a quieter working environment.
Reliable Traction on Irregular Surfaces – With block or line tread patterns available, pneumatic wheels maintain secure grip on gravel, outdoor paths, and uneven floors. This improves controlled handling and directional stability in challenging conditions.
Protection of Floors and Equipment – The soft tyre spreads the load over a larger contact patch, lowering point pressure and minimising floor damage. Reduced impact forces also lessen wear on application frames, fittings, and transported goods.
Types of Pneumatic Wheels
TENTE pneumatic wheels are offered with different profiles and centres to match your use case. Typical choices include rip-profile or block-profile tyres on pressed steel or polypropylene centres and roller bearings, plus versions with precision ball bearings to reduce push/pull forces. Pairing each wheel with the appropriate castor housing ensures the required load capacity, stability, and longevity in daily operation.
Pneumatic Wheels with Rip-Profile
Rip-profile pneumatic wheels are built for smooth, straight rolling on firm surfaces like concrete, asphalt, and paved paths. The rips act like guides that keep the wheel moving where you point it, so applications can be moved easily and stay on course with less effort – whether you are pushing or towing. Our portfolio includes a variety of configurations – different sizes, wheel body materials, and bearings. Our pneumatic wheels with rip-profile durable TENTE Puretech air tyres and are available in 200 mm or 400 mm wheel diameters. Our 200 mm options offer load capacities of 75 kg per wheel, while the 400 mm options are capable of handling loads of up to 250 kg per wheel.
Pneumatic Wheels with Block-Profile
Block-profile pneumatic wheels are engineered for high traction and stability on uneven, softer, or outdoor surfaces. The pronounced tread pattern engages surfaces such as gravel, grass, and rough paths, maintaining secure traction during starts, stops, and turns under load. The air-filled tyre cushions bumps and irregularities, protecting the load and enhancing handling comfort. Our pneumatic wheels with block-profile durable TENTE Puretech air tyres and are available in 260 mm and 300 mm wheel diameters. Depending on the configuration these pneumatic wheels can handle loads between 150 kg and 200 kg each. One representative for this type of pneumatic wheel is our PQO wheel series. It features a wheel centre made of polypropylene, combined with a plain bearing and can be configured with different axle hole diameters, hub lengths, and ply ratings.
Fields of Application for Pneumatic Wheels
Pneumatic wheels are chosen wherever shock absorption, noise control, and smooth movement over uneven ground are required. The air-filled tyre cushions impacts and vibration to protect both the load and the equipment. For most applications, the wheel must be paired with an appropriate castor housing – matched to the required load, environment, and duty—to ensure the right load rating, lateral stability, and service life. In industrial settings, pneumatic wheels support applications like waste disposal equipment, container construction units, machine construction tools and more, enabling dependable travel across outdoor yards, loading areas, and rough flooring. Their excellent vibration-dampening also make them a common choice for ceramic and glass manufacturers, where delicate goods have to be handled with care. In logistics, they for example help keep roll pallets and dollies, roll cages, and post logistic systems moving smoothly.