Kerék 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Termékszám:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt görgő, amely 400 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rende...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Puretech air kerék egy pneumatikus gumibetéttel szerelt görgő, amely 400 mm átmérővel és 100 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. Az acéllemez test precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a sima működést. A kerék 74 mm hosszú nábja 20 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely standard castor-szereléshez alkalmas. A futófelület pneumatikus gumi blokk-profillal van kialakítva, amely kiváló tapadást és rugalmasságot nyújt. A kerék statikus terhelhetősége 400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 200 kg 3 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő szállítási feladatokra.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal