- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- csapágyazás típusa szerint
-
Kúpos golyóscsapágyas görgők
Kúpos golyóscsapágyas görgők
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, így ideális érzékeny padlófelületekhez. A kerék kúpos golyóscsapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő összmagassága 160 mm. Terhelhetősége dinamikusan 100 kg 3 km/h sebességnél, statikusan pedig 200 kg. Elsősorban ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára ajánlott.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely megbízható működést garantál. A kerék teste szintén acéllemezből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel bevonva, amely védi a padlófelületeket. A kerék kúpos golyóscsapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő összmagassága 160 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemezből készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel bevonva, kúpos golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth és tartós működést garantál. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel bevonva, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék kúpos golyóscsapágyakkal van ellátva, 125 mm átmérővel rendelkezik. A görgő összmagassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaiba és gondozóházakba, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemez, közepes anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal felszerelve, ami kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemez konstrukciójú, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással működik a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 163 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 75 mm
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 75 mm, a görgő összmagassága 103 mm. Dinamikus teherbírása 55 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 110 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 75 mm
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással szerelve, 75 mm átmérővel. A görgő összmagassága 103 mm. Terhelhetősége dinamikus használat esetén 55 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 110 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. Dinamikus teherbírása 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes csatlakozással rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza közepes acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással szerelve, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 138 mm. Terhelhetősége dinamikusan 80 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 160 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház közepes acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 163 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 125 mm
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek rögzítéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza közepes acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással szerelve, 125 mm átmérővel. A görgő összmagassága 163 mm. Terhelhetősége dinamikusan 100 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Kerékfékes görgő 50 mm
Az Agila kerékes görgő csap szorítógyűrűvel, peremmel típusú felszerelést alkalmaz. A ház acéllemezből, közepes minőségből készül, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 50 mm, az összmagasság 72 mm. Dinamikus teherbírása 40 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 80 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 50 mm
Az Agila forgóvillás görgő négyszögletes talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható és tartós működést garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, kúpos golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 50 mm, míg a görgő teljes magassága 69 mm. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 100 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 50 mm
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház közepes acéllemezből készül és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék poliamid anyagból készült testtel és a kerékkel megegyező futófelülettel rendelkezik, valamint kúpos golyóscsapágyazással van felszerelve a tartós működés biztosítása érdekében. A kerék átmérője 50 mm, míg a teljes magasság 69 mm. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 100 kg. A görgő ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségből készül, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, amely kúpos golyóscsapágyazással biztosítja a gördülékeny működést. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 135 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemez, közepes anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, kúpos golyóscsapágyazással ellátva a tartós működéshez. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 163 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza közepes acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste acéllemezből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, kúpos golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 100 mm
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház közepes acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos irányíthatóság érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással működik. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, amely kúpos golyóscsapágyat tartalmaz a tartós működéshez. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 138 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.
Forgóvillás görgő irányfékkel 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a pontos és tartós működés érdekében. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely kúpos golyóscsapágyazással működik. A kerék átmérője 150 mm, míg a görgő teljes magassága 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, kerek illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza közepes acéllemezből készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste acéllemezből, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó anyagból készült, kúpos golyóscsapágyazással szerelve. A kerék átmérője 150 mm, a görgő teljes magassága 188 mm. Terhelhetősége dinamikusan 100 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Forgóvillás görgő 150 mm
Az Agila forgóvillás görgő szintetikus feszítő, négyzetes rögzítéssel rendelkezik, amelynél rendeléskor kérjük jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A ház acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, kúpos golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, a teljes magasság 188 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Totálfékes görgő 150 mm
Az Agila totálfékes görgő szintetikus feszítő, négyzetes illesztéssel rendelkezik, amelynél kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. A görgő háza acéllemezből, közepes kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel van kialakítva, kúpos golyóscsapágyazással szerelve, 150 mm átmérővel. A görgő összmagassága 188 mm. Terhelhetősége dinamikusan 100 kg 3 km/h sebességnél, statikusan 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Frequently Asked Questions
Advantages of Cone Ball Bearing Castors
The choice of wheel bearing plays a critical role in the overall quality and performance of a castor, alongside the housing material, tread material, wheel diameter and other variables. Cone ball bearings deliver smooth, reliable rolling under load and can be tailored to meet the demands of a wide variety of applications. Cone ball bearing castors stand out for their unique combination of performance, adjustability, and maintainability.
TENTE castors with cone ball bearing offer various benefits:
Fully Replaceable Bearing – Unlike other wheel bearings, the conical ball bearing design in TENTE castors is detachable, allowing the bearing to be replaced if necessary to extend the service life of the castor.
Adjustable for Wear Compensation – If natural wear causes axial or radial play, the bearing can be readjusted simply by tightening the axle screw connection. This ensures optimal rolling performance is maintained over time.
High Precision and Smooth Rolling – The conical arrangement of the rolling elements provides stable, smooth rolling under load, improving handling and reducing operator effort across a variety of applications.
Types of Cone Ball Bearing Castors
Cone ball bearing castors are available with a variety of locking mechanisms and fitting options, in different wheel materials, sizes, and housing configurations, each tailored to specific performance requirements. While all variants share the advantage of a replaceable and adjustable wheel bearing, the choice of wheel type allows you to fine-tune rolling characteristics, durability, and environmental compatibility for your application. Below are two of the commonly used cone ball bearing castors.
Cone Ball Bearing Swivel Castors
Swivel cone ball bearing castors combine the precision and longevity of an adjustable, replaceable cone ball bearing with the full manoeuvrability of a swivel housing. This pairing is particularly valuable in environments where equipment must change direction frequently and smoothly. When matched with suitable wheel materials, these castors can be tailored to a wide range of operating environments. One example for a swivel castor using a cone ball wheel bearing is our TENTE Agila series. It comes equipped with a pressed steel housing, is available with all fitting options – plate, bolt hole, expander, and stem fitting – and can be configured with either a total lock, a directional lock, or a wheel brake. Different wheel options – non-marking or electrically conductive – and wheel sizes cater to different needs.
Small Cone Ball Bearing Castors
Small cone ball bearing castors deliver the same precision, adjustability, and replaceability as their larger counterparts, but in a more compact form. Their reduced wheel diameter and housing size make them ideal for applications where space is limited or where the equipment must remain low to the ground. Despite their size, the cone ball bearing ensures smooth, controlled rolling with the added benefit of being adjustable to eliminate axial or radial play caused by wear. One example from our range is Agila twin. These castors impress with an overall height of just 69 mm in their smallest configuration. Agila twin features a pressed steel housing and is available with bolt hole, plate, or stem fitting options. Additionally, it can be configured with a wheel brake, a total lock, or a central total lock.
Fields of Application for Castors with Cone Ball Bearing
Cone ball bearing castors are chosen for applications where precision, stability, and long service life are essential. Thanks to their adjustable and replaceable bearing design, they maintain consistent performance even after prolonged use, making them an excellent choice for equipment that must remain reliable in daily operation. Regardless of the sector, cone ball bearing castors provide a versatile and long-lasting mobility solution that can be fine-tuned to meet specific operational requirements, ensuring maximum efficiency throughout their lifespan. These castors are commonly used in medical environments for healthcare furniture applications. They are also well suited for professional furniture applications, as well as professional cleaning carts. Our castors with cone ball bearings are not particularly suitable for heavy duty applications, as their load capacity ranges between 40 kg and 100 kg per castor, depending on the series and configuration.